製品情報 2020-11
当社は、AC100 V入力の電圧共振回路を使用したIH炊飯器、電子レンジなどの家庭用電気製品向けに1100 V耐圧ディスクリートIGBT「GT30J110SRA」を製品化しました。
新製品GT30J110SRAは、既存製品[注1]と比べて低損失と短絡電流の抑制、広い安全動作領域、低放射ノイズを実現しています。
低損失は、ターンオフスイッチング損失低減と、ダイオードの導通損失低減により実現しました。また、放射ノイズを低減したことで従来より小さな駆動用ゲート抵抗(RG)を使用することができます。ターンオン時間[注2]は標準0.2 μsと既存製品[注1]と比べて約20 %低減、ターンオフ時間[注2]は標準0.33 μsと約29 %低減しています。さらに、ダイオード順電圧[注3]は標準1.40 Vと約33 %低減し、機器の省電力化に貢献します。
短絡電流の抑制は、飽和電流を抑えて実現しました。機器の起動時に発生する共振コンデンサーの短絡電流を抑制できます。飽和電流のピーク値は新製品が標準200 Aと、既存製品[注1]と比べて約40 %低減しています。また、60 A以下では、既存製品[注1]と同等のコレクター・エミッター間飽和電圧としています。
広い安全動作領域は、既存製品[注1]と比べて安全動作領域を高電圧側へ広くしたため、破壊しにくくなっています。
低放射ノイズは、チップ構造を最適化して実現しました。雑音電界強度が最も高くなる30 MHz付近で、放射ノイズ[注4]が35.8 dBμV/mと既存製品[注5]と比べて約10 dBμV/m低減しています。
[注1] 既存製品 GT60PR21
[注2] @VCE=600 V、IC=60 A、VGE=+15 V、Ta=25 °C
[注3] @IF=30 A、VGE=0 V、Ta=25 °C
[注4] 当社実測値
[注5] 既存製品 GT40QR21
家庭用電気製品の電圧共振用
(特に指定のない限り、@Ta=25 °C)
| 品番 | パッケージ | 絶対最大定格 | コレクター· エミッター間 飽和電圧 VCE(sat) typ. (V) |
ダイオード 順電圧 VF typ. (V) |
スイッチング 時間 (下降時間) tf typ. (µs) |
接合・ ケース間 熱抵抗 Rth(j-c) max (°C/W) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コレクター· エミッター間 電圧 VCES (V) |
コレクター 電流 (DC) IC (A) |
接合 温度 Tj (°C) |
|||||||
| @Tc= 25 °C |
@Tc= 100 °C |
@IC=30 A、 VGE=15 V |
@IF=30 A、 VGE=0 V |
||||||
| GT30J110SRA | TO-3P(N) | 1100 | 60 | 30 | 175 | 1.60 | 1.40 | 0.17 | 0.48 |
注: この応⽤回路例は参考例であり、量産設計に際しては⼗分な評価を⾏ってください。また、⼯業所有権の使⽤の許諾を⾏うものではありません。
*本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。