2017年 9月 5日
東芝デバイス&ストレージ株式会社
当社は、エアコンや空気清浄機など家電・産業機器向けの三相ブラシレスファンモータの高効率化、静音化を1パッケージで実現できる正弦波電流ドライバIC「TB67B000シリーズ」に、面実装タイプの外囲器(HSSOP34)を採用した新製品「TB67B000FG」を追加します。本日からサンプル出荷を開始します。
ファンモータ市場の拡大に伴い、基板の生産効率の向上のため、リフロー実装対応パッケージの要求が高まってきています。
新製品は、リフロー実装対応の小型面実装タイプパッケージ(HSSOP34)を採用しました。これにより、基板への部品実装の自動化へ対応し、ファンモータの生産効率向上に貢献します。また、従来のリード挿入タイプの外囲器(HDIP30)に封入した正弦波ドライバ「TB67B000HG」と比較し、実装面積を約53%削減可能で、基板の省スペース化にも貢献します。
小型36ピンのHSSOPパッケージ(実装面積: 17.5mm×11.93mm)に封入しました。パッケージ表面に放熱用パッドを設ける構造とし、放熱性を高めています。リフロー実装対応により、部品基板実装工程の自動化に貢献します。また、既存製品のHDIPパッケージ(実装面積:32.8mm×13.5mm)よりも実装面積を53%削減できます。
正弦波電流のモータ制御ICと500V/2AのIGBTを1パッケージにした製品です。実装面積や基板レイアウトの省スペース化を図ることができ、システムコストの削減に貢献します。
位置センサの入力にラッチ回路方式を採用し、ノイズによる誤動作を防止します。またデジタルフィルタおよびアナログフィルタを内蔵することで、より安定した動作を実現します。
モータ拘束検出、制御電源の低電圧監視、熱遮断回路の異常検出機能を搭載しています。
| 製品名 |
|
|
|---|---|---|
| パッケージ | HDIP30 (実装面積:32.8mm×13.5mm) |
HSSOP34 (実装面積:17.5mm×11.93mm) |
| 電源電圧 (絶対最大定格) |
モータ駆動用電源:500V | |
| 制御用電源:18V | ||
| 電源電圧 (動作範囲) |
モータ駆動用電源:50~450V | |
| 制御用電源:13.5~16.5V | ||
| 出力電流 (動作範囲) |
2A | |
| 駆動方式 | 正弦波PWM駆動 / 広角通電 | |
| PWM周波数 | 14kHz~23kHz | |
| 進角制御 | 正弦波PWM駆動:0~58度/32段階 広角通電:0~28度/16段階 |
|
| 速度指令入力電圧 | モータ動作: 2.1V~5.4V | |
| その他・特長 |
|
|
新製品のさらに詳しい仕様については下記ページをご覧ください。
お客様からの製品に関するお問い合わせ先:
ミックスドシグナルIC営業推進部
Tel: 044-548-2821
*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。