SO6LパッケージIC出力フォトカプラのパッケージオプション拡充について

2018年3月22日
東芝デバイス&ストレージ株式会社

SO6L(LF4)パッケージ

当社は、現在販売中のSO6LパッケージIC出力フォトカプラにワイドリードフォーム[注1]オプション(SO6L(LF4))のラインアップを追加し、本日から出荷を開始します。
 

SO6L(LF4)パッケージは、SO6Lパッケージによる業界スタンダードの沿面距離8mmに対応したリードフォーミングのオプションです。
これまで、高速通信用3品種、IGBT/MOSFET駆動用5品種の計8品種をラインアップしてきましたが、今回新たに高速通信用3品種、IGBT/MOSFET駆動用3品種の計6品種を追加しました。
 

新製品は、当社SDIP6(F type)パッケージ (ワイドリードフォーム、パッケージ高さ最大4.15mm) のランドパターンに実装可能です。さらに、パッケージ高さが最大2.3mmと、当社SDIP6(F type)パッケージと比較して約45%薄型化しています。基板裏面への実装など、高さ制限のある箇所への搭載が可能となるため、セットの小型化に貢献します。

今後も従来パッケージSDIP6(F type)からの直接置き換えが可能なIC出力フォトカプラ製品を追加していく計画です。

米大手ITアドバイザリ会社ガートナー社の最新レポートにおいて、当社は2015年から2016年にかけて、売り上げベースでシェアNo.1のフォトカプラメーカーと認定されました。また、そのレポートによると、当社は2016年に販売金額ベースで市場シェア23%を獲得しました。(出典:Gartner, Inc. “Market Share: Semiconductor Devices and Applications, Worldwide, 2016” 30 March 2017)

当社は、市場動向に合わせた多様なフォトカプラ・フォトリレーの開発を推進することで、お客様のニーズに応える製品を届け続けます。

応用機器

  • 高速通信用
    (FAネットワーク、デジタルインタフェース、I/Oインタフェースボード、プログラマブルロジックコントローラ、インテリジェントパワーモジュール駆動[注2]など)
  • IGBT/MOSFET駆動用
    (汎用インバータ、エアコンインバータ、太陽光発電インバータなど)

新製品の主な特長

  • パッケージ高さ: 2.3 mm (max) [SDIP6(F type)の高さに比べ1.85 mm低い (45 %減)]
  • ピン間距離[注3]: 9.35 mm (min)  [SDIP6(F type)のピン間距離が9.4 mm (min)のため直接置き換えが可能]

新製品の主な仕様

(仕様は特に指定のない限り、以下温度範囲での値

@Ta=-40 to 125℃ : TLP2710(LF4), TLP2766A(LF4)

@Ta=-40 to 110℃ : TLP2745(LF4), TLP2748(LF4), TLP5771(LF4),TLP5772(LF4), TLP5774(LF4)

@Ta=-40 to 100℃ : TLP2719(LF4))

新製品品番
[パッケージ: SO6L(LF4)]
現行品番
[パッケージ: SDIP6(F type)]
用途 特性(新製品)
供給電流
ICCH, ICCL
max
(mA)
スレッショルド
入力電流
(L→H)
IFLH
max
(mA)
伝達遅延時間
tpLH, tpHL
max
(ns)
ピーク出力電流
IOPH, IOPL
max
(A)
瞬時コモン
モードノイズ
除去電圧
CMH, CML
Min @Ta=25℃
(kV/μs)
‐ 高速通信用 0.3[注5] 1.0 250 - ±25
3 1.6 120 - ±30
3 1.6[注6] 120 - ±25

TLP2719(LF4)[注4]

TBD ‐ 800@Ta=25℃ ‐ ±10

TLP2766A(LF4)[注4]

3 3.5[注6] 40 ‐ ±20
IGBT/MOSFET駆動用 3 2 150 ±1 ±35
3 2 150 ±2.5 ±35
‐ 3 2 150 ±4 ±35
項目 パッケージ名称
SO6L(LF4) SDIP6(F type)
製品外観
パッケージ高さ max (mm) 2.3 4.15
沿面距離 min (mm) 8 8
空間距離 min (mm) 8 8
絶縁耐圧BVS@Ta=25℃ (kVrms) 5 5

[注1] 標準外囲器に対しピン間距離を広げたもの。
[注2] 対象品番 TLP2710(LF4), TLP2745(LF4), TLP2748(LF4)
[注3] ピン間距離: 発光側ピンと受光側ピンの距離
[注4] 開発中
[注5] IDDH, IDDL
[注6] IFHL

お客様からの製品に関するお問い合わせ先:

オプトデバイス営業推進部
Tel: 03-3457-3431

*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。