2018年5月23日
東芝デバイス&ストレージ株式会社
乾電池2本でモータ制御を実現
当社は、モバイル機器、住宅設備、USB駆動機器などの低電圧電源(乾電池等)を電源として駆動するDCブラシ付モータやステッピングモータ向けに、デュアルHブリッジ[注1]ドライバICとして、低電圧1.8V駆動かつ大電流1.6A定格注2を実現した「TC78H651FNG」を開発し、本日からサンプル出荷を開始します。
近年、IoTの普及や無線技術の進歩により、スマートフォンなどによる遠隔操作を行うアプリケーションが増加しており、電池によるモータ制御が注目されています。これに伴い、乾電池(2本)の容量が減った際の電圧である1.8V(0.9V(標準では1.5V/1.2V等)×2本)といった低電圧でも駆動が可能なドライバICの要求が高まっています。従来、この領域では低電圧動作でも安定して動作するバイポーラトランジスタ素子でHブリッジを構成したICが主流でしたが、消費電流が多く電池の持ちが悪いことや、ICでのロスが大きいことが問題でした。また、モータへの印加電圧が低くなることからモータトルクが不足するといった問題もありました。
新製品は、当社オリジナルの、低電圧駆動に特化したDMOSプロセスを用いることによって、安定した低電圧動作を実現しながら、低消費電力化によるバッテリー駆動時間の向上や、低オン抵抗化注3によるロスの低減効果によりモータトルク向上に貢献します。
1.8Vから6.0Vといった比較的低い電池電源にてモータを駆動する各種アプリケーションに適しています。
1.8V~6.0Vといった比較的低い電池電源にてモータを駆動する各種アプリケーション。
3.7Vのリチウムイオン電池を使ったモバイル機器(カメラや小型プリンタ)、1.5Vの乾電池2個を使った住宅関連機器(ガスコンロ、スマートメータ、電子錠)や玩具、5VのUSB電源を使った機器など。
| 品番 | |
|---|---|
| 電源電圧 (動作範囲) |
1.8V~6.0V |
| 出力電流 (最大定格) |
1.6A |
| Hブリッジch数 | 2ch |
| 対応モータ | DCブラシ付きモータ(2モータ駆動可能) |
| バイポーラステッピングモータ | |
| 出力オン抵抗 (上下和) |
0.25Ω標準@VM=5.0V、Ta=25℃ |
| 安全機能 | 過電流検出、過熱検出、低電源電圧検出 |
| パッケージ | TSSOP16(サイズ:5.0mm×6.4mm、ピンpitch:0.65mm ) |
| その他・特長 | スタンバイ機能を内蔵:消費電力0uA標準 |
| 貫通防止機能を内蔵 | |
| 正転/逆転/ストップ制御に対応 | |
| 量産時期 | 2018年6月予定 |
注1: DCブラシ付モータやステッピングモータを正転/逆転制御する場合に用いられる駆動回路で、トランジスタと負荷の関係がH型の構成となっている回路。
注2: 実際に駆動可能なモータ電流値は、周囲温度や電源電圧等の使用条件により制限されます。
注3: 電流を流した際の抵抗成分で、数値が低いほどモータ駆動時の損失が少なく発熱の低減が可能。
新製品のさらに詳しい仕様については下記ページをご覧ください。
お客様からの製品に関するお問い合わせ先:
ミックスドシグナルIC営業推進部
Tel:044-548-2826
*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。