カーオーディオ向け4ch高効率リニアパワーアンプのサンプル出荷開始について

2018年10月31日

東芝デバイス&ストレージ株式会社

TCB702FNG

最大出力45Wの製品を追加

当社は、近年市場で要求が高い高効率化の流れに応え、カーオーディオ向け4チャネル高効率リニアパワーアンプのラインアップに新製品「TCB702FNG」を追加し、本日からサンプル出荷を開始します。2019年1Qから量産を開始する予定です。

新製品は、当社独自の高効率リニアアンプ技術をさらに向上させ、実使用領域(0.5~4W)ではデジタル高効率D級アンプに相当する効率を実現しました。これにより、消費電力を一般的なAB級アンプ比で最大1/5 に低減可能です[注1]。

最大出力は45Wで、高効率リニアパワーアンプの当社従来製品「TCB701FNG」(最大出力50W)とピンコンパチブルです。

また、I2Cバス制御による自己診断機能を備えており、異常診断ができるほか、ゲインや時定数、検出機能の一部設定を変更することにより、より適したセット設計に寄与します。

さらに、出力オフセットを常時監視する機能も備えており、異常オフセット電圧の発生をいち早く検知できるため、スピーカ焼損防止などセットの信頼性向上を図ることが可能です。

新製品の主な仕様

品番

最大出力 45W×4ch (Vcc=15.2V,RL=4Ω, MaxPower)
電源電圧 6V~18V
全高調波歪率 0.02% (Pout=0.4W)
出力雑音電圧 60μVrms (BW=DIN_AUDIO)
消費電力 一般的なAB級アンプ比で最大1/5に低減(出力0.8W以下の領域)
機能と特長
  • 6Vクルージング動作に対応
  • 出力オフセット電圧を常に監視、異常発生をいち早く検知
  • I2Cバス制御により、誤接続などの異常を診断可能
  • ゲイン、ミュート時定数、温度などの各種検知を複数の設定の中から選択可
  • パワーアンプのほか、ライン出力用アンプとしても使用可能
  • 各種保護回路 (出力誤接続、過電圧、減電圧) 内蔵
パッケージ P-HSSOP36-1116-0.65-001

[注1] 当社従来製品「TCB001FNG」との比較。2018年10月31日現在、当社調べ。

新製品のさらに詳しい仕様については下記ページをご覧ください。

お客様からの製品に関するお問い合わせ先:

システムLSIマーケティング第三部
Tel: 044-548-2190

*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。