高耐圧デュアルチャネルソレノイドドライバーICの製品化について

2019年 9月26日

東芝デバイス&ストレージ株式会社

TB67S112PG

当社は、高耐圧、低オン抵抗のデュアルソレノイドドライバーIC「TB67S112PG」をラインアップに追加し、本日から量産を開始します。

 

新製品はローサイドMOSFETと回生用コモンダイオードを2チャネル内蔵しており、各出力の独立制御が可能です。遊戯機器(パチンコ、スロットマシン)、家電(冷蔵庫、エアコン)、産業機器(ATMなどの金融端末、OA機器、FA機器)等に広く使われているソレノイドやリレー駆動に適したドライバーです。

 

新製品と4チャネル製品「TB67S111PG」、8チャネル製品「TB67S158NG/FTG」とのラインアップによって、制御するソレノイドの個数に応じたIC選択の幅が広がります。

新製品の特長

  1. ローサイドMOSFETと回生用コモンダイオードを2チャネル内蔵
      各出力の独立制御が可能で、ソレノイドやリレー駆動に適しています。
  2. 高耐圧(50V)・低オン抵抗(0.3Ω)を実現
    ソレノイドやリレー駆動に対応するため、出力部に50V高耐圧MOSFETを採用しました。
    また、低オン抵抗化(0.3Ω)により、ドライバー動作時の発熱低減に貢献します。
  3. 自動復帰の異常検出機能を内蔵
    セットで異常が発生した場合に備えて過熱検出機能、過電流検出機能を内蔵しました。過熱検出時にはエラー(ERR)出力することにより機器の安全性や高信頼性設計をサポートします。

新製品の主な仕様

品番 
機能 デュアルソレノイドドライバー
パッケージ DIP16-P-300-2.54A
入力部 制御I/F パラレル入力(TTLレベル)
VM電源電圧 4.5V~47V
出力部 出力定格(電圧) 50V(最大)
出力定格(電流) 1.5A/チャネル(最大)
出力オン抵抗 0.3Ω(標準)
コモンダイオード 内蔵
安全機能

過熱検出、過電流検出(自動復帰)

低電圧検出

過熱検出フラグ出力

オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入
新製品を含むラインアップのさらに詳しい仕様については下記ページをご覧ください。

オンラインディストリビューターが保有する新製品とラインアップの在庫照会および購入は下記をご覧ください。

TB67S112PG

TB67S111PG

TB67S158FTG

TB67S158NG

*社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

お客様からの製品に関するお問い合わせ先

システムデバイスマーケティング第二部

Tel: 03-3457-3332

*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。