2022年8月31日
東芝デバイス&ストレージ株式会社
当社は、パワーデバイス (MOSFETやIGBT) を駆動する絶縁ゲートドライバーに過電流保護機能を搭載した、スマート・ゲートドライバーカプラーのラインアップを拡充します。このたび、保護動作からの自動復帰機能を内蔵した2.5A出力のスマート・ゲートドライバーカプラー「TLP5222」を製品化し、本日から出荷を開始します。
新製品TLP5222は、駆動デバイスのドレイン・ソース間電圧(VDS)[注1]またはコレクター・エミッター間電圧(VCE)[注2]を常時モニターしており、駆動デバイスに過電流が生じた場合、VDSまたはVCEの上昇を検知し、駆動デバイスを緩やかにターンオフさせる過電流保護機能を内蔵しています。また、保護動作開始後、標準25.5μs経過すると、自動的に通常動作に戻る自動復帰機能を内蔵しています。これにより、コントローラー側でのシーケンス設定を簡略化できます。さらに、駆動デバイスの過電流検出時にコントローラーへ異常を伝えるフォルト信号絶縁フィードバック機能と、上下アーム短絡[注3]を防止するアクティブミラークランプ機能を内蔵し、設計の簡易化や外付け回路削減に貢献します。
TLP5222は、最小8mmの沿面距離と空間距離を確保したSO16Lパッケージを使用しており、高い絶縁性能が必要な機器にも対応しています。
また、-40°Cから110°Cと動作温度定格が広いため、熱環境の厳しい太陽光発電システムやUPS[注4]などの産業用機器に適しており、幅広い用途に対応します。
自動復帰機能を内蔵していない、LEDへの入力信号によって復帰する既存製品TLP5212、TLP5214A、TLP5214もラインアップしており、使用条件によって製品選択ができます。
[注1] 駆動デバイスがパワーMOSFETの場合
[注2] 駆動デバイスがIGBTの場合
[注3] ノイズによる誤動作やスイッチング時のミラー電流によるパワーデバイスの誤動作により、上下のパワーデバイスがオンする現象
[注4] UPS: Uninterruptible Power Supply (無停電電源装置)
(特に指定のない限り、@Ta=-40°C~110°C)
| 品番 | TLP5222 | ||
|---|---|---|---|
| パッケージ | 名称 | SO16L | |
| 寸法 (mm) | 10.3 × 10 (typ.) t : 2.3 (max) |
||
絶対最大定格 |
動作温度 Topr (°C) | -40~110 | |
| ピーク出力電流 IOPH/IOPL (A) | ±2.5 | ||
| 推奨動作条件 | 出力側トータル電源電圧 (VCC2−VEE) (V) | 15~30 | |
| 入力側電源電圧 VCC1 (V) | 2.7~5.5 | ||
| 電気的特性 | 供給電流 Icc2H、Icc2L max (mA) | 5 | |
| スレッショルド入力電流 (L/H) IFLH max (mA) | 6.0 | ||
| DESATスレッショルド電圧 VDESAT typ. (V) | 6.6 | ||
| スイッチング特性 | 伝搬遅延時間 tpHL、tpLH max (ns) | 250 | |
| DESAT ミュート時間 tDESAT(MUTE) typ. (μs) | 25.5 | ||
コモンモード過渡耐性 CMH、CML min (kV/μs) |
@Ta=25°C、CF=Open | ±25 | |
| @Ta=25°C、CF=1nF | ±50 | ||
| 絶縁特性 | 絶縁耐圧 BVS min (Vrms) | @Ta=25°C | 5000 |
| 在庫検索&Web少量購入 | ![]() |
||
新製品の詳細については下記ページをご覧ください。
TLP5222
当社スマート・ゲートドライバーカプラーの応用については下記アプリケーションノートをご覧ください。
スマートゲートドライバーカプラーTLP5214A/5214/5212/5222アプリケーションノート -導入編-(PDF: 1.2MB)
スマートゲートドライバーカプラーTLP5214A/5214/5212/5222アプリケーションノート -応用編-(PDF: 2.1MB)
当社のアイソレーター/ソリッドステートリレー(SSR)製品の詳細については下記ページをご覧ください。
アイソレーター/ソリッドステートリレー(SSR)
お客様からの製品に関するお問い合わせ先:
オプトデバイス営業推進部
Tel: 044-548-2218
*社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。