2024年2月22日
東芝デバイス&ストレージ株式会社
当社は、データセンター向けスイッチング電源、太陽光発電パワーコンディショナーなどに適した、スーパージャンクション構造を採用した当社最新世代[注1]NチャネルパワーMOSFET「DTMOSVI(ディーティーモスシックス)シリーズ」に高速ダイオードタイプ (DTMOSVI(HSD)) 製品を追加しました。先頭製品として、TO-247パッケージを使用した650V耐圧NチャネルパワーMOSFET「TK042N65Z5」と「TK095N65Z5」を製品化し、本日から出荷を開始します。
新製品は、高速ダイオードを採用することで、ブリッジ回路やインバーター回路用途で重要な逆回復[注2]特性を向上しました。スタンダードタイプ (DTMOSVI) と比較して逆回復時間 (trr) で65%低減、逆回復電荷量 (Qrr) で88%低減 (測定条件: -dIDR/dt= 100A/μs) を達成しました。
新製品で採用したDTMOSVI(HSD) プロセスは、当社既存製品DTMOSIV(ディーティーモスフォー)シリーズの高速ダイオードタイプ (DTMOSIV(HSD))製品と比較して逆回復特性を改善し、高温のドレインしゃ断電流を低減しました。また、性能指数の「ドレイン・ソース間オン抵抗×ゲート・ドレイン間電荷量」を低減しました。TK042N65Z5の場合、当社既存製品TK62N60W5[注3]と比べて高温のドレインしゃ断電流を約90%低減[注4]、ドレイン・ソース間オン抵抗×ゲート・ドレイン間電荷量を約72%低減[注5]しています。これにより、機器の損失を低減し、高効率化に貢献します。1.5kW出力のLLC回路評価基板を使用した当社実測結果においても、既存製品に対し効率を最大約0.4%改善[注6]しました。
なお、新製品TK095N65Z5を活用した「1.6 kWサーバー用電源 (アップグレード版) 」リファレンスデザインを開発し、本日当社webサイトに公開しました。
また、回路設計をサポートするツールとして、短時間で回路動作が検証できるSPICEモデル(G0モデル)に加えて、パワーデバイスの過渡特性をより正確にシミュレーションできる高精度SPICEモデル(G2モデル)も提供します。
DTMOSVI(HSD) は、リード挿入タイプパッケージのTO-220やTO-220SIS、表面実装タイプパッケージのTOLLやDFN 8×8のラインアップ展開を計画しています。
さらに、DTMOSVIシリーズとして、先行リリースの650V耐圧と600V耐圧、新製品の高速ダイオードタイプと併せて今後もラインアップを拡充します。これにより、スイッチング電源などの電力損失を低減し、省エネルギー化に貢献します。
[注1] 2024年2月22日現在、当社調べ。
[注2] MOSFET ボディーダイオードが順方向から逆方向バイアスに切り替わるスイッチング動作のこと
[注3] 600V耐圧のDTMOSIV(HSD) シリーズ
[注4] 当社実測値。新製品TK042N65Z5は、0.2mA (測定条件: VDS=650V、VGS=0V、Ta=150°C)、
既存製品TK62N60W5は、1.9mA (測定条件: VDS=600V、VGS=0V、Ta=150°C)
[注5] 当社実測値。測定条件:
TK62N60W5
・RDS(ON): ID=30.9A、VGS=10V、Ta=25°C
・Qgd: VDD=400V、VGS=10V、ID=61.8A、Ta=25°C
TK042N65Z5
・RDS(ON): ID=27.5A、VGS=10V、Ta=25°C
・Qgd: VDD=400V、VGS=10V、ID=55A、Ta=25°C
[注6] 当社実測値。測定条件: Vin=380V、Vout=54V、Ta=25°C
産業用機器
(特に指定のない限り、Ta=25°C)
| 品番 | TK042N65Z5 | TK095N65Z5 | ||
|---|---|---|---|---|
| パッケージ | 名称 | TO-247 | ||
| 寸法 (mm) | Typ. | 15.94×20.95、t=5.02 | ||
| 絶対最大定格 | ドレイン・ソース間電圧 VDSS (V) | 650 | ||
| ドレイン電流 (DC) ID (A) | 55 | 29 | ||
| ドレイン・ソース間オン抵抗 RDS(ON) (Ω) | VGS=10V | Max | 0.042 | 0.095 |
| ゲート入力電荷量 Qg (nC) | Typ. | 105 | 50 | |
| ゲート・ドレイン間電荷量 Qgd (nC) | Typ. | 35 | 17 | |
| 入力容量 Ciss (pF) | Typ. | 6280 | 2880 | |
| チャネル・ケース間熱抵抗 Rth(ch-c) (°C/W) | Max | 0.347 | 0.543 | |
| 逆回復時間 trr (ns) | Typ. | 160 | 115 | |
| 当社従来シリーズ (DTMOSIV) 品番 | TK62N60W5[注7] | TK35N65W5、 TK31N60W5[注7] |
||
[注7] VDSS=600V
新製品の詳細については下記ページをご覧ください。
当社のMOSFET製品の詳細については下記ページをご覧ください。
お客様からの製品に関するお問い合わせ先:
パワーデバイス営業推進部
Tel: 044-548-2216
* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。