車載800Vバッテリーシステムに対応した阻止電圧1800V車載用フォトリレーの発売開始について

2025年7月17日

東芝デバイス&ストレージ株式会社

車載800Vバッテリーシステムに対応した阻止電圧1800V車載用フォトリレーの発売開始について

当社は、車載バッテリーの高電圧化に対応するため、当社初の阻止電圧1800V (min) を実現した10pin SO16L-Tパッケージの車載用フォトリレー[注1]「TLX9165T」を製品化し、本日から出荷を開始します。

電気自動車の普及における課題である充電時間や航続距離の改善には、バッテリーシステムの効率的運用が求められます。バッテリーマネジメントシステム (BMS: Battery Management System) はバッテリーの充電状況を監視することでシステムの高効率運用を可能にし、高電圧バッテリーを安全に使用するためにバッテリーと車体との絶縁監視も行っています。高電圧を扱うBMSには電気的に絶縁されたフォトリレーが使用されています。

また、再生可能エネルギーの効率運用を担うエネルギー貯蔵システム (ESS: Energy Storage System) においても同様な構成のBMSが採用されており、電気自動車と同じく高電圧を扱うことから、電気的に絶縁されたフォトリレーが使用されています。

現在、車載のバッテリーシステムでは400Vが主流ですが、今後、航続距離延長や急速充電需要が高まることから、800Vへ移行が進むと考えられています。一般的に、車載バッテリーシステムに使用されるフォトリレーにはシステム電圧の約2倍の耐圧が求められることが多く、800Vシステムの場合、1600V以上の阻止電圧が必要となります。新製品は新規開発の高耐圧MOSFETを搭載することで、阻止電圧1800V (min) を実現したフォトリレーで、800Vシステムに適しています。

10pin SO16L-Tパッケージには、国際規格、IEC 60664-1[注2] の材料グループ I[注3] に該当する、比較トラッキング指数 (CTI)[注4]が600以上の樹脂が採用されています。さらに、受光側の沿面距離7.5mm以上[注5]を確保できるピン配置にしています (図1)。これらによりIEC 60664-1に則って、使用電圧1500Vに対応可能です。なお、ピンピッチおよびピン配置はSO16L-T[注6]と同一で、基板パターン設計の共通化が可能です。

当社は、今後も車載機器のバッテリーシステムや、産業用機器のエネルギー貯蔵システムに適したフォトリレー製品を開発し、機器の安全動作に貢献していきます。

10pin SO16L-Tパッケージのピン配置
図1. 10pin SO16L-Tパッケージのピン配置

[注1] フォトリレー: 1次 (制御) 側と2次 (スイッチ) 側が電気的に絶縁されたもので、ACラインと直結した回路のスイッチや、グラウンド電位が異なる機器間のスイッチを、絶縁バリアを介し制御できる。

[注2] 交流1000V以下または直流1500V以下のシステムにおける絶縁協調に関する原則、要件、および試験方法を規定している。

[注3] IEC 60664-1における成形材料の分類の1つで、比較トラッキング指数 (Comparative Tracking Index) [注4]が600以上の材料を指す。

[注4] 比較トラッキング指数 (CTI): IEC 60112[注7]で、指定の条件で絶縁材料の表面に塩化アンモニウム溶液を滴下しトラッキングが起きない最大電圧。

[注5] 動作電圧1500V、材料グループⅠ、汚染度2 (電気機器の使用環境による汚染度を分類した項目: 非導電性の汚染だけが発生する。ただし、結露による一時的な導電性は予想される。) の環境で必要となる沿面距離。

[注6] 当社既存製品TLX9160TおよびTLX9152Mで採用されているパッケージ名称。

[注7] 絶縁材料の比較トラッキング指数 (CTI) を測定するための試験方法を規定する国際規格。固体絶縁材料の表面における電気的破壊 (トラッキング) 特性を評価るために使用される。

応用機器

  • 車載機器: BMS (バッテリー電圧監視、メカニカルリレー固着検出、地絡検出など)
  • 産業用機器: ESS
  • 各種メカニカルリレーの置換

新製品の主な特長

  • 阻止電圧: VOFF=1800V (min)
  • ノーマリーオープン機能 (1a接点)
  • アバランシェ電流定格: IAV=0.6mA
  • 高絶縁耐圧: 5000Vrms (min)
  • AEC-Q101適合
  • 国際規格IEC 60664‐1に準拠

新製品の主な仕様

(特に指定のない限り、Ta=25℃)

品番 TLX9165T
接点 1a
絶対最大定格 入力順電流 IF (mA) 30
オン電流 ION (mA) 30
動作温度 Topr (°C) -40~125
アバランシェ電流 IAV (mA) 0.6
電気的特性 オフ電流 IOFF (μA) VOFF=1500V Max 0.1
阻止電圧 VOFF (V) IOFF=10μA Min 1800
推奨動作条件 使用電圧 VDD (V) Max 1500
結合特性 トリガーLED電流 IFT (mA) ION=30mA、t=10ms Max 3
復帰LED電流 IFC (mA) IOFF=100μA、Ta=-40~125°C、t=40ms Min 0.05
オン抵抗 RON (Ω) ION=30mA、IF=10mA、t<1s Max 340
スイッチング特性 ターンオン時間 tON (ms) IF=10mA、 RL=20kΩ、 VDD=40V Max 1
ターンオフ時間 tOFF (ms) Max 1
絶縁特性 絶縁耐圧 BVS (Vrms) AC、60s Min 5000
入出力間空間距離 (mm) Min 8
入出力間沿面距離 (mm) Min 8
パッケージ 名称 10pin SO16L-T
サイズ (mm) Typ. 10.3×10.0×2.45
在庫検索 & Web少量購入 Buy Online

関連コンテンツ

新製品の詳細については下記ページをご覧ください。
TLX9165T

当社のアイソレーター/ソリッドステートリレー(SSR)製品については下記ページをご覧ください。
アイソレーター/ソリッドステートリレー (SSR)

当社の車載用デバイスについては下記ページをご覧ください。
車載用デバイス

オンラインディストリビューターが保有する当社製品の在庫照会および購入は下記をご覧ください。
TLX9165T
Buy Online

お客様からの製品に関するお問い合わせ先:

  オプトデバイス営業推進部

  Tel: 044-548-2218

* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。