1.7Vの低電圧動作に対応した小型パッケージの電子ヒューズ (eFuse IC) の発売について

2026年10月13日

東芝デバイス&ストレージ株式会社

1.7Vの低電圧動作に対応した小型パッケージの電子ヒューズ(eFuse IC)の発売について

当社は、電源ラインの回路保護に適した各種機能を内蔵した電子ヒューズ (eFuse IC) の新たなラインアップ製品として、1.7~5.5Vの入力電圧範囲で動作し、小型パッケージのSOT-353F (UFV) を採用した「TCKE5シリーズ」を開発し、量産を開始しました。新製品は、「TCKE501UA」、「TCKE501UL」、「TCKE502UA」、「TCKE502UL」の4品種です。

近年、各種電子機器の小型化・高機能化および低消費電力化に伴い、1.8Vをはじめとする低電圧電源を使用するアプリケーションが増えています。また、システムの信頼性向上のため、低電圧電源ラインにおいても過電流や短絡から回路を保護する機能が求められています。

新製品のTCKE5シリーズは、入力動作電圧範囲が1.7~5.5Vで、当社eFuse ICラインアップとして初めて1.8V電源ラインに対応しました。これにより、SDメモリーカードをはじめとする低電圧駆動のアプリケーションにも使用できます。

また、小型・低背パッケージSOT-353F (UFV) を採用しており、実装面積の削減により、ウエアラブル機器やIoT機器などの省スペース化や高密度実装に貢献します。

保護機能としては、従来の物理ヒューズ[注1]が備えていた短絡保護機能に加え、過電流を検知すると出力を遮断する過電流保護機能を搭載しています。過電流検出しきい値IOCPは、外付け抵抗RILIMによって設定可能で、システム要件に応じた保護レベルを実現できます。さらに、過電流保護機能にはマスク時間[注2]を設けており、過渡的なピーク電流による不要な遮断を防ぐことができます。これらの機能により、後段回路を保護し、システムの安全性と信頼性の向上に貢献します。

製品ラインアップには、eFuse IC単体で自動復帰を行うオートリトライタイプと、外部からの信号で復帰を行うラッチタイプがあり、システムの構成に応じて選択ができます。また、スルーレート時間が異なる製品をラインアップしており、電源シーケンスに応じた製品を選択できます。

当社は今後も、さまざまな機器に対応できる製品の開発を進め、eFuse ICのラインアップを拡充していきます。

[注1] ガラス管ヒューズやチップ電流ヒューズなど
[注2] 過電流検出しきい値 (IOCP) を超える電流が流れると、マスク時間 (tOCP) 後に出力を遮断します。

応用機器

  • 電源ラインの回路保護 (USB機器、HDMI®機器、ノートPC、ゲーム機器)

新製品の主な特長

  • 1.8V/3.3V/5V電源ラインへの対応 (入力電圧動作範囲:1.7~5.5V)
  • 過電流保護 マスク時間:2.4ms (typ.)
  • 小型・低背パッケージ採用:SOT-353F (2.0×2.1×0.7mm (typ.))

新製品の主な仕様

(特に指定が無い場合、VIN=3.3V、RILIM=13.3kΩ、RLOAD=100Ω、CIN=COUT=1μF、Ta=25°C)

品番 TCKE501UA TCKE501UL TCKE502UA TCKE502UL
動作復帰タイプ オートリトライ ラッチ オートリトライ ラッチ
絶対最大定格 入力電圧 VIN (V) -0.3~6.0
動作範囲 入力電圧 VIN (V) 1.7~5.5[注3]
動作接合温度 Tj_opr (°C) -40~125
出力電流 IOUT (A) DC 0~1.0
Pulse 0~2.0[注4]
電気的
特性
オン抵抗[注5] RON (mΩ) VIN=1.7~5.5V、 IOUT=1.0A Typ. 75
Max 100
過電流検出しきい値[注5] IOCP (A) RILIM=6.8kΩ、 Ta=-40~125°C Min 0.88
Max 1.12
過電流保護 マスク時間[注6] tOCP (ms) IOUT=0~1.5A Typ. 2.4
出力短絡保護 しきい値電流[注6] ISHORT (A) Typ. 2.8
出力短絡保護 反応時間[注6] tSHORT (µs) IOUT>ISHORT→IOUT=0A Typ. 1.3
スイッチング特性[注6] Turn on rise time tR (µs) VIN=1.8V Typ. 400 750
VIN=3.3V Typ. 600 1150
VIN=5.0V Typ. 800 1450
パッケージ 名称 SOT-353F (UFV)
サイズ (mm) Typ. 2.0×2.1×0.7
在庫検索 & Web少量購入 Buy Online Buy Online Buy Online Buy Online

[注3] 製品使用時の注意事項については、データシートの「16. ご使用上の注意」に記載しています。
[注4] 500μsパルス、デューティー比2%
[注5] パルス測定でジャンクション温度と周囲温度がほぼ等しくなるように測定しています。
[注6] このパラメーターは参考値です。

新製品の詳細については下記ページをご覧ください。
TCKE501UA
TCKE501UL
TCKE502UA
TCKE502UL

当社のeFuse ICの詳細については下記ページをご覧ください。
eFuse IC

オンラインディストリビューターが保有する当社製品の在庫照会および購入は下記をご覧ください。

TCKE501UA
Buy Online

TCKE501UL
Buy Online

TCKE502UA
Buy Online

TCKE502UL
Buy Online

お客様からの製品に関するお問い合わせ先:

アナログデバイス営業推進部

Tel:044-548-2219

* HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。