検索キーワード:TLP240
品番 | 製品分類 | 東芝パッケージ名 | ライフサイクル | 推奨品1 | 推奨品2 | 推奨品3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLP2403 | フォトカプラー(IC出力) | SO8 | 新規設計非推奨 | TLP2303 (パッケージ違い、ほぼ同特性) (機能がほぼ同じです) |
|||
TLP2404 | フォトカプラー(IC出力) | SO8 | 新規設計非推奨 | TLP2304 (パッケージ違い、ほぼ同特性) (機能がほぼ同じです) |
|||
TLP2405 | フォトカプラー(IC出力) | SO8 | 新規設計非推奨 | TLP2355 (パッケージ違い、ほぼ同特性) (機能がほぼ同じです) |
|||
TLP2408 | フォトカプラー(IC出力) | SO8 | 新規設計非推奨 | TLP2358 (パッケージ違い、ほぼ同特性) (機能がほぼ同じです) |
|||
TLP2409 | フォトカプラー(IC出力) | SO8 | 新規設計非推奨 | TLP2309 (パッケージ違い、ほぼ同特性) (機能がほぼ同じです) |
|||
TLP240A | フォトリレー(MOSFET出力, 1a接点) | DIP4 | |||||
TLP240AF | フォトリレー(MOSFET出力, 1a接点) | DIP4(F type) | |||||
TLP240D | フォトリレー(MOSFET出力, 1a接点) | DIP4 | |||||
TLP240DF | フォトリレー(MOSFET出力, 1a接点) | DIP4(F type) | |||||
TLP240G | フォトリレー(MOSFET出力, 1a接点) | DIP4 |