リニアーIC

当社のリニアーICは、オペアンプ/コンパレーター、トランジスターアレイ、車載オーディオ用パワーアンプIC といった多目的用途のICをラインアップしています。 

ラインアップ

オペアンプ / コンパレーター
低雑音タイプ・超低消費電流タイプ・入出力フルレンジタイプ(入出力Rail to Rail)など多彩な製品をラインアップしております。
Thermoflagger™(過熱監視IC)
Thermoflagger™(過熱監視IC)はPTCサーミスターと組み合わせることで電子機器の異常発熱を検知するICです。低コストで広範囲の異常発熱を検知することができます。
トランジスターアレイ
当社のトランジスターアレイ製品は、出力構成をバイポーラートランジスター型からDMOS FET型にしており、高効率・大電流出力を実現しております。
車載オーディオ用パワーアンプIC
当社車載オーディオ用パワーアンプICは、業界最先端・業界最高クラスの低オン抵抗0.13 μmプロセスを採用し、車載向け各種保護回路やオリジナルの安全機能を内蔵しており高信頼設計を実現しています。
磁気センサー
東芝磁気センサーは優れた磁気検出能力と使いやすい小型パッケージが特長です。高感度タイプのTCS30シリーズとスタンダードタイプのTCS40シリーズをラインアップしています。

仕様から該当製品の絞り込み検索ができます。

製品分類
製品分類名
特長
回路数
電源種類
単電源動作電圧 (Max) (V)
両電源動作電圧 (Max) (V)
Results:
製品分類
動作電源電圧 VDD (Min) (V)
動作電源電圧 VDD (Max) (V)
PTCO出力電流 (Typ.) (μA)
内蔵機能
パッケージ寸法
Results:

クロスリファレンス検索で表示される情報について

クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。

ドキュメント

技術トピックス

リファレンスデザイン

これは、eFuse IC応用回路 (過熱遮断) の画像です。
eFuse IC応用回路 (過熱遮断)
eFuse IC応用回路 (過熱遮断) を小型基板に実現。ThermoflaggerTM (過熱監視 IC) と組み合わせて異常発熱を検知し出力を遮断する回路を開発。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
これは、eFuse IC 応用回路 (過電流保護強化) の画像です。
eFuse IC 応用回路 (過電流保護強化)
eFuse IC応用回路 (過電流保護強化) を小型基板に実現。ThermoflaggerTMを過電流検出デバイスとして使用し、eFuse ICと組み合わせて高精度な過電流遮断を行う回路を開発。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
過熱監視IC Thermoflagger™ 応用回路 (TCTH021AE / プッシュプル出力タイプ)
PTCサーミスターと組み合わせて機器内の複数箇所で過熱を検出できる過熱監視IC Thermoflagger™ 応用回路 (TCTH021AE / プッシュプル出力タイプ)。過熱検出回路その他応用回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
過熱監視IC Thermoflagger™ 応用回路 (TCTH021BE / オープンドレイン出力タイプ)
PTCサーミスターと組み合わせて機器内の複数箇所で過熱を検出できる過熱監視IC Thermoflagger™ 応用回路 (TCTH021BE / オープンドレイン出力タイプ)。過熱検出回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
基板写真(例)
MOSFET応用3相マルチレベルインバーター
5レベル出力可能な3相マルチレベルインバーター。150 V MOSFETを使用しAC 200 Vモーターを駆動。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
基板写真(例)
低消費電力オペアンプTC75S102F応用回路
低消費電力オペアンプTC75S102Fを各種センサー応用回路に適用。バッテリー駆動機器の長時間化に貢献。IoTセンサー、エナジーハーベスティング機器など多彩なデバイスへ展開可能なリファレンス回路を提供致します。
これは、低ノイズオペアンプTC75S67TU電流センサー向け応用回路の図です。
低ノイズオペアンプTC75S67TU電流センサー向け応用回路
低ノイズオペアンプTC75S67TUをセンスアンプとして採用します。 電流センサーへのTC75S67TUの応用例を紹介します。 TC75S67TUの電流センサー応用方法と注意点を解説します。
これは、低ノイズオペアンプTC75S67TU超音波距離センサー向け応用回路の回路図です。
低ノイズオペアンプTC75S67TU超音波距離センサー向け応用回路
低ノイズオペアンプTC75S67TUを使った超音波距離センサー回路のリファレンスデザインです。 超音波距離センサーへのTC75S67TUの応用例を紹介します。 TC75S67TUの超音波距離センサー応用方法と注意点を解説します。
これは、低ノイズオペアンプTC75S67TU焦電型赤外線人感センサー向け応用回路の回路図です。
低ノイズオペアンプTC75S67TU焦電型赤外線人感センサー向け応用回路
低ノイズオペアンプTC75S67TUを使った焦電型赤外線センサー回路のリファレンスデザインです。 赤外線センサーへのTC75S67TUの応用例を紹介します。 TC75S67TUの人感センサー応用方法と注意点を解説します。
これは、低ノイズオペアンプTC75S67TU脈拍センサー向け応用回路の回路図です。
低ノイズオペアンプTC75S67TU脈拍センサー向け応用回路
低ノイズレベルオペアンプTC75S67TUの光検出方式の脈拍センサーへの応用回路のリファレンスデザインです。人体への装着などウエアラブルな対応可能なフレキシブル基板を採用した小型脈拍センサー回路を設計する際のガイドを記載します。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ