ダイオード

東芝ダイオードは高速・低損失のショットキーバリアダイオード(SBD)や、高速信号まで対応できるTVSダイオード(ESD保護用ダイオード)など、様々な用途に適したラインアップを展開しています。
新素材シリコンカーバイド(SiC)を使用したSiC SBDはSi SBDでは実現できなかった高耐圧化を実現しており、低損失・高効率な電力変換が求められるサーバー用電源や太陽光発電用パワーコンディショナーなどに最適です。

ラインアップ

TVSダイオード (ESD保護用ダイオード)
小型パッケージに、1ラインから4ラインまでの各種インターフェースをサージから保護するESD保護用ダイオードをラインアップしております。独自のプロセス技術で、高い静電気耐量と回路保護性能を実現します。
SiCショットキーバリアダイオード
650V耐圧、定格電流2A~10Aのシリコンカーバイドショットキーバリアダイオード (SiC SBD) をラインアップしています。
ショットキーバリアダイオード
低VFタイプ、低IRタイプを汎用製品から電源ライン向け製品まで幅広くラインアップしており、様々な機器の高効率化・省電力化に貢献できます。
車載ダイオード
中小型面実装パッケージのTVSダイオード、整流ダイオード、ツェナーダイオード、ショットキーバリアダイオード等、小型、高効率に適した豊富なラインアップを展開しています。
整流用ダイオード
逆電圧200V~1000V、平均順電流0.5A~3Aのラインアップを高密度実装に適した中小型面実装パッケージに展開しています。
スイッチングダイオード
定格電流80mA~500mA、1回路から4回路を小型パッケージに搭載したスイッチングダイオードをラインアップ展開しており、高密度電子機器に最適です。
ツェナーダイオード
中小型面実装パッケージにツェナー電圧5.6 V~ 82 Vの幅広い電圧ラインアップを展開。民生、産業機器など、幅広い応用分野でご使用いただけます。
高周波ショットキーバリアダイオード
順方向電圧が小さく、逆回復時間が短いことから、高周波信号のミキサ回路に適しています。
高周波スイッチ用ダイオード
高周波信号のスイッチとして使用されます。TVチューナのUHF/VHFバンドの周波数帯域切り替えなどに最適です。

仕様から該当製品の絞り込み検索ができます。

製品分類
VRRM (Max) (V)
IF(DC) (Max) (A)
回路数
パッケージ名 (Toshiba)
VF (Max) (V)
Results:
製品分類
CT (Typ.) (pF)
-
ピーク逆動作電圧 VRWM (Max) (V)
保護ライン
静電気耐量 (IEC61000-4-2準拠) (Max) (kV)
用途
パッケージ名
Results:
製品分類
IF/IF(AV)/IO (Max) (A)
-
VR/VRRM (Max) (V)
回路数
パッケージ名 (Toshiba)
Results:
製品分類
VZ (Typ.) (V)
-
パッケージ名 (Toshiba)
Results:

クロスリファレンス検索で表示される情報について

クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。

ドキュメント

技術トピックス

ニュース・最新情報

リファレンスデザイン

基板写真(例)
1.6 kW サーバー用電源 (アップグレード版)
東芝最新のパワーデバイスとデジタルアイソレータ—を搭載し、同一トポロジーの既存リファレンスデザインに対し全負荷領域で効率向上を実現した1Uサイズの12 V 出力1.6 kW サーバー用電源。回路各部の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
これは、パワーマルチプレクサー回路の基板写真(例)です。
パワーマルチプレクサー回路 (コモンドレインMOSFET応用)
2入力1出力のパワーマルチプレクサー回路を小型基板に実現。開発済みのパワーマルチプレクサー回路リファレンスデザインに、コモンドレインMOSFET応用回路を追加いたしました。当社の多彩な製品ラインアップから、MOSFETゲートドライバーIC・ツェナーダイオードなど最適なデバイスを組み合わせ、BBMとMBBの切り替えを実現したリファレンス回路を提供致します。
基板写真(例)
低消費電力オペアンプTC75S102F応用回路
低消費電力オペアンプTC75S102Fを各種センサー応用回路に適用。バッテリー駆動機器の長時間化に貢献。IoTセンサー、エナジーハーベスティング機器など多彩なデバイスへ展開可能なリファレンス回路を提供致します。
これは、1.6 kW T型3レベル方式PFC電源の画像です。
1.6 kW T型3レベル方式PFC電源
T型3レベル方式力率補正(PFC)回路による1.6 kW AC-DCコンバーター電源。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
これは、パワーマルチプレクサー回路の基板写真(例)です。
パワーマルチプレクサー回路
2入力1出力のパワーマルチプレクサー回路を小型基板に実現。当社の多彩なラインアップから、MOSFETゲートドライバーIC・eFuseIC・ツェナーダイオード・MOSFETなど最適なデバイスを選択し、BBMとMBBの切り替え・理想ダイオード特性を実現したリファレンス回路を提供致します。
これは、48Vバス電圧対応1.2V/100A出力DC-DCコンバーターの特長です。
48Vバス電圧対応1.2V/100A出力DC-DCコンバーター
48Vバス電圧からダイレクトに1.2Vまで降圧し、100A出力可能な絶縁型DC-DCコンバーターのリファレンスデザインです。ブロック図、基板情報、使用方法などを提供します。「2SC5886Aは26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください」
これは、300W 絶縁型DC-DCコンバータの特長です。
300W 絶縁型DC-DCコンバーター
小型部品を採用し、さまざまなサイズ・用途に応用できるDC12V/300W出力の絶縁型DC-DCコンバーター電源のリファレンスデザインです。仕様、ブロック図、基板情報、使用方法などを提供します。
これは、単相PFC電源基本シミュレーション回路の回路図です。
単相PFC電源基本シミュレーション回路
OrCAD®を使用し単相PFC電源を検討する際の基本シミュレーション回路例のリファレンスデザインです。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供します。
これは、インターリーブ方式PFC電源基本シミュレーション回路の回路図です。
インターリーブ方式PFC電源基本シミュレーション回路
OrCAD®を使用しインターリーブ方式PFC電源を検討する際の基本シミュレーション回路例のリファレンスデザインです。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供します。
これは、ブリッジレス方式PFC電源基本シミュレーション回路の回路図です。
ブリッジレス方式PFC電源基本シミュレーション回路
OrCAD®を使用しブリッジレス方式PFC電源を検討する際の基本シミュレーション回路例のリファレンスデザインです。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供します。
これは、ロードスイッチTCK301G, TCK302G, TCK303G応用と回路の急速充電回路のメインスイッチです。
ロードスイッチTCK301G, TCK302G, TCK303G応用と回路
小型パッケージを採用し、突入電流抑制機能等を内蔵した低オン抵抗のロードスイッチのリファレンスデザインです。使用回路例、突入電流抑制機能についての実波形を基にした解説などを提供します。
これは、ロードスイッチTCK321G, TCK322G, TCK323G応用と回路の充電回路です。
ロードスイッチTCK321G, TCK322G, TCK323G応用と回路
小型パッケージを採用し、突入電流抑制機能等を内蔵した低オン抵抗の2入力マルチプレクサロードスイッチのリファレンスデザインです。使用回路例、入力切替機能についての実波形を基にした解説などを提供します。
これは、1.6kW, 80Plus Platinum級,高効率 AC-DC サーバ用電源の特長です。
1.6kW, 80Plus Platinum級,高効率 AC-DC サーバー用電源
セミブリッジレスPFC・絶縁型フェイズシフトフルブリッジを用いた1Uサイズの80Plus Platinum級1.6kW電源に関する各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ