48 V匯流排相容1.2 V/100 A雙降壓DC-DC轉換器

為了降低資料輸入的功耗,伺服器的48 V電源越來越受歡迎。此DC-DC轉換器可將48 V匯流排電壓有效率地轉換為1.2 V/100 A ,供伺服器上的多個設備使用。提供了電路設計和操作的設計文件和指南,可用作參考設計。

PCB Photo (example)
電路板外觀
TPH1400ANH TPH1400ANH TPH5R60APL TPH5R60APL TPH8R903NL TPH8R903NL TPHR9203PL1 TPHR9203PL1

Click on components for more details

特性

  • 配備最新一代元件,實現比現有電源更高的效率
  • 總效率83%(100%負載條件下Vin=50 V )
  • 外形尺寸:198 mm×151 mm
  • 全面提供最新功率MOSFET

說明

輸入電壓 DC 40 V 至 59.5 V
輸出電壓 DC 1.2 V
輸出功率 120 W
電路拓撲 雙降壓DC-DC轉換器(非隔離同步Buck DC-DC +非隔離同步Buck DC-DC )
Efficiency Curves
效率曲線

設計文件

供設計人員使用的材料,例如電路操作概述和設計注意事項的解釋。請點擊每個選項以查看內容。

設計數據

提供可載入到EDA工具中的電路資料、PCB佈局資料以及PCB製造中使用的資料。來自多個工具供應商的可用格式。您可以使用喜歡的工具來自由的編輯它。

*1:實際PCB在CR5000BD上設計。其他文件由CR5000BD文件生成。

*2:數據在CR5000BD上生成。

使用東芝項目/產品

器件型號 器件目錄 使用部位・數量 說明
功率MOSFET ( N通道單型 60V<VDSS≤150V) 一次側高側・2 N通道 MOSFET, 100 V, 0.0136 Ω@10V, SOP Advance, U-MOSⅧ-H
功率MOSFET ( N通道單型 60V<VDSS≤150V) 一次側低側・2 N通道 MOSFET, 100 V, 0.0056 Ω@10V, SOP Advance, U-MOSⅨ-H
功率MOSFET ( N通道單型 VDSS≤30V) 二次側高側・5 N通道 MOSFET, 30 V, 0.0089 Ω@10V, SOP Advance, U-MOSⅧ-H
功率MOSFET ( N通道單型 single VDSS≤30V) 二次側低側・5 N通道 MOSFET, 30 V, 0.00092 Ω@10V, SOP Advance(N), U-MOSⅨ-H

相關文件

我們提供有助於設計和考慮類似電路的材料,例如已安裝產品的應用說明。請點擊每個選項以查看內容。

應用

Server
Such as low power consumption and miniaturization are important in designing server. Toshiba provides information on a wide range of semiconductor products suitable for power supply units, motor driving unit, over temperature monitoring unit, etc., along with circuit configuration examples.

聯繫我們

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答
開啟新視窗