※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。 複数品番の検索はこちら。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
近年、データセンターの電力消費が急増しており、サーバーの省電力化が急務となっています。この課題を解決するための48V直流給電に対応した1.2V/100A出力のDC-DCコンバーターです。
本デザインは、48Vバスラインから基板上の各種デバイスに1.2V/100Aを供給可能な2段降圧DC-DCコンバーターです。各段に、オン抵抗と電荷量特性のバランスに優れた当社パワーMOSFETを使用し、高効率を実現しています。
回路各部の設計ポイント・使用方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます。
クリックで詳細製品情報表示
| 入力電圧 | DC 40 ~ 59.5 V |
|---|---|
| 出力電圧 | DC 1.2 V |
| 出力電力 | 120 W |
| 回路トポロジー | 2段降圧DC-DCコンバーター (非絶縁同期整流型降圧DC-DC+非絶縁同期整流型降圧DC-DC) |
回路の動作概要、設計ポイントの解説など、設計者向けの資料を提供。各タブをクリックして、回路設計・検討にお役立てください。
EDAツールに読み込んで使用する回路データ、PCBレイアウトデータ、PCB製造に使用するデータを提供。複数のツールベンダーの形式を用意しています。お使いのツールで自由に編集加工可能です。
| 品番 | 製品 | 搭載部位・数量 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| パワーMOSFET (N-ch 1素子 60V<VDSS≤150V) | 1段目ハイサイド・2 | N-ch MOSFET, 100 V, 0.0136 Ω@10V, SOP Advance, U-MOSⅧ-H | |
| パワーMOSFET (N-ch 1素子 60V<VDSS≤150V) | 1段目ローサイド・2 | N-ch MOSFET, 100 V, 0.0056 Ω@10V, SOP Advance, U-MOSⅨ-H | |
| パワーMOSFET (N-ch 1素子 VDSS≤30V) | 2段目ハイサイド・5 | N-ch MOSFET, 30 V, 0.0089 Ω@10V, SOP Advance, U-MOSⅧ-H | |
| パワーMOSFET (N-ch 1素子 VDSS≤30V) | 2段目ローサイド・5 | N-ch MOSFET, 30 V, 0.00092 Ω@10V, SOP Advance(N), U-MOSⅨ-H |
搭載製品のアプリケーションノートなど、類似回路の設計・検討に役立つ資料を提供。各タブをクリックして活用ください。