Arm® Cortex®-Mコア搭載マイコンのMbed™ OS対応について

2018年5月8日

TMPM066FWUGとAdBun-M066

当社は、英Arm社がIoTデバイスプラットフォームのデバイスマネージメントソリューションとして提唱しているMbedのSilicon Partnerとして、当社マイコンのMbed OS対応製品の認証を取得しました。

この度、同マイコン製品を搭載した評価ボード2製品をArm社Mbedサイトにて公開しました。
 

Mbedでは、Mbed OSに対応する評価ボードを使用することによりArm社が提供するオンラインコンパイラを無償で使用可能で、デバイスへのプログラミングをUSB接続によりHost PC上からドラッグ&ドロップで行うことができるなど、ユーザーは、簡易的かつ無償の開発環境を使い始めることができます。また、Mbedコミュニティ上で開発検証された豊富なコンポーネントライブラリを活用することができるため、組み込みデバイス機器のアプリケーション開発を簡単に素早く行うことができます。

さらに、MbedプラットフォームはMbed CloudとのDevice Connectivityが保たれるため、Mbed Cloudを介したWebサービスの構築も容易に行えます。

東芝グループでは、東芝デジタルソリューションズ株式会社がMbed CloudリードパートナーとしてIoT機器のデバイスセキュリティ強化に取り組んでおり[注1]、東芝マイコンがMbed OS対応をしたことによりクラウドからデバイスまでの一環したセキュアIoTシステムをご提案することができるようになります。

当社は、今後もMbedエコシステムパートナーとともにMbed対応製品の拡充を目指します。

[注1] 東芝デジタルソリューションズ株式会社プレスリリース
https://www.toshiba-sol.co.jp/news/news20161026.htm

Mbed OS対応製品の主な特長

Cortex-M0とCortex-M4搭載の2製品で幅広いアプリケーションをカバー

TX00のUSB搭載汎用マイコンとTX04のセキュリティ機能搭載マイコンで選択肢を拡げます。

Arduino®互換コネクタ実装により幅広いアプリケーションをカバー

市販のArduino Shield基板を接続できるため、様々なアプリケーション開発を素早く開始することができます。

MbedによりIoTシステムを意識したアプリケーションをカバー

Mbed Cloudも利用することによりWebサービスとセキュアな接続が行えます。

Mbed OS対応製品の概要と主な仕様

製品1

品番
主な仕様 CPU Arm Cortex-M0
最大周波数 24MHz
内蔵メモリ Flash 128Kバイト、SRAM 16Kバイト
動作電圧 1.8~3.6V
DMA 28ch(1ユニット)
USB 1ch (フルスピードデバイス)
10bit ADC 8ch
UART/SIO 2ch
I2C 2ch
16bit Timer 10ch
高分解能PPG 1ユニット4出力
外部割込みピン 6ピン
TSPI 1ch
パッケージ LQFP64 (10mm x 10mm, 0.5mm pitch)

製品2

品番
主な仕様 CPU Arm Cortex-M4 (FPU機能搭載)
最大周波数 120MHz
内蔵メモリ Flash 1024Kバイト、SRAM 514Kバイト
動作電圧 2.7~3.6V
12bit ADC 8ch
DMA 32ch (3unit)
16bitタイマ 8ch
割込入力 16ch
クロック独立型WDT 1unit
SSP 3ch
SIO/UART 4ch
Full UART 2ch
I2C 3ch
SLC NAND Flashコントローラ 1unit
暗号・復号回路(AES) 1unit
ハッシュ関数生成回路(SHA) 1unit
乱数シード発生回路(ESG) 1unit
多倍長演算回路(MLA) 1unit
パッケージ LQFP100 (14mm x 14mm, 0.5mm pitch)

※ 1Kバイトは1024バイトとして計算しています。

※ DMA: Direct Memory Access

Mbed対応評価ボード

各製品のMbed対応評価ボードは、株式会社センシスト製AdBunシリーズ製品となります。

Mbed OS対応製品 Mbed対応評価ボード(センシスト社製品名)
TMPM066FWUG AdBun-M066
TMPM46BF10FG AdBun-M46B
AdBun-M066

TMPM066FWUG評価ボード(AdBun-M066)

AdBun-M46B

TMPM46BF10FG評価ボード(AdBun-M46B)

ボード仕様詳細は、株式会社センシストHPの各ボード情報(OIGATSU Online Shop)をご参照ください。

また、各ボードはチップワンストップでもお買い求めいただけます。

Arm Mbedについての詳細は、Arm社Mbedウエブサイトをご覧ください。

※ArmおよびCortexはArm Limited(またはその子会社)のUSまたはその他の国における登録商標です。

※mbedは、Arm Limited(またはその子会社)のUSまたはその他の国における商標です。

※ArduinoはArduino, LLCの登録商標です。

お客様からの製品に関するお問い合わせ先:

ミックスドシグナルIC営業推進部
Tel: 044-548-2241

*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。