LDO稳压器

东芝提供了丰富的LDO稳压器产品供客户选择,从通用产品到紧凑封装产品可满足各种高性能要求,比如先进模拟电路特别需要的低噪声、高波纹抑制比(PSRR)、高输出电流稳定性(负载瞬态响应)和低电流消耗。新开发的新一代工艺还显著改善了压差特性,并提供一种高效的线性稳压器解决方案。

产品线

You can narrow down the search for applicable products by selecting specifications.

Output Voltage VOUT (Typ.) (V)
Operating Output Current IOUT (Max) (mA)
Quiescent Current (Typ.) * (μA)
*: Representative value
Feature
Width×Length×Height
Results:

You can narrow down your search for applicable products by package type or number of pins.

unit:

All package dimensions are guaranteed in millimeters as mentioned on datasheet. Package dimension in inches is round to 2 significant digits converted with 1mm=0.0393701inch.

About information presented in this cross reference

The information presented in this cross reference is based on TOSHIBA's selection criteria and should be treated as a suggestion only. Please carefully review the latest versions of all relevant information on the TOSHIBA products, including without limitation data sheets and validate all operating parameters of the TOSHIBA products to ensure that the suggested TOSHIBA products are truly compatible with your design and application.Please note that this cross reference is based on TOSHIBA's estimate of compatibility with other manufacturers' products, based on other manufacturers' published data, at the time the data was collected.TOSHIBA is not responsible for any incorrect or incomplete information. Information is subject to change at any time without notice.

通过低压差电压降低功耗
东芝LDO稳压器通过各种采用新一代工艺的双电源LDO产品,实现了优异的压差特性。
压差

文档

技术专辑

应用

空调
电机驱动效率、低功耗和小型化等对于空调的设计非常重要。东芝公司提供了适用于功率控制单元、电机驱动单元、控制单元、传感器信号输入单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
智能手表
低功耗和小型化对于智能手表的设计非常重要。东芝提供了适用于电源和充电管理单元、传感器信号输入单元、显示单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
运动相机
低功耗和小型化对于运动相机的设计非常重要。东芝提供了适用于电源和充电管理单元、射频电路单元、显示单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
LED照明
高效率、低功耗和小型化等对于LED照明的设计非常重要。东芝提供了适用于电源装置、传感器信号输入装置等的各种半导体产品的信息,以及电路配置示例。
监控摄像头
在设计监控摄像头时,低功耗和小型化等非常重要。东芝提供适用于电源单元、摄像头运动控制单元等的多种半导体产品的信息以及电路配置示例。
不间断电源
在设计不间断电源(UPS)时,低功耗和小型化等非常重要。东芝提供适用于电源单元、逆变器/转换器单元、控制单元、信号传输单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
温控器
在设计温控器时,低功耗和小型化等非常重要。东芝提供适用于电源单元、隔离单元、传感器信号输入单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
IoT传感器
低功耗和小型化等对于IoT传感器的设计非常重要的。东芝提供了适用于电源单元、传感器信号输入单元、控制单元、显示单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
固态硬盘
低功耗和小型化对于固态硬盘(SSD)的设计非常重要。东芝提供了适用于电源/电源管理单元、浪涌/ESD 保护电路单元、过热监控单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
平板电脑设备
低功耗和小型化对于平板电脑设备的设计非常重要。东芝提供了适用于电源管理单元、传感器信号输入单元、显示单元、过温监控单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
无线耳机
低功耗和小型化对于无线耳机的设计非常重要。东芝提供了适用于电源/电源管理单元、浪涌/ESD保护电路单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
电动牙刷
低功耗和小型化对于电动牙刷的设计非常重要。东芝提供了适用于电源/电源管理单元、电机控制单元、传感器信号输入单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
人体成分分析仪
低功耗和小型化对于人体成分分析仪的设计非常重要。东芝公司提供了适用于电源装置、传感器信号输入装置、显示装置等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
血糖仪
低功耗和小型化对于血糖仪的设计非常重要。东芝提供了适用于电源单元、浪涌电压保护单元、传感器信号输入单元等的各种半导体产品的信息,以及电路配置示例。
智能音响
低功耗和小型化等对于智能音响的设计非常重要。东芝提供了适用于电源单元、传感器信号输入单元、显示单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
智能插头
交流隔离、高效率和小型化等对于智能插头的设计非常重要。东芝提供适用于交流开关单元、电源单元、无线和按键开关单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
无绳电动工具
在设计无绳电动工具时,低功耗和小型化等非常重要。东芝提供适用于电机驱动单元、控制单元、电源和充电管理单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
电子血压计
低功耗和小型化对于电子血压计的设计非常重要的。东芝提供了适用于电源装置、浪涌电压保护装置、电机驱动装置、传感器信号输入装置等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
电动剃须刀
低功耗和小型化对于电动剃须刀的设计非常重要的。东芝提供了适用于电源装置、浪涌电压保护装置、电机驱动装置等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
无线充电器
低功耗和小型化对于无线充电器的设计非常重要的。东芝提供了适用于电源单元、逆变器电路单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
低功耗和小型化对于冰箱的设计非常重要。东芝提供了适用于电源单元、电机驱动单元、传感器信号输入单元、交流负载控制单元等的各种半导体产品的信息,以及电路配置示例。
Such as low power consumption and miniaturization are important in designing refrigerator. Toshiba provides information on a wide range of semiconductor products suitable for power supply units, motor driving units, sensor signal input unit, AC load control unit, etc., along with circuit configuration examples.
扫地机器人
高效率、低功耗和小型化等对于扫地机器人的设计非常重要。东芝提供了适用于电源单元、电机驱动单元、传感器信号输入单元等的各种半导体产品的信息,以及电路配置示例。
洗衣机
电机驱动的效率、低功耗和小型化等对于洗衣机的设计非常重要。东芝公司提供了适用于电源控制单元、电机驱动单元、控制单元、传感器信号输入单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
人体传感器
在设计人体传感器时,低功耗、小型化和稳定运行等非常重要。东芝提供适用于电源单元、传感器信号输入单元、报警输出单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。

参考设计

这是DFN4D封装的图片。
TCR3EMxxA/3DMxxA/3LMxxA系列LDO稳压器,具有300 mA输出,采用小型DNF4D封装,适用于电源电路应用
该产品线包括三个系列的小型封装LDO稳压器,这些产品因其特点(标准型、低压差型和低电流消耗型)而非常适合移动设备等。我们提供了每个系列的特点、设计要点和使用方法的描述。
多路复用器电路PCB照片示例
使用共漏极MOSFET的电源多路复用器电路
此参考设计中,在一个小型印刷电路板(PCB)上实现了具有2个输入和1个输出的电源多路复用器电路。我们现已在已开发的电源多路复用器电路参考设计中增加了使用共漏极MOSFET的应用电路。该参考电路通过将东芝多种产品线中的MOSFET栅极驱动IC和齐纳二极管等器件进行理想组合,可以实现BBM和MBB模式的切换。
PCB图片(示例)
采用MOSFET的3相多电平逆变器
该参考设计提供了具有5电平输出的3相多电平逆变器的设计指南、数据和其他内容。其采用150V MOSFET驱动AC 200V电机。
PCB图片(示例)
低功耗运算放大器TC75S102F的应用电路
适用于各种传感器的低功耗运算放大器TC75S102F的应用电路。这些应用电路可用于需要长电池寿命的设备、物联网传感器、能量收集系统等。
用于射频电路的TCR5BM/8BM系列LDO稳压器的应用电路的标准电路
用于射频电路的TCR5BM/8BM系列LDO稳压器的应用电路
TCR5BM/8BM在射频电路应用中的优势图表介绍3种有用的特性介绍丰富的附加功能
用于MCU的TCR5BM/8BM系列LDO稳压器的应用电路的标准电路
用于MCU的TCR5BM/8BM系列LDO稳压器的应用电路
TCR5BM/8BM在MCU电源中应用的优势图表介绍3种有用的特性介绍丰富的附加功能
用于CMOS图像传感器的TCR5BM/8BM系列LDO稳压器的应用电路的标准电路
用于CMOS图像传感器的TCR5BM/8BM系列LDO稳压器的应用电路
TCR5BM/8BM在CMOS图像传感器上应用的优势介绍丰富的附加功能
LDO稳压器TCR3UG系列在物联网设备电源中的应用的电源电路示例
LDO稳压器TCR3UG系列在物联网设备电源中的应用
该参考设计提供了具有低功耗电流,PSRR和动态响应的文档。LDO具有小封装,低功耗和快速的负载瞬态响应。
LDO稳压器TCR15AG(固定输出电压类型)应用&电路的电源电路示例
LDO稳压器TCR15AG(固定输出电压类型)应用&电路
介绍了TCR15AG(固定输出电压类型)的特性、电源电路的应用、设计参考文件、可以导入到EDA工具的电子文件、以及组成器件的概述
LDO稳压器TCR15AGADJ应用&电路的电源电路示例
LDO稳压器TCR15AGADJ应用&电路
该参考设计提供了有关PSRR、动态响应和控制输出电压的参考文档。LDO具有非常小的封装和可调输出,适合消费类应用。

联系我们

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

购买、样品、及IC可靠性查询

库存查询与购买

keyword:

Disclaimer for External Link
Through this website you are able to proceed to the website of our distributors ("Third Party Website") which is not under the control of Toshiba Corporation and its subsidiaries and affiliates (collectively "Toshiba"). The Third Party Website is made available to you as a convenience only and you agree to use the Third Party Website at your own risk. The link of the Third Party Website does not necessarily imply a recommendation or an endorsement by Toshiba of the Third Party Website. Please be aware that Toshiba is not responsible for any transaction done through the Third Party Website, and such transactions shall be subject to terms and conditions which may be provided in the Third Party Website.
在新窗口打开