12V-300V MOSFET

东芝提供广泛的12至300 VDSS MOSFET产品组合,其封装范围包括适用于小信号应用的超小型封装乃至大电流应用封装。东芝的MOSFET提供高速、低漏源导通电阻特性和低尖峰型,具有优化的缓冲电路吸收器常数。东芝的低噪声、低开关损耗MOSFET应用于要求高效率的服务器AC-DC开关电源和基站DC-DC转换器。我们还提供适用于各种轻巧紧凑应用的产品,包括智能手机、可穿戴设备和物联网设备。

产品线

您可以通过选择规格来缩小适用产品的搜索范围。

Polarity
VDSS(V)
-
Package name (Toshiba)
Generation
RDS(ON)Max(Ω)|VGS|=10V
-
RDS(ON)Max(Ω)|VGS|=4.5V
-
RDS(ON)Max(Ω)|VGS|=2.5V
-
Results:

您可以按包装类型或引脚数量缩小适用产品的搜索范围。

unit:

All package dimensions are guaranteed in millimeters as mentioned on datasheet. Package dimension in inches is round to 2 significant digits converted with 1mm=0.0393701inch.

About information presented in this cross reference

The information presented in this cross reference is based on TOSHIBA's selection criteria and should be treated as a suggestion only. Please carefully review the latest versions of all relevant information on the TOSHIBA products, including without limitation data sheets and validate all operating parameters of the TOSHIBA products to ensure that the suggested TOSHIBA products are truly compatible with your design and application.Please note that this cross reference is based on TOSHIBA's estimate of compatibility with other manufacturers' products, based on other manufacturers' published data, at the time the data was collected.TOSHIBA is not responsible for any incorrect or incomplete information. Information is subject to change at any time without notice.

Documents

文档

应用 料号
AI服务器电源 TPM1R408RH、TPM1R908QM、TPM1R006PL、TPMR4904RL、TPH2R70AR5、TPHR6704RL

技术专辑

应用

智能手表
低功耗和小型化对于智能手表的设计非常重要。东芝提供了适用于电源和充电管理单元、传感器信号输入单元、显示单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
运动相机
低功耗和小型化对于运动相机的设计非常重要。东芝提供了适用于电源和充电管理单元、射频电路单元、显示单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
LED照明
高效率、低功耗和小型化等对于LED照明的设计非常重要。东芝提供了适用于电源装置、传感器信号输入装置等的各种半导体产品的信息,以及电路配置示例。
多功能打印机
在设计多功能打印机(MFP)时,电机驱动效率、低功耗和小型化等非常重要。东芝提供适用于电源电路、引擎(电机驱动)模块、扫描仪模块、控制系统等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
监控摄像头
在设计监控摄像头时,低功耗和小型化等非常重要。东芝提供适用于电源单元、摄像头运动控制单元等的多种半导体产品的信息以及电路配置示例。
喷墨打印机
电机驱动的效率、低功耗和小型化等对于喷墨打印机的设计非常重要。东芝公司提供了适用于电源装置、发动机(电机驱动)装置、扫描仪装置等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
服务器
在设计服务器时,低功耗和小型化等非常重要。东芝提供了适用于电源单元、电机驱动单元、过温监控单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
温控器
在设计温控器时,低功耗和小型化等非常重要。东芝提供适用于电源单元、隔离单元、传感器信号输入单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
微波炉
低噪声、低功耗和小型化等对于微波炉的设计非常重要。东芝提供了适用于电源单元、磁控管驱动电路单元、传感器信号输入单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
固态硬盘
低功耗和小型化对于固态硬盘(SSD)的设计非常重要。东芝提供了适用于电源/电源管理单元、浪涌/ESD 保护电路单元、过热监控单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
平板电脑设备
低功耗和小型化对于平板电脑设备的设计非常重要。东芝提供了适用于电源管理单元、传感器信号输入单元、显示单元、过温监控单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
无线耳机
低功耗和小型化对于无线耳机的设计非常重要。东芝提供了适用于电源/电源管理单元、浪涌/ESD保护电路单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
电动牙刷
低功耗和小型化对于电动牙刷的设计非常重要。东芝提供了适用于电源/电源管理单元、电机控制单元、传感器信号输入单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
人体成分分析仪
低功耗和小型化对于人体成分分析仪的设计非常重要。东芝公司提供了适用于电源装置、传感器信号输入装置、显示装置等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
智能音响
低功耗和小型化等对于智能音响的设计非常重要。东芝提供了适用于电源单元、传感器信号输入单元、显示单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
智能插头
交流隔离、高效率和小型化等对于智能插头的设计非常重要。东芝提供适用于交流开关单元、电源单元、无线和按键开关单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
可编程逻辑控制器
在设计可编程逻辑控制器(PLC)时,高功能性、低功耗和小型化等非常重要。东芝提供适用于电源单元、输入和输出模块单元、控制信号传输单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
无绳电动工具
在设计无绳电动工具时,低功耗和小型化等非常重要。东芝提供适用于电机驱动单元、控制单元、电源和充电管理单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
电子血压计
低功耗和小型化对于电子血压计的设计非常重要的。东芝提供了适用于电源装置、浪涌电压保护装置、电机驱动装置、传感器信号输入装置等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
电动剃须刀
低功耗和小型化对于电动剃须刀的设计非常重要的。东芝提供了适用于电源装置、浪涌电压保护装置、电机驱动装置等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
无线充电器
低功耗和小型化对于无线充电器的设计非常重要的。东芝提供了适用于电源单元、逆变器电路单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
无绳吸尘器
高效率、低功耗和小型化等对于无绳吸尘器的设计非常重要。东芝提供了适用于电源装置、控制装置、电机驱动装置等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
低功耗和小型化对于冰箱的设计非常重要。东芝提供了适用于电源单元、电机驱动单元、传感器信号输入单元、交流负载控制单元等的各种半导体产品的信息,以及电路配置示例。
Such as low power consumption and miniaturization are important in designing refrigerator. Toshiba provides information on a wide range of semiconductor products suitable for power supply units, motor driving units, sensor signal input unit, AC load control unit, etc., along with circuit configuration examples.
变频器/伺服
在设计变频器/伺服时,低功耗、小型化和稳定运行等非常重要。东芝提供适用于电源单元、电机驱动电路单元、信号传输单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
扫地机器人
高效率、低功耗和小型化等对于扫地机器人的设计非常重要。东芝提供了适用于电源单元、电机驱动单元、传感器信号输入单元等的各种半导体产品的信息,以及电路配置示例。
IH电饭煲
高击穿电压、低功耗和小型化等对于IH电饭煲设计非常重要。东芝提供了适用于IH线圈驱动单元、电机驱动单元、加热器控制单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
人体传感器
在设计人体传感器时,低功耗、小型化和稳定运行等非常重要。东芝提供适用于电源单元、传感器信号输入单元、报警输出单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
智能马桶盖
高效率、低功耗和小型化等对于智能马桶盖的设计非常重要。东芝提供了适用于电源装置、电机驱动装置等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
大型太阳能逆变器
在设计大型太阳能逆变器时,高效率和小型化等非常重要。东芝提供了适用于逆变器电路单元、栅极驱动电路单元、信号传输单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
IH电磁炉
高击穿电压、低功耗和小型化等对于IH电磁炉设计非常重要。东芝提供了适用于IH线圈驱动单元、电机驱动单元、电流检测单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。

参考设计

300W隔离式DC-DC转换器(升级版)
该设计支持DC 36V至75V的宽输入电压范围,并提供DC 12V输出,功率容量为300W。通过采用东芝最新一代MOSFET和数字隔离器并进行电路优化,在全负载范围内,该设计相比相同拓扑的现有参考设计实现了更高的转换效率。我们提供设计信息,包括关键电路设计要点、使用说明、各部分的调整方法、电路图和PCB布局数据,以支持您的开发。
采用SiC MOSFET的3kW电源,适用于电动自行车快速充电器
近年来,随着碳中和理念的日益普及,电动自行车逐渐受到青睐,从而推动了对快速电池充电的需求。本参考设计展示了一款专为电动自行车快速充电器定制的3kW电源。我们提供电路各部分的设计技巧、操作方法以及电路图和PCB板图等设计信息,请将其用于您的设计中。
采用贴片式SiC MOSFET的AI服务器3kW电源
随着生成式人工智能 (Generation AI) 的快速发展,对高性能人工智能服务器的需求日益增长。本设计是一款专为高功耗AI服务器打造的3kW电源,搭载我们贴片式SiC MOSFET,实现了高功率密度。我们提供电路各部分的设计技巧、操作方法以及电路图和PCB图案等设计信息,供您设计时参考使用。
采用贴片式SiC MOSFET的3kW服务器和通信电源
近年来,数据中心规模不断扩大,密度不断提升。因此,服务器电源也需要更高效、更强大、更节省空间,高功率密度至关重要。我们采用最新的贴片式SiC器件,将电源从主板分离,并将其作为子板实现,从而实现了高功率密度。除了服务器应用外,该解决方案还适用于通信系统和其他使用48V的应用。本参考设计提供了电路各部分的设计要点、使用方法和调整方法的说明,以及电路图、电路板布局等设计信息,可为您的设计提供帮助。
适用于服务器的1.6 kW LLC谐振AC-DC转换器
为了降低数据中心的功耗,服务器的总线电压越来越多地改为48 V。这是用于48 V服务器的AC-DC转换器。它配备了东芝最新一代功率MOSFET和SiC二极管,可在100 V至200 V AC输入下高效输出54.5 V DC。该参考设计提供了电路各部分的设计要点、使用方法和调整方法的说明,以及电路图、电路板图案等对您的设计很有帮助。请注意,截至2026年4月,TA75W393FU已被指定为“不推荐用于新设计(NRND)”。
电路板外观
无绳电动工具逆变器
三相无刷直流电机驱动电路结合了六个MOSFET(TPH1R204PB、TPH2R408QM)和一个栅极驱动器(TB67Z833SFTG),实现了紧凑而高效的电机控制。它支持各种输入模式。该参考设计提供设计指南、数据和其他内容。
PCB图片(示例)
48 V总线兼容1.2 V/100 A双降压DC-DC转换器
为了降低数据中心的功耗,服务器的48 V电源越来越受欢迎。该DC-DC转换器可以将48 V总线电压高效地转换为1.2 V/100 A,供服务器上的多个设备使用。提供了电路设计和操作的设计文件和指南,可用作参考设计。
PCB照片(示例)
1.6 kW服务器电源(升级版)
得益于东芝最新的功率器件和数字隔离器,这款1U尺寸、12 V输出的1.6 kW服务器电源在整个负载下实现了比使用相同电路拓扑的现有参考设计更高的效率。提供了电路设计和操作的设计文件和指南,可用作参考设计。
多路复用器电路PCB照片示例
使用共漏极MOSFET的电源多路复用器电路
此参考设计中,在一个小型印刷电路板(PCB)上实现了具有2个输入和1个输出的电源多路复用器电路。我们现已在已开发的电源多路复用器电路参考设计中增加了使用共漏极MOSFET的应用电路。该参考电路通过将东芝多种产品线中的MOSFET栅极驱动IC和齐纳二极管等器件进行理想组合,可以实现BBM和MBB模式的切换。
PCB图片(示例)
采用MOSFET的3相多电平逆变器
该参考设计提供了具有5电平输出的3相多电平逆变器的设计指南、数据和其他内容。其采用150V MOSFET驱动AC 200V电机。
PCB Photo (example)
用于通信设备的1kW非隔离Buck-Boost DC-DC转换器
该参考设计提供了用于通信设备的1kW非隔离Buck-Boost DC-DC转换器的设计指南、数据和其他内容。
1.6kW T型三电平PFC电源
1.6kW T型三电平PFC电源
本参考设计提供使用T型三电平功率因数校正(PFC) 电路的1.6kW AC-DC转换器电源的设计指南、数据等内容。
电源多路复用器电路PCB照片示例
电源多路复用器电路
在此参考设计中,在一个小型印刷电路板(PCB)上实现了具有2个输入和1个输出的电源多路复用器电路。将从东芝的多种产品线选择的MOSFET栅极驱动电路IC、eFuse IC、齐纳二极管和小型封装MOSFET等器件进行组合,实现具有BBM和MBB开关的理想二极管。
100W LLC DC-DC转换器的电路板照片
100W LLC DC-DC转换器
此参考设计提供了使用LLC谐振实现零电压开关的100W LLC DC-DC转换器的设计指南、数据和其他内容。
200W有源钳位正向DC-DC转换器的外观照片
200W有源钳位正向DC-DC转换器
此参考设计提供了使用N沟道MOSFET作为钳位开关的200W有源钳位正向DC-DC转换器的设计指南、数据和其他内容。「请注意,截至2026年4月,2SA1201-Y已被指定为“不推荐用于新设计(NRND)。」
非隔离降压DC-DC转换器的外观图片
非隔离降压DC-DC转换器
此参考设计提供了多个非隔离降压DC-DC转换器电源的设计指南、数据和其他内容。多种电源针对各种输出、负载和电路板安装区域进行了优化。
采用TOLL封装DTMOS的500W服务器电源的特点
采用TOLL封装DTMOS的500W服务器电源
此参考设计提供了使用连续电流型PFC和LLC DC-DC转换器的500W服务器电源的设计指南、数据和其他内容。在PFC电路中使用TOLL封装MOSFET,减小了整体尺寸并提高了功率密度。请注意,截至2026年4月,TA75W393FU已被指定为“不推荐用于新设计(NRND)”。
1kW全桥DC-DC转换器的外观照片
1kW全桥DC-DC转换器
该参考设计提供了使用相移全桥DC-DC转换器的1kW服务器电源的设计指南,数据和其他内容。
1.6kW 48V输出电信设备电源的外观照片
1.6kW 48V输出电信设备电源
该参考设计提供了采用半无桥PFC和隔离相移全桥DC-DC转换器的1.6kW 48V输出电源的设计指南,数据和其他内容。
有源钳位正激DC-DC电源基础仿真电路的电路
有源钳位正激DC-DC电源基础仿真电路
该参考设计提供了基于OrCAD®的仿真电路、仿真结果和设计指南,用于设计DC-DC电源的有源钳位正激拓扑。
有源钳位正激AC-DC电源基础仿真电路的电路图
有源钳位正激AC-DC电源基础仿真电路
该参考设计提供基于OrCAD®的参考设计、仿真结果和设计指南,用于设计AC-DC电源的有源钳位正激拓扑结构。
全桥型DC-DC电源基础仿真电路的电路图
全桥型DC-DC电源基础仿真电路
该参考设计提供基于OrCAD®的仿真电路、仿真结果和设计指南,用于设计DC-DC电源的全桥拓扑。
全桥AC-DC电源基本仿真电路的电路
全桥AC-DC电源基本仿真电路
该参考设计提供了基于OrCAD®的仿真电路,仿真结果和设计指南。这是用于设计AC-DC电源的全桥拓扑。
非隔离同步降压DC-DC电源基础仿真电路的电路
非隔离同步降压DC-DC电源基础仿真电路
该参考设计提供了基于OrCAD®的仿真电路、仿真结果和设计指南。用于设计非隔离式同步降压DC-DC电源。
半桥(HB)AC-DC电源基础仿真电路
半桥(HB)AC-DC电源基础仿真电路
该参考设计提供基于OrCAD®的仿真电路、仿真结果和设计指南。用于设计AC-DC电源的半桥(HB)拓扑。
半桥(HB)DC-DC电源基础仿真电路的电路
半桥(HB)DC-DC电源基础仿真电路
该参考设计提供基于OrCAD®的仿真电路、仿真结果和设计指南。用于设计DC-DC电源的半桥(HB)拓扑。
光伏输出光耦和MOSFET替代机械式继电器的HVAC应用
光伏输出光耦和MOSFET替代机械式继电器
具有光电输出耦合器TLP3906和MOSFET TPH1R306PL的固态继电器。介绍固态继电器电路替代机械继电器的设计指南。

仿真器

联系我们

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

购买、样品、及IC可靠性查询

库存查询与购买

keyword:

Disclaimer for External Link
Through this website you are able to proceed to the website of our distributors ("Third Party Website") which is not under the control of Toshiba Corporation and its subsidiaries and affiliates (collectively "Toshiba"). The Third Party Website is made available to you as a convenience only and you agree to use the Third Party Website at your own risk. The link of the Third Party Website does not necessarily imply a recommendation or an endorsement by Toshiba of the Third Party Website. Please be aware that Toshiba is not responsible for any transaction done through the Third Party Website, and such transactions shall be subject to terms and conditions which may be provided in the Third Party Website.
在新窗口打开