SiC MOSFET

宽带隙功率半导体充分利用东芝第2代碳化硅(SiC)器件结构的优势,为高电压产品带来了极具吸引力的优势。与传统的硅(Si)功率半导体相比,东芝的SiC MOSFET具有更高的可靠性、在高温环境下的出色工作、高速开关和低导通电阻的特性。SiC MOSFET适用于大功率且高效的各类应用,包括工业电源、太阳能逆变器和UPS。

产品线

(除非另有规定,@Ta=25℃)

产品代 器件型号 封装 绝对最大额定值 电气特性 库存查询与购买
VDSS(V) VGSS(V) ID(A) RDS(ON)(mΩ) Vth(V) Qg
(nC)
Ciss(pF)
Tc=25°C VGS=18V VDS=10V
典型值 典型值 典型值
第3代 TW015N120C TO-247 1200 -10至25 100 15 3.0至5.0 158 6000 Stock Checking
TW030N120C 60 30 82 2925 Stock Checking
TW045N120C 40 45 57 1969 Stock Checking
TW060N120C 36 60 46 1530 Stock Checking
TW140N120C 20 140 24 691 Stock Checking
TW015N65C 650 100 15 128 4850 Stock Checking
TW027N65C 58 27 65 2288 Stock Checking
TW048N65C 40 48 41 1362 Stock Checking
TW083N65C 30 83 28 873 Stock Checking
TW107N65C 20 107 21 600 Stock Checking
TW015Z120C TO-247-4L(X) 1200 100 15 158 6000 Stock Checking
TW030Z120C 60 30 82 2925 Stock Checking
TW045Z120C 40 45 57 1969 Stock Checking
TW060Z120C 36 60 46 1530 Stock Checking
TW140Z120C 20 140 24 691 Stock Checking
TW015Z65C 650 100 15 128 4850 Stock Checking
TW027Z65C 58 27 65 2288 Stock Checking
TW048Z65C 40 48 41 1362 Stock Checking
TW083Z65C 30 83 28 873 Stock Checking
TW107Z65C 20 107 21 600 Stock Checking
TW031V65C DFN 8×8 650 53 31 65 2288 Stock Checking
TW054V65C 36 54 41 1362 Stock Checking
TW092V65C 27 92 28 873 Stock Checking
TW123V65C 18 123 21 600 Stock Checking
TW027U65C TOLL 650 57 27 65 2288 Stock Checking
TW048U65C 39 48 41 1362 Stock Checking
TW083U65C 28 83 28 873 Stock Checking
第3代SiC MOSFET
东芝第3代碳化硅(SiC)MOSFET推出电压分别为650V和1200V的两款系列产品。与第2代产品一样,东芝新一代MOSFET内置了与SiC MOSFET内部PN结二极管并联的SiC肖特基势垒二极管(SBD),其正向电压(VF)低至-1.35V(典型值),以抑制RDS(on) 波动,从而提高可靠性。此外,与第2代产品相比,东芝先进的SiC工艺[1] 显著改善了单位面积导通电阻RonA,以及代表开关特性的性能指标Ron*Qgd。此外,极驱动电路设计简单,可防止开关噪声引起的故障。
东芝第3代SiC MOSFET拥有更低的功耗,支持各种高功率密度应用,如开关电源(数据中心服务器、通信设备等)、不间断电源(UPS)、光伏逆变器、电动汽车充电站等。
第三代碳化硅(SiC)MOSFET
第3代SiC MOSFET TO-247-4L
与目前主流的Si(硅)IGBT和MOSFET相比,使用SiC(碳化硅)的功率MOSFET不仅在低导通损耗和高温环境下工作方面表现出色,而且还有助于通过高速开关降低应用损耗。TO-247-4L(X)是东芝第3代SiC MOSFET产品的4端子型新封装,通过减少封装内源极线电感的影响,可以提高高速开关性能。这有助于降低服务器、不间断电源(UPS)和光伏逆变器等应用中的损耗。
第三代SiC MOSFET TO-247-4L
第2代SiC MOSFET/IGBT开关损耗比较
东芝的TW070J120B 1200V SiC MOSFET具有低导通电阻,低输入电容和低总栅极电荷总量的特性,因而可实现高开关速度并降低功耗。
第2代SiC MOSFET的特性
由于碳化硅(SiC)的介电击穿强度大约是硅(Si)的10倍,因此SiC功率器件可以提供高耐压和低导通电阻。
使用SiC MOSFET的好处是什么?
与Si IGBT相比,东芝SiCMOS实现了低导通电阻和高速开关。
使用东芝的SiC MOSFET开启电源的新大门
SiC MOSFET支持小型化、低损耗电源
产品
3相AC 400V输入PFC转换器参考设计
使用第2代SiC MOSFET提高电源系统效率
5kW隔离式双向DC-DC转换器参考设计
使用第2代SiC MOSFET提高电源系统效率

文档

技术专辑

应用

空调
电机驱动效率、低功耗和小型化等对于空调的设计非常重要。东芝公司提供了适用于功率控制单元、电机驱动单元、控制单元、传感器信号输入单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
LED照明
高效率、低功耗和小型化等对于LED照明的设计非常重要。东芝提供了适用于电源装置、传感器信号输入装置等的各种半导体产品的信息,以及电路配置示例。
不间断电源
在设计不间断电源(UPS)时,低功耗和小型化等非常重要。东芝提供适用于电源单元、逆变器/转换器单元、控制单元、信号传输单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
服务器
在设计服务器时,低功耗和小型化等非常重要。东芝提供了适用于电源单元、电机驱动单元、过温监控单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。

参考设计

SiC MOSFET(TOLL封装)半桥板
该设计采用半桥配置,搭载了两颗我们最新的SiC MOSFET,能够轻松评估近年来需求不断增长的SiC MOSFET。它提供了各电路模块的关键设计要点、使用说明、调整方法,以及原理图和PCB布局数据等详细信息,为您的电力电子设计提供支持。
采用SiC MOSFET的3kW电源,适用于电动自行车快速充电器
近年来,随着碳中和理念的日益普及,电动自行车逐渐受到青睐,从而推动了对快速电池充电的需求。本参考设计展示了一款专为电动自行车快速充电器定制的3kW电源。我们提供电路各部分的设计技巧、操作方法以及电路图和PCB板图等设计信息,请将其用于您的设计中。
采用贴片式SiC MOSFET的AI服务器3kW电源
随着生成式人工智能 (Generation AI) 的快速发展,对高性能人工智能服务器的需求日益增长。本设计是一款专为高功耗AI服务器打造的3kW电源,搭载我们贴片式SiC MOSFET,实现了高功率密度。我们提供电路各部分的设计技巧、操作方法以及电路图和PCB图案等设计信息,供您设计时参考使用。
采用贴片式SiC MOSFET的3kW服务器和通信电源
近年来,数据中心规模不断扩大,密度不断提升。因此,服务器电源也需要更高效、更强大、更节省空间,高功率密度至关重要。我们采用最新的贴片式SiC器件,将电源从主板分离,并将其作为子板实现,从而实现了高功率密度。除了服务器应用外,该解决方案还适用于通信系统和其他使用48V的应用。本参考设计提供了电路各部分的设计要点、使用方法和调整方法的说明,以及电路图、电路板布局等设计信息,可为您的设计提供帮助。
10kW 3相AC 400V输入PFC转换器
该设计能够提供10kW功率,DC输出电压为750V。3相AC输入(312V至528V),采用3相图腾柱配置,使用1200V SiC MOSFET输出750V DC。它适用于电动汽车充电站和各种使用3相AC电源输入的工业设备等应用。该参考设计提供了电路各部分的设计要点、使用方法和调整方法的说明,以及电路图、电路板图案等设计信息,可帮助您进行设计。
PCB照片(示例)
1.6 kW服务器电源(升级版)
得益于东芝最新的功率器件和数字隔离器,这款1U尺寸、12 V输出的1.6 kW服务器电源在整个负载下实现了比使用相同电路拓扑的现有参考设计更高的效率。提供了电路设计和操作的设计文件和指南,可用作参考设计。
使用SiC MOSFET的3相逆变器
该参考设计提供了使用1200V SiC MOSFET的3相逆变器的设计指南、数据和其他内容。此设计驱动交流440V电机。请注意:自2026年4月起,TAR5S50U / TA75W01FU 已被指定为“不推荐用于新设计(NRND)”产品。

联系我们

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

购买、样品、及IC可靠性查询

库存查询与购买

keyword:

Disclaimer for External Link
Through this website you are able to proceed to the website of our distributors ("Third Party Website") which is not under the control of Toshiba Corporation and its subsidiaries and affiliates (collectively "Toshiba"). The Third Party Website is made available to you as a convenience only and you agree to use the Third Party Website at your own risk. The link of the Third Party Website does not necessarily imply a recommendation or an endorsement by Toshiba of the Third Party Website. Please be aware that Toshiba is not responsible for any transaction done through the Third Party Website, and such transactions shall be subject to terms and conditions which may be provided in the Third Party Website.
在新窗口打开