东芝车载通信IC适用于电子收费系统(ETC)、远程无钥匙进入系统(RKE)以及轮胎压监测系统(TPMS)等车载设备和路边设备。
器件型号 | 工作频率 |
特性 |
工作电压范围 | 工作温度范围 | 封装 |
---|---|---|---|---|---|
ETC/ETC2.0射频收发器IC: TC32163FG |
5.8GHz ISM频段 |
用于车载单元和路侧单元 | 2.7V至3.6V | -40至85°C | QFP48 (0.5mm引线间距) |
5.8GHz频段功率放大器(PA): TC32166FNG |
5.8GHz ISM频段 |
用于路侧单元 | 3.0V至3.6V | -40至85°C | SSOP10-pin (0.65mm引线间距) |
用于中国ETC系统的射频IC: TC32169FTG **(GR2.EL) |
5.8GHz ISM频段 |
内置MODEM 符合AECQ-100 标准** |
1.8V至3.6V | -40至85°C -40至105°C** |
VQFN32 (0.5mm引线间距) |
遥控器收发器IC: TC32306FTG |
315MHz至920MHz频段 | 高接收灵敏度 | 2.0V至5.5V | -40至85°C | VQFN36 (0.5mm引线间距) |
库存查询与购买
请输入3个以上字符