专题文章

专题文章

我们将在专题文章中介绍我们的最新技术和解决方案。

40V N沟道功率MOSFET“XPMR7404PB”采用SOP Advance(EWF)封装,有助于提高产品在车载设备中的效率和大电流的能力
新产品采用SOP Advance(EWF)封装,不仅提升了电流承载能力并降低了封装电阻,同时其可润湿侧边结构还支持生产过程中自动光学检测(AOI)。
MOSFET、车载MOSFET、12V - 300V MOSFET
40V N沟道车载MOSFET(S-TOGL™高散热、小型封装)产品线扩大
东芝发布一款适用于12V车载系统、额定120A的40V N沟道MOSFET,扩充S‑TOGL™封装产品线。该器件在实现小型化与高散热性能的同时,具备低导通电阻,有助于提升车载设备的效率并实现设备的小型化。
MOSFET、车载MOSFET、12V - 300V MOSFET
具有抗外部噪声相入力控制接口的40V/2A步进电机驱动IC,适合工业应用
TB67S531FTG采用相位输入方式进行电机控制。通过直接控制各相的输出电流,可有效抑制由噪声引起的电机失步,即使在存在外部噪声的环境下也能实现稳定运行。
电机驱动IC、步进电机驱动IC
用于半导体测试设备的高通态电流、低断态漏电流小型封装光继电器
通过对MOSFET输出级进行优化设计,TLP3491和TLP3487在小型P‑SON4封装中同时实现了高通态电流和低断态漏电流。这使得即便在需要大电流的应用中,也可通过单个器件实现方案配置。
隔离器/固态继电器、固态继电器、光继电器(MOSFET输出)
用于提升工业设备电源线路效率的60V/100V小型高耗散功率MOSFET
东芝推出3款适用于48V电源线路的100V MOSFET及6款适用于24V电源线路的60V MOSFET,共计9款新产品。这些新产品采用SOT‑23F、TSOP6F和UDFN6B封装,有助于实现高效率、低损耗及设备的小型化。
MOSFET、12V - 300V MOSFET
适用于车载48V系统的80V N沟道MOSFET产品线扩充
采用U‑MOSX‑H工艺的新款MOSFET,实现了极低的漏源导通电阻:XPH2R608QB为2.55mΩ(最大值),XPH3R908QB为3.9mΩ(最大值),有助于降低设备的功耗。该产品采用带可润湿侧边(Wettable Flank)结构的SOP Advance(WF)封装。
MOSFET、车载MOSFET、12V - 300V MOSFET
四通道标准数字隔离器有助于降低工业设备的功耗
DCL341L0B和DCL341H0B在隔离信号传输部分采用了东芝新开发的专有电路技术,在实现高达25Mbps(最大值)的稳定数据传输的同时,将每通道功耗降低至0.2mA。
隔离器/固态继电器、标准数字隔离器
“74AVC系列”双电源总线收发器产品线扩展,新增1位和2位产品
新产品支持低电压工作,并可在0.7V或0.8V与最高3.6V之间实现双向电平转换。此外,产品采用推挽缓冲器配置,以实现高速工作。小位数配置和封装形式提高了系统设计的灵活性。
通用逻辑IC、 电平转换器
N+P双通道配置的MOSFET实现了消费设备和工业设备的小型化和低功耗目标
SSM6L826R采用TSOP6F封装,引脚扁平,增强了芯片安装性能。P沟道和N沟道的漏源导通电阻值均较低且几乎相等。
MOSFET、12V - 300V MOSFET
带内置快速恢复二极管的600V功率MOSFET采用DFN8×8封装,可实现高效率的电源
TK058V60Z5在东芝采用DFN8×8封装、内置快速恢复二极管的600V硅功率MOSFET产品中,实现了最低的漏源导通电阻0.050Ω(典型值)。
MOSFET、400V - 900V MOSFET
具有防反保护和过压保护功能的理想二极管控制器—有助于降低功率损耗和实现车载设备小型化—
东芝推出理想二极管控制器“TPD7110F”,该产品可实现车载系统中的安全功率控制,并有助于提升设计灵活性与节省空间。通过其内置电荷泵电路(含内部电容),当与N沟道MOSFET配合使用时,可实现低损耗的理想二极管配置。
智能功率IC、 车载驱动IC
采用最新一代工艺提高电源效率的40V N沟道功率MOSFET
东芝推出采用最新一代U-MOS11-H工艺制造的40V N沟道功率MOSFET“TPHR6704RL”,适用于数据中心等工业设备的开关电源。
MOSFET/12V - 300V MOSFET
采用可润湿侧翼结构的小封装车载MOSFET
东芝推出了面向车载应用的MOSFET产品,该产品采用紧凑型DFN2020B(WF)封装,并具有可润湿的侧翼结构。这种结构能够节省空间,并实现安装状态的自动化检测。
MOSFET、车载MOSFET
6500V压接式栅极注入增强型晶体管有助于增大直流输电系统和工业电机驱动的电压并减小其尺寸
新产品ST2000JXH35A采用新开发的沟槽型IEGT芯片,具有优化的单元结构,实现了高关断能力和高短路耐受能力,使其适用于需要高电压的应用。
IGBT/IEGT,IEGT
内置快速恢复二极管的600V功率MOSFET,适用于高效电源
DTMOSVI 600V HSD(高速二极管)系列产品采用寿命控制技术,增强了体二极管的反向恢复特性。这提高了反向恢复性能,对于桥式电路和逆变器电路应用至关重要。
MOSFET、400V - 900V MOSFET
采用DFN8×8封装的600V硅基功率MOSFET有助于实现高效电源
通过优化栅极设计和工艺,TK057V60Z1相较于东芝现有同电压等级和封装的产品,导通电阻降低约40%。同时保持等效栅极输入电荷,并将栅极漏极电荷减少约32%。这有助于降低传导损耗和开关损耗,从而提升电源电路的效率。
MOSFET、400V - 900V MOSFET
适用于电力线路浪涌保护的齐纳二极管产品线新增了高压(齐纳电压56V至75V)产品,有助于提高设备可靠性
东芝推出齐纳二极管“CUZ56V”、‘CUZ62V’、“CUZ68V”及“CUZ75V”,旨在保护半导体器件免受微秒至毫秒级长脉宽开关浪涌、感应雷浪涌以及接近直流特性的过电压影响。
Diodes / Zener Diodes
支持3相直流无刷电机低噪声/高效率驱动的正弦波PWM驱动控制器
东芝推出专为3相直流无刷电机设计的正弦波PWM驱动控制器“TC78B043FNG”和“TC78B043FTG”,可实现SPM电机和IPM电机的低噪音、高效率控制。新产品通过高分辨率正弦波驱动与正弦波启动控制实现低噪声电机运行,同时借助领先角控制等参数调节技术,提供高效电机控制方案。
电机驱动IC/直流无刷电机驱动IC
40V/2A步进电机驱动IC采用先进的微步驱动技术,助力实现电机高效、低振动、低噪声运行
TB67S579FTG作为先进微步进技术的一部分,集成了三大特性:“第二代主动增益控制”、“自动波形生成系统”以及“连续微步进”。这些特性有助于降低设备的功耗、减少处理负载,并降低步进电机的振动和噪音。
电机驱动IC、步进电机驱动IC
低压单门逻辑IC产品线“7UL系列”新增21款XSON6封装产品
东芝推出了21款采用行业标准小型无引脚封装XSON6的新型单门逻辑IC产品。新产品线包含12款“7UL1G系列”产品,专为3.6V至0.9V的降压转换设计,以及9款“7UL1T系列”产品,专为1.8V至3.3V的升压转换设计。这些产品可根据应用场景和电压需求灵活选择。
通用逻辑IC、单门逻辑IC(L-MOS)
小型低噪声LDO稳压器,可快速响应待机状态并稳定直流电源线路
东芝推出了TCR5FM系列35款LDO稳压器,可帮助稳定移动设备和可穿戴设备等小型设备的直流电源线路。
电源管理IC、低压差稳压器(LDO稳压器)
东芝开始提供适用于各种车载应用的3相直流无刷电机栅极驱动IC的商业样品
TB9084FTG提供车载应用所需的最低栅极驱动IC功能,并支持与外部设备组合的各种车载电机应用。其小型VQFN36封装也有助于实现设备小型化。
车载器件、车载无刷电机驱动IC
东芝推出采用小型封装的直流有刷电机驱动IC,助力设备小型化
东芝推出的TB67H450AFTG适用于需要在有限空间内实现多功能的电池供电设备、USB供电设备、家用电器、办公自动化设备以及金融设备。该产品采用裸露热垫封装技术,在提升散热性能的同时实现了小型化设计。
电机驱动IC、直流有刷电机驱动IC
适用于电源线浪涌保护的齐纳二极管产品线增加了15款新产品,有助于提高设备可靠性
东芝推出了15款采用新型平面结构的齐纳二极管“CMZBxxA系列”产品,该系列可保护半导体器件及设备的电源线路免受开关浪涌和过电压影响,其特点是脉冲宽度长且特性接近直流。
二极管、齐纳二极管
DTMOSⅥ 600V N沟道功率MOSFET采用TO-247-4L(X)封装,有助于提高工业设备开关电源(SMPS)的效率
东芝推出带有DTMOSⅥ 600V系列N沟道功率MOSFET芯片的六款产品,通过采用TO-247-4L(X)四脚封装,降低开关损耗。
MOSFET、400V - 900V MOSFET
浪涌保护齐纳二极管产品线扩充,新增20款适用于车载设备的小型SOD-523封装产品
XCEZ系列车载浪涌保护用齐纳二极管采用小型SOD-523封装,可抑制通过汽车电子控制单元(ECU)的电源线路和连接器进入的噪声(如静电放电(ESD)和开关浪涌)引起的系统故障。
二极管、齐纳二极管
用于工业设备的N沟道功率MOSFET通过使用SOP Advance(E)封装降低了导通电阻
东芝推出了两款适用于数据中心和通信基站等工业设备开关电源的新型N沟道功率MOSFET:80V TPM1R908QM和150V TPM7R10CQ5,均采用新型SOP Advance(E)封装。
MOSFET、 12V - 300V MOSFET
适用于1至6A级工业设备的MOSFET和IGBT栅极驱动电路的光耦
东芝已发布TLP5791H和TLP5794H,其输出电流特性IOLH和IOHL的典型值分别为-1.0/+1.0A和-6.0/+4.0A。
隔离器/固态继电器、 固态继电器、栅极驱动光耦
适用于工业设备的MOSFET和IGBT栅极驱动电路的光耦
东芝发布了TLP5795H,其输出电流特性IOLH和IOHL 的典型值为-4.5/+5.3A(典型值)。
隔离器/固态继电器、固态继电器、 栅极驱动光耦
支持最低0.8V电压的4位双电源总线收发器-支持UART和SPI等通信协议-
三款双电源总线收发器产品具有0.8V的低电压工作电压,支持多种电压系统和通信协议。
通用逻辑IC、电平转换器
600 V超结结构N沟道功率MOSFET DTMOSⅥ系列“TK024N60Z1”提高了电源效率
新型N沟道功率MOSFET在DTMOSⅥ 600 V系列中具有最小漏极-源极导通电阻0.024 Ω(最大值)。
MOSFET/400 V - 900 V MOSFET
东芝推出具有电流监控功能的直流有刷电机专用H桥驱动器
东芝推出了单通道H桥驱动器TB67H453FNG和TB67H453FTG,具有用于直流有刷电机控制的电流监控功能。这些驱动器设计用于清洁机器人、打印机和金融终端等消费和工业设备。
电机驱动IC、 直流有刷电机驱动IC
东芝在东芝半导体(泰国)发布TCR3DMxxA和TCR3EMxxA系列LDO稳压器
新产品是采用小型DFN4D封装,具有300 mA输出LDO稳压器,包括低压差型“TCR3DMxxA”和低电流消耗型“TCR3EMxxA”。
电源管理IC、低压差稳压器(LDO稳压器)
MOSFET的3D热流体分析:增加适用于冷却仿真的CFD简化模型
设计/开发
具有大导通电流和高速开关的小型光继电器-有助于减小工业设备的尺寸,满足工业设备的高速运行需求-
新产品TLP3640A采用了东芝在小型光继电器领域专门开发的芯片堆叠技术,在小型SO4封装中实现了1 A额定导通电流和60 V断态输出端额定电压。
隔离器/固态继电器、固态继电器、光继电器(MOSFET输出)
无需专用软件的在线电路仿真器
设计 / 开发
车载半导体产品基于模型的开发(MBD)计划
为了实现MBD,我们提供与客户设计环境兼容的车载半导体模型。我们将介绍各种SPICE模型、热分析以及我们在噪声验证方面的工作概况。
MBD/SPICE模型/热分析模型/车载半导体/EMC/MATLAB®/Simulink®
可适应广泛应用的3相栅极驱动电路IC
东芝推出了四款TB67Z83xxFTG系列3相栅极驱动电路IC产品和四款TB67Z85xxFTG系列3相栅极驱动电路IC产品,用于电动工具、清洁器、工业机器人等消费和工业设备的3相直流无刷电机。
电机驱动IC/直流无刷电机驱动IC
具有高速开关功能的小型光继电器
TLP3450S采用有低压高速开关光继电器,有助于缩短半导体测试仪的产品测试时间。
隔离器/固态继电器/固态继电器/光继电器(MOSFET输出)
射频SPDT开关(在小型封装中实现高功率输入的单刀双掷开关)
采用专有CMOS工艺,可在小封装内实现高功率输入,有助于实现设备的小型化。低插入损耗和低电流消耗有助于提高设备效率。
产品
高效率服务器电源参考设计
新的1U尺寸电源参考设计,其输出电压为DC 12 V,输出功率为1.6 kW(最大值),适用于需要降低功耗的数据中心服务器。
设计 / 开发
有助于设备的小型化并降低功耗
新款LDO稳压器产品有助于降低设备的功耗。与现有产品相比,压降性能和负载瞬态响应有所改善。
电源管理IC / 低压差稳压器(LDO稳压器)
构建更高效的DC-DC转换器:300 W隔离式DC-DC转换器的效率评估和损耗分析
设计 / 开发
功率半导体——碳中和未来的重要器件
东芝电子元件及存储装置株式会社通过采用最新技术实现高性能功率半导体来加速实现各类用电设备节能,为实现未来的碳中和世界做出贡献。
产品
用于高速通信的光耦
用于高速通信的4款光耦量产,即使在上升时间和下降时间较慢的情况下也能正常工作。
隔离器/固态继电器 / 固态继电器 / 光继电器(MOSFET输出)
具有低电压驱动和高温工作额定值的紧凑型光继电器
东芝最新推出光继电器—TLP3412SRLA。该产品具有适用于1.8 V系统FPGA的低工作电压、确保设备温度裕度的高额定工作温度以及便于高密度安装的小封装S-VSON4T。
隔离器/固态继电器 / 固态继电器 / 光继电器(MOSFET输出)
有助于提高强噪声环境下设备的可靠性
东芝发布并开始量产首款DIP4封装光继电器——TLP241BP。其断态输出端电压为80V、并具有过温保护和过压保护功能。
隔离器/固态继电器 / 固态继电器 / 光继电器( MOSFET输出)
适用于高压功率MOSFET的驱动
东芝推出了适用于车载设备固态继电器的光伏输出光耦,提高了最小开路电压。
隔离器/固态继电器 / 光耦 / 车载光耦
人形机器人关节与灵巧手控制方案
东芝为机器人应用提供各种MCD,MCU,MOSFET,二极管产品包括电机驱 动、电源开关。
应用/机器人关节/灵巧手/电机
车载HVAC系统MOSFET可靠性与效率评估方法及东芝案例分析
车载HVAC系统作为座舱舒适体验的核心组件,其电机驱动效率、长期稳定性与功耗控制直接影响用户体验与车辆续航。本文围绕车载HVAC场景下MOSFET的关键性能评估展开,结合东芝产品案例与测试数据,解析可靠性与效率的验证逻辑。
车载HVAC、MOSFET评估
技术评审视角:3相栅极驱动IC选型的决策逻辑与关键权衡
3相栅极驱动IC是三相无刷电机系统的“神经中枢”,负责控制MOSFET的开关时序,其选型直接影响系统的可靠性、成本与设计复杂度。工程师常面临两大痛点:一是决策逻辑模糊,不清楚“先看什么、再选什么”;二是易忽略长期成本,只盯着初始采购价却忽视后续维护与元件数量的影响。本文从技术评审角度,拆解选型的核心步骤,梳理成本与性能的平衡逻辑,并提示关键风险点,帮助工程师形成可落地的决策框架。
3相栅极驱动IC 、电机驱动IC
无绳电动工具3相栅极驱动IC选型:从需求到决策的逻辑链
无绳电动工具的核心是电机驱动系统,而3相栅极驱动IC的选型直接影响工具的性能、成本和可靠性。很多工程师在选型时会遇到两个痛点——要么担心成本超支,要么忽略性能与场景的匹配度。这篇文章会梳理无绳工具场景下的IC选型逻辑,覆盖从需求明确到可靠性验证的完整决策步骤,帮你在成本与性能间找到平衡。
3相栅极驱动IC选型 、无绳电动工具
制定机箱中功率MOSFET的热设计指南
设计 / 开发
半桥式DC-DC转换器方案有效降低数据中心的功耗
设计 / 开发
使用分立半导体器件进行设计时的热管理
设计 / 开发
车载以太网架构:采用以太网AVB/TSN的高品质车载音频
产品
在机器人、SCARA和无人搬运车中实现高效、精准的伺服驱动
设计/开发
冷却仿真模型:扩充用于MOSFET中三维热流体分析的简化CFD模型的数量
东芝电子元件及存储装置株式会社(简称“东芝”) 创建了并发布了针对MOSFET进行冷却仿真的简化CFD模型。
设计 / 开发
东芝GaN功率器件实现了性能和易用性的平衡
适用于需要降低功耗和小型化的设备应用
产品
高精度SPICE模型能更准确地模拟功率器件的瞬态特性
设计/开发
介绍用于MBD(Model Based Development)的车载功率半导体的热量和噪声仿真技术——Accu-ROM™
设计 / 开发
可解决传统保险丝缺陷的电子保险丝
产品
电机控制产品推荐
提供利用大功率电子技术的系统解决方案
应用
使用东芝的SiC MOSFET开启电源的新大门
SiC MOSFET支持小型化、低损耗电源
产品
人形机器人关节与灵巧手控制方案
东芝为机器人应用提供各种MCD,MCU,MOSFET,二极管产品包括电机驱 动、电源开关。
应用/机器人关节/灵巧手/电机
电机控制产品推荐
提供利用大功率电子技术的系统解决方案
应用
40V N沟道功率MOSFET“XPMR7404PB”采用SOP Advance(EWF)封装,有助于提高产品在车载设备中的效率和大电流的能力
新产品采用SOP Advance(EWF)封装,不仅提升了电流承载能力并降低了封装电阻,同时其可润湿侧边结构还支持生产过程中自动光学检测(AOI)。
MOSFET、车载MOSFET、12V - 300V MOSFET
40V N沟道车载MOSFET(S-TOGL™高散热、小型封装)产品线扩大
东芝发布一款适用于12V车载系统、额定120A的40V N沟道MOSFET,扩充S‑TOGL™封装产品线。该器件在实现小型化与高散热性能的同时,具备低导通电阻,有助于提升车载设备的效率并实现设备的小型化。
MOSFET、车载MOSFET、12V - 300V MOSFET
具有抗外部噪声相入力控制接口的40V/2A步进电机驱动IC,适合工业应用
TB67S531FTG采用相位输入方式进行电机控制。通过直接控制各相的输出电流,可有效抑制由噪声引起的电机失步,即使在存在外部噪声的环境下也能实现稳定运行。
电机驱动IC、步进电机驱动IC
用于半导体测试设备的高通态电流、低断态漏电流小型封装光继电器
通过对MOSFET输出级进行优化设计,TLP3491和TLP3487在小型P‑SON4封装中同时实现了高通态电流和低断态漏电流。这使得即便在需要大电流的应用中,也可通过单个器件实现方案配置。
隔离器/固态继电器、固态继电器、光继电器(MOSFET输出)
用于提升工业设备电源线路效率的60V/100V小型高耗散功率MOSFET
东芝推出3款适用于48V电源线路的100V MOSFET及6款适用于24V电源线路的60V MOSFET,共计9款新产品。这些新产品采用SOT‑23F、TSOP6F和UDFN6B封装,有助于实现高效率、低损耗及设备的小型化。
MOSFET、12V - 300V MOSFET
适用于车载48V系统的80V N沟道MOSFET产品线扩充
采用U‑MOSX‑H工艺的新款MOSFET,实现了极低的漏源导通电阻:XPH2R608QB为2.55mΩ(最大值),XPH3R908QB为3.9mΩ(最大值),有助于降低设备的功耗。该产品采用带可润湿侧边(Wettable Flank)结构的SOP Advance(WF)封装。
MOSFET、车载MOSFET、12V - 300V MOSFET
四通道标准数字隔离器有助于降低工业设备的功耗
DCL341L0B和DCL341H0B在隔离信号传输部分采用了东芝新开发的专有电路技术,在实现高达25Mbps(最大值)的稳定数据传输的同时,将每通道功耗降低至0.2mA。
隔离器/固态继电器、标准数字隔离器
“74AVC系列”双电源总线收发器产品线扩展,新增1位和2位产品
新产品支持低电压工作,并可在0.7V或0.8V与最高3.6V之间实现双向电平转换。此外,产品采用推挽缓冲器配置,以实现高速工作。小位数配置和封装形式提高了系统设计的灵活性。
通用逻辑IC、 电平转换器
N+P双通道配置的MOSFET实现了消费设备和工业设备的小型化和低功耗目标
SSM6L826R采用TSOP6F封装,引脚扁平,增强了芯片安装性能。P沟道和N沟道的漏源导通电阻值均较低且几乎相等。
MOSFET、12V - 300V MOSFET
带内置快速恢复二极管的600V功率MOSFET采用DFN8×8封装,可实现高效率的电源
TK058V60Z5在东芝采用DFN8×8封装、内置快速恢复二极管的600V硅功率MOSFET产品中,实现了最低的漏源导通电阻0.050Ω(典型值)。
MOSFET、400V - 900V MOSFET
具有防反保护和过压保护功能的理想二极管控制器—有助于降低功率损耗和实现车载设备小型化—
东芝推出理想二极管控制器“TPD7110F”,该产品可实现车载系统中的安全功率控制,并有助于提升设计灵活性与节省空间。通过其内置电荷泵电路(含内部电容),当与N沟道MOSFET配合使用时,可实现低损耗的理想二极管配置。
智能功率IC、 车载驱动IC
采用最新一代工艺提高电源效率的40V N沟道功率MOSFET
东芝推出采用最新一代U-MOS11-H工艺制造的40V N沟道功率MOSFET“TPHR6704RL”,适用于数据中心等工业设备的开关电源。
MOSFET/12V - 300V MOSFET
采用可润湿侧翼结构的小封装车载MOSFET
东芝推出了面向车载应用的MOSFET产品,该产品采用紧凑型DFN2020B(WF)封装,并具有可润湿的侧翼结构。这种结构能够节省空间,并实现安装状态的自动化检测。
MOSFET、车载MOSFET
6500V压接式栅极注入增强型晶体管有助于增大直流输电系统和工业电机驱动的电压并减小其尺寸
新产品ST2000JXH35A采用新开发的沟槽型IEGT芯片,具有优化的单元结构,实现了高关断能力和高短路耐受能力,使其适用于需要高电压的应用。
IGBT/IEGT,IEGT
内置快速恢复二极管的600V功率MOSFET,适用于高效电源
DTMOSVI 600V HSD(高速二极管)系列产品采用寿命控制技术,增强了体二极管的反向恢复特性。这提高了反向恢复性能,对于桥式电路和逆变器电路应用至关重要。
MOSFET、400V - 900V MOSFET
采用DFN8×8封装的600V硅基功率MOSFET有助于实现高效电源
通过优化栅极设计和工艺,TK057V60Z1相较于东芝现有同电压等级和封装的产品,导通电阻降低约40%。同时保持等效栅极输入电荷,并将栅极漏极电荷减少约32%。这有助于降低传导损耗和开关损耗,从而提升电源电路的效率。
MOSFET、400V - 900V MOSFET
适用于电力线路浪涌保护的齐纳二极管产品线新增了高压(齐纳电压56V至75V)产品,有助于提高设备可靠性
东芝推出齐纳二极管“CUZ56V”、‘CUZ62V’、“CUZ68V”及“CUZ75V”,旨在保护半导体器件免受微秒至毫秒级长脉宽开关浪涌、感应雷浪涌以及接近直流特性的过电压影响。
Diodes / Zener Diodes
支持3相直流无刷电机低噪声/高效率驱动的正弦波PWM驱动控制器
东芝推出专为3相直流无刷电机设计的正弦波PWM驱动控制器“TC78B043FNG”和“TC78B043FTG”,可实现SPM电机和IPM电机的低噪音、高效率控制。新产品通过高分辨率正弦波驱动与正弦波启动控制实现低噪声电机运行,同时借助领先角控制等参数调节技术,提供高效电机控制方案。
电机驱动IC/直流无刷电机驱动IC
40V/2A步进电机驱动IC采用先进的微步驱动技术,助力实现电机高效、低振动、低噪声运行
TB67S579FTG作为先进微步进技术的一部分,集成了三大特性:“第二代主动增益控制”、“自动波形生成系统”以及“连续微步进”。这些特性有助于降低设备的功耗、减少处理负载,并降低步进电机的振动和噪音。
电机驱动IC、步进电机驱动IC
低压单门逻辑IC产品线“7UL系列”新增21款XSON6封装产品
东芝推出了21款采用行业标准小型无引脚封装XSON6的新型单门逻辑IC产品。新产品线包含12款“7UL1G系列”产品,专为3.6V至0.9V的降压转换设计,以及9款“7UL1T系列”产品,专为1.8V至3.3V的升压转换设计。这些产品可根据应用场景和电压需求灵活选择。
通用逻辑IC、单门逻辑IC(L-MOS)
小型低噪声LDO稳压器,可快速响应待机状态并稳定直流电源线路
东芝推出了TCR5FM系列35款LDO稳压器,可帮助稳定移动设备和可穿戴设备等小型设备的直流电源线路。
电源管理IC、低压差稳压器(LDO稳压器)
东芝开始提供适用于各种车载应用的3相直流无刷电机栅极驱动IC的商业样品
TB9084FTG提供车载应用所需的最低栅极驱动IC功能,并支持与外部设备组合的各种车载电机应用。其小型VQFN36封装也有助于实现设备小型化。
车载器件、车载无刷电机驱动IC
东芝推出采用小型封装的直流有刷电机驱动IC,助力设备小型化
东芝推出的TB67H450AFTG适用于需要在有限空间内实现多功能的电池供电设备、USB供电设备、家用电器、办公自动化设备以及金融设备。该产品采用裸露热垫封装技术,在提升散热性能的同时实现了小型化设计。
电机驱动IC、直流有刷电机驱动IC
适用于电源线浪涌保护的齐纳二极管产品线增加了15款新产品,有助于提高设备可靠性
东芝推出了15款采用新型平面结构的齐纳二极管“CMZBxxA系列”产品,该系列可保护半导体器件及设备的电源线路免受开关浪涌和过电压影响,其特点是脉冲宽度长且特性接近直流。
二极管、齐纳二极管
DTMOSⅥ 600V N沟道功率MOSFET采用TO-247-4L(X)封装,有助于提高工业设备开关电源(SMPS)的效率
东芝推出带有DTMOSⅥ 600V系列N沟道功率MOSFET芯片的六款产品,通过采用TO-247-4L(X)四脚封装,降低开关损耗。
MOSFET、400V - 900V MOSFET
浪涌保护齐纳二极管产品线扩充,新增20款适用于车载设备的小型SOD-523封装产品
XCEZ系列车载浪涌保护用齐纳二极管采用小型SOD-523封装,可抑制通过汽车电子控制单元(ECU)的电源线路和连接器进入的噪声(如静电放电(ESD)和开关浪涌)引起的系统故障。
二极管、齐纳二极管
用于工业设备的N沟道功率MOSFET通过使用SOP Advance(E)封装降低了导通电阻
东芝推出了两款适用于数据中心和通信基站等工业设备开关电源的新型N沟道功率MOSFET:80V TPM1R908QM和150V TPM7R10CQ5,均采用新型SOP Advance(E)封装。
MOSFET、 12V - 300V MOSFET
适用于1至6A级工业设备的MOSFET和IGBT栅极驱动电路的光耦
东芝已发布TLP5791H和TLP5794H,其输出电流特性IOLH和IOHL的典型值分别为-1.0/+1.0A和-6.0/+4.0A。
隔离器/固态继电器、 固态继电器、栅极驱动光耦
适用于工业设备的MOSFET和IGBT栅极驱动电路的光耦
东芝发布了TLP5795H,其输出电流特性IOLH和IOHL 的典型值为-4.5/+5.3A(典型值)。
隔离器/固态继电器、固态继电器、 栅极驱动光耦
支持最低0.8V电压的4位双电源总线收发器-支持UART和SPI等通信协议-
三款双电源总线收发器产品具有0.8V的低电压工作电压,支持多种电压系统和通信协议。
通用逻辑IC、电平转换器
600 V超结结构N沟道功率MOSFET DTMOSⅥ系列“TK024N60Z1”提高了电源效率
新型N沟道功率MOSFET在DTMOSⅥ 600 V系列中具有最小漏极-源极导通电阻0.024 Ω(最大值)。
MOSFET/400 V - 900 V MOSFET
东芝推出具有电流监控功能的直流有刷电机专用H桥驱动器
东芝推出了单通道H桥驱动器TB67H453FNG和TB67H453FTG,具有用于直流有刷电机控制的电流监控功能。这些驱动器设计用于清洁机器人、打印机和金融终端等消费和工业设备。
电机驱动IC、 直流有刷电机驱动IC
东芝在东芝半导体(泰国)发布TCR3DMxxA和TCR3EMxxA系列LDO稳压器
新产品是采用小型DFN4D封装,具有300 mA输出LDO稳压器,包括低压差型“TCR3DMxxA”和低电流消耗型“TCR3EMxxA”。
电源管理IC、低压差稳压器(LDO稳压器)
具有大导通电流和高速开关的小型光继电器-有助于减小工业设备的尺寸,满足工业设备的高速运行需求-
新产品TLP3640A采用了东芝在小型光继电器领域专门开发的芯片堆叠技术,在小型SO4封装中实现了1 A额定导通电流和60 V断态输出端额定电压。
隔离器/固态继电器、固态继电器、光继电器(MOSFET输出)
可适应广泛应用的3相栅极驱动电路IC
东芝推出了四款TB67Z83xxFTG系列3相栅极驱动电路IC产品和四款TB67Z85xxFTG系列3相栅极驱动电路IC产品,用于电动工具、清洁器、工业机器人等消费和工业设备的3相直流无刷电机。
电机驱动IC/直流无刷电机驱动IC
具有高速开关功能的小型光继电器
TLP3450S采用有低压高速开关光继电器,有助于缩短半导体测试仪的产品测试时间。
隔离器/固态继电器/固态继电器/光继电器(MOSFET输出)
射频SPDT开关(在小型封装中实现高功率输入的单刀双掷开关)
采用专有CMOS工艺,可在小封装内实现高功率输入,有助于实现设备的小型化。低插入损耗和低电流消耗有助于提高设备效率。
产品
有助于设备的小型化并降低功耗
新款LDO稳压器产品有助于降低设备的功耗。与现有产品相比,压降性能和负载瞬态响应有所改善。
电源管理IC / 低压差稳压器(LDO稳压器)
功率半导体——碳中和未来的重要器件
东芝电子元件及存储装置株式会社通过采用最新技术实现高性能功率半导体来加速实现各类用电设备节能,为实现未来的碳中和世界做出贡献。
产品
用于高速通信的光耦
用于高速通信的4款光耦量产,即使在上升时间和下降时间较慢的情况下也能正常工作。
隔离器/固态继电器 / 固态继电器 / 光继电器(MOSFET输出)
具有低电压驱动和高温工作额定值的紧凑型光继电器
东芝最新推出光继电器—TLP3412SRLA。该产品具有适用于1.8 V系统FPGA的低工作电压、确保设备温度裕度的高额定工作温度以及便于高密度安装的小封装S-VSON4T。
隔离器/固态继电器 / 固态继电器 / 光继电器(MOSFET输出)
有助于提高强噪声环境下设备的可靠性
东芝发布并开始量产首款DIP4封装光继电器——TLP241BP。其断态输出端电压为80V、并具有过温保护和过压保护功能。
隔离器/固态继电器 / 固态继电器 / 光继电器( MOSFET输出)
适用于高压功率MOSFET的驱动
东芝推出了适用于车载设备固态继电器的光伏输出光耦,提高了最小开路电压。
隔离器/固态继电器 / 光耦 / 车载光耦
人形机器人关节与灵巧手控制方案
东芝为机器人应用提供各种MCD,MCU,MOSFET,二极管产品包括电机驱 动、电源开关。
应用/机器人关节/灵巧手/电机
车载HVAC系统MOSFET可靠性与效率评估方法及东芝案例分析
车载HVAC系统作为座舱舒适体验的核心组件,其电机驱动效率、长期稳定性与功耗控制直接影响用户体验与车辆续航。本文围绕车载HVAC场景下MOSFET的关键性能评估展开,结合东芝产品案例与测试数据,解析可靠性与效率的验证逻辑。
车载HVAC、MOSFET评估
技术评审视角:3相栅极驱动IC选型的决策逻辑与关键权衡
3相栅极驱动IC是三相无刷电机系统的“神经中枢”,负责控制MOSFET的开关时序,其选型直接影响系统的可靠性、成本与设计复杂度。工程师常面临两大痛点:一是决策逻辑模糊,不清楚“先看什么、再选什么”;二是易忽略长期成本,只盯着初始采购价却忽视后续维护与元件数量的影响。本文从技术评审角度,拆解选型的核心步骤,梳理成本与性能的平衡逻辑,并提示关键风险点,帮助工程师形成可落地的决策框架。
3相栅极驱动IC 、电机驱动IC
无绳电动工具3相栅极驱动IC选型:从需求到决策的逻辑链
无绳电动工具的核心是电机驱动系统,而3相栅极驱动IC的选型直接影响工具的性能、成本和可靠性。很多工程师在选型时会遇到两个痛点——要么担心成本超支,要么忽略性能与场景的匹配度。这篇文章会梳理无绳工具场景下的IC选型逻辑,覆盖从需求明确到可靠性验证的完整决策步骤,帮你在成本与性能间找到平衡。
3相栅极驱动IC选型 、无绳电动工具
车载以太网架构:采用以太网AVB/TSN的高品质车载音频
产品
东芝GaN功率器件实现了性能和易用性的平衡
适用于需要降低功耗和小型化的设备应用
产品
可解决传统保险丝缺陷的电子保险丝
产品
使用东芝的SiC MOSFET开启电源的新大门
SiC MOSFET支持小型化、低损耗电源
产品
MOSFET的3D热流体分析:增加适用于冷却仿真的CFD简化模型
设计/开发
无需专用软件的在线电路仿真器
设计 / 开发
车载半导体产品基于模型的开发(MBD)计划
为了实现MBD,我们提供与客户设计环境兼容的车载半导体模型。我们将介绍各种SPICE模型、热分析以及我们在噪声验证方面的工作概况。
MBD/SPICE模型/热分析模型/车载半导体/EMC/MATLAB®/Simulink®
高效率服务器电源参考设计
新的1U尺寸电源参考设计,其输出电压为DC 12 V,输出功率为1.6 kW(最大值),适用于需要降低功耗的数据中心服务器。
设计 / 开发
构建更高效的DC-DC转换器:300 W隔离式DC-DC转换器的效率评估和损耗分析
设计 / 开发
制定机箱中功率MOSFET的热设计指南
设计 / 开发
半桥式DC-DC转换器方案有效降低数据中心的功耗
设计 / 开发
使用分立半导体器件进行设计时的热管理
设计 / 开发
在机器人、SCARA和无人搬运车中实现高效、精准的伺服驱动
设计/开发
冷却仿真模型:扩充用于MOSFET中三维热流体分析的简化CFD模型的数量
东芝电子元件及存储装置株式会社(简称“东芝”) 创建了并发布了针对MOSFET进行冷却仿真的简化CFD模型。
设计 / 开发
高精度SPICE模型能更准确地模拟功率器件的瞬态特性
设计/开发
介绍用于MBD(Model Based Development)的车载功率半导体的热量和噪声仿真技术——Accu-ROM™
设计 / 开发

最新内容

The Journey of Motor Control

highlighted-contents

介绍东芝用于机器人、工业和车载的电机控制方案。

联系我们

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)
在新窗口打开