Enterprise Performance

トランザクションが多いシステムではストレージを階層化し効率的にデータ処理を行います。 東芝Enterprise Performance HDDは、ディスク回転数15Krpm及び10Krpmの製品群で幅広い容量ラインアップを用意しています。24時間365日連続稼働に対応しており、高い信頼性と効率的なデータ処理の両立に貢献します。

ラインアップ

AL14SX シリーズ
最大900 GB/15000 rpm/2.5型 SAS インターフェース/CMR*
AL15SE シリーズ
最大2.4 TB/10500 rpm/2.5型 SAS インターフェース/CMR*

*CMR: Conventional Magnetic Recording(従来型磁気記録)

ドキュメント

ご検討の方へ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入

Where to Buy

ご注意

  • 破棄について
    本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従って処理してください。詳しくは、各地方自治体に問い合わせてください。
  • 製品の破棄、譲渡時のデータ消去について
    HDDは、PCをはじめいろいろな家電製品にも組み込まれ、その中にはお客様の個人情報などの重要なデータが磁気情報として記録されていることがあります。これらのデータが流出するというトラブルを回避するために、HDDが組み込まれている製品を廃棄、あるいは譲渡する前に、大事なデータを消去してください。
    消去方法の詳細につきましては、HDDの組み込まれている製品のメーカ様にお問い合わせいただきますようお願いいたします。