Cloud-Scale Capacity

ビッグデータ解析を行うCSP(クラウド・ソリューション・プロバイダー)では、爆発的に急増するデータに対応するために大容量HDDが使用されています。 東芝のCloud-Scale HDDには、革新的な9枚ディスクが搭載された製品をはじめ、ヘリウム充填技術により、優れた電力効率や信頼性を実現し、大規模ストレージインフラにおけるTCO(総所有コスト)改善に貢献します。

ラインアップ

MG11 シリーズ
最大24TB/SAS or SATAインターフェース/CMR*
MG10F シリーズ
最大22TB/SAS or SATAインターフェース/CMR*
MG10 シリーズ
最大20TB/SAS or SATAインターフェース/CMR*
MG09 シリーズ
最大18TB/SAS or SATAインターフェース/CMR*

*CMR: Conventional Magnetic Recording(従来型磁気記録)

ドキュメント

ご検討の方へ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入

Where to Buy

ご注意

  • 破棄について
    本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従って処理してください。詳しくは、各地方自治体に問い合わせてください。
  • 製品の破棄、譲渡時のデータ消去について
    HDDは、PCをはじめいろいろな家電製品にも組み込まれ、その中にはお客様の個人情報などの重要なデータが磁気情報として記録されていることがあります。これらのデータが流出するというトラブルを回避するために、HDDが組み込まれている製品を廃棄、あるいは譲渡する前に、大事なデータを消去してください。
    消去方法の詳細につきましては、HDDの組み込まれている製品のメーカ様にお問い合わせいただきますようお願いいたします。