製品情報 2018-12
当社は、サージ保護性能を向上するためにピークパルス電流定格を上げた標準容量タイプのTVSダイオード(ESD保護ダイオード)「DF2B5BSL」を製品化しました。
新製品は、IEC61000-4-5に準拠した雷サージに対する保護性能を向上させるため、ピークパルス電流定格を8 A[注1]とし、既存製品[注2]と比べて約45 %上げました。また、静電気耐量定格を±23 kV[注3 ]とし、既存製品[注2]と比べて、約35 %向上しました。これにより、サージに対する保護性能を向上した製品として、セットの信頼性向上に貢献します。
スマートフォンやタブレットなどのモバイル機器は、小型化·薄型化のため内部回路の集積化が進んでいます。そのため使用されるICもプロセスの微細化が進んでおりますが、これに反してICのESDやサージの耐性は低下する傾向にあります。ESDやサージによるセットの誤動作や破壊を防ぐために、外部端子(電源コネクタ、オーディオジャックなど)やESDに弱いICを保護するためTVSダイオードが多く使用されます。
新製品は、小型のSL2パッケージ (パッケージコード: SOD-962) を採用しています。これにより、基板の実装面積を小さくすることができ、さまざまな用途に使用できます。
[注1] IEC61000-4-5準拠
[注2] 既存製品 DF2B5SL
[注3] IEC61000-4-2準拠 (接触放電)
[注4] IEC61000-4-5規格の8/20 μs パルスで測定。
(@Ta=25 °C)
| 品番 | パッケージ | 絶対最大定格 | ピーク 逆動作 電圧 VRWM max (V) |
逆方向 降伏電圧 VBR min/max @IBR=1 mA (V) |
クランプ 電圧 VC[注4] typ. @IPP=8 A (V) |
ダイナミック 抵抗 RDYN[注5] typ. @IPP1=8 A ~IPP2=16 A (Ω) |
端子間 容量 Ct typ. @VR=0 V (pF) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | サイズ typ. (mm) |
静電気 耐量 VESD[注3] (kV) |
ピーク パルス 電流 IPP[注1] (A) |
||||||
| SL2 (SOD-962) |
0.62×0.32×0.3 | ±23 | 8 | 3.3 | 3.6/6.5 | 9.6 | 0.2 | 10.5 | |
[注5] @TLPパラメータ: Z0=50 Ω、tp=100 ns、tr=300 ps、averaging window: t1=30 ns~t2=60 ns
注: この応⽤回路例は参考例であり、量産設計に際しては⼗分な評価を⾏ってください。また、⼯業所有権の使⽤の許諾を⾏うものではありません。
新製品は、IPPを高くしサージに対する保護性能を向上しました。
また、VCも低減しており、後段の回路への影響を低く抑えることができます。
*本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。