製品情報 2019-08
当社は、サージ保護性能を向上するためにピークパルス電流定格 (Ipp) を上げたTVSダイオード (ESD保護ダイオード) 「DF2B7BSL」を製品化しました。
Ippとは、IEC61000-4-5に準拠した雷サージに対する保護性能を示すものです。新製品は、Ippを7.3 A[注1]とし、既存製品DF2B7ASLと比べて約83 %向上しました。これにより、サージに対する保護性能を向上したため、セットの信頼性向上に貢献します。新製品は、5 V信号ライン用途に適しています。3 V信号ライン用途には既存の新製品DF2B5BSL[注2]があります。
スマートフォンやタブレットなどのモバイル機器に搭載するため、小型サイズのSL2パッケージ (パッケージコード: SOD-962) を採用しました。これにより実装面積を小さくすることができます。
オーディオライン、電源ライン、汎用I/Oポート (Gereral Purpose Input/Output: GPIO) などさまざまな用途のESD保護に使用できます。
[注1] @IEC61000-4-5
[注2] DF2B7BSLの電圧展開製品
[注3] @IEC61000-4-2 (接触放電)
[注4] IEC61000-4-5規格の8/20 μsパルスで測定。
(@Ta=25 °C)
| 品番 | パッケージ | 絶対最大定格 | ピーク 逆動作 電圧 VRWM max (V) |
逆方向 降伏電圧 VBR min/max @IBR =1 mA (V) |
クランプ 電圧 VC[注4] typ. @Ipp =7.3 A (V) |
ダイナミック 抵抗 RDYN[注5] typ. @Ipp1=8 A ~Ipp2=30 A (Ω) |
端子間 容量 Ct typ. @VR =0 V (pF) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 (パッケージ コード) |
サイズ typ. (mm) |
静電気 耐量 VESD[注3] (kV) |
ピーク パルス 電流 Ipp[注1] (A) |
||||||
| SL2 (SOD-962) |
0.62×0.32 ×0.3 |
±30 | 7.3 | 5.5 | 5.6/7.8 | 11 | 0.2 | 12 | |
[注5] @TLPパラメータ: Z0=50 Ω、tp=100 ns、tr=300 ps、averaging window: t1=30 ns~t2=60 ns
注: この応⽤回路例は参考例であり、量産設計に際しては⼗分な評価を⾏ってください。また、⼯業所有権の使⽤の許諾を⾏うものではありません。
*本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。