製品情報 2021-07
当社は、AC200 V入力の電圧共振回路を使用したIHクッキングヒーターやIH炊飯器、電子レンジなどの家庭用電気製品向けに、1350 V耐圧/30 A定格のディスクリートIGBT「GT30N135SRA」を製品化し、ラインアップを拡充しました。
新製品GT30N135SRAは、コレクタ電流定格30 A[注1]とし、既存製品GT20N135SRAと比べて1.5倍拡張しました。これにより、制御容量も大きくなり2400 Wまで使用可能です。また、コレクター・エミッター間飽和電圧を標準1.65 V[注2]へ、ダイオード順電圧を標準1.75 V[注3]へそれぞれ低減し、導通損失を低減しました。ターンオフ損失と合わせて損失の低減が可能です。
短絡電流の抑制は、既存製品と同様に飽和電流を抑えて実現しました。機器の起動時に発生する共振コンデンサーの短絡電流を抑制できます。短絡電流のピーク値は、既存製品と同様に約40 %低減し、非繰り返しピークコレクター電流を260 A以下に抑えています。
GT30N135SRAは、既存製品と同じコンセプトを踏襲し、導通損失の削減による機器の省電力化、短絡電流の抑制を実現しています。
[注1] @Tc=100 °C
[注2] @IC=30 A、VGE=15 V、Ta=25 °C
[注3] @IF=30 A、VGE=0 V、Ta=25 °C
家庭用電気製品の電圧共振専用
(特に指定のない限り、@Ta=25 °C)
| 品番 | GT30N135SRA[注4] | GT20N135SRA | ||
|---|---|---|---|---|
| パッケージ | TO-247 | |||
| 絶対最大定格 | コレクター · エミッター間電圧 VCES (V) | 1350 | ||
| コレクター電流 (DC) IC (A) | @Tc=25 °C | 60 | 40 | |
| @Tc=100 °C | 30 | 20 | ||
| 接合温度 Tj (°C) | 175 | |||
| 電気的特性 | コレクター · エミッター間 飽和電圧 VCE(sat) typ. (V) |
@IC=30 A、 VGE=15 V |
1.65 | 1.60[注5] |
| ダイオード順電圧 VF typ. (V) |
@IF=30 A、 VGE=0 V |
1.75 | 1.75[注6] | |
| スイッチング時間 (下降時間) tf typ. (µs) | 0.25 | |||
| 熱抵抗特性 | 接合 · ケース間熱抵抗 Rth(j-c) max (°C/W) | 0.43 | 0.48 | |
[注4] 新製品
[注5] @IC=20 A、VGE=15 V、Ta=25 °C
[注6] @IF=20 A、VGE=0 V、Ta=25 °C
注 : この応⽤回路例は参考例であり、量産設計に際しては⼗分な評価を⾏ってください。また、⼯業所有権の使⽤の許諾を⾏うものではありません。
* 本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。