製品情報 2020-02
当社は、最大出⼒電流300 mAの小型面実装LDOレギュレーターに、汎用SMVパッケージの「TCR3UFシリーズ」74品種を製品化し、ラインアップを拡充しました。
新製品「TCR3UFシリーズ」は、IoT機器やウエアラブル端末、モバイル機器などのパワーマネジメント向けです。低消費電流特性と、トレードオフ関係にある高リップル圧縮度・高速負荷過渡応答性能の両⽴を業界トップクラス[注1]で実現しています。また、過熱保護や過電流保護、突⼊電流抑制などの各種保護機能も内蔵しています。
これまで同じ特長を備え先行リリースした小型・低背のWCSP4Fパッケージ「TCR3UGシリーズ」、小型汎用のDFN4パッケージ「TCR3UMシリーズ」に加え、新たにリードタイプで汎用性の高いSMVパッケージ「TCR3UFシリーズ」を製品化しました。
TCR3UFシリーズは、⻑時間動作のバッテリー駆動機器や、ノイズなどの電圧変動の影響を受けやすいセンサー向け電源に適しています。出力電圧は0.8 Vから5.0 Vの範囲で37種類、かつオートディスチャージあり・なしの2種類で合わせて74品種を製品化しており、⽤途に応じた製品が選択可能です。
[注1] 出力電流300 mA LDOレギュレーターの製品で。2020年1月現在、当社調べ。
| 品番 | TCR3UM シリーズ | TCR3UG シリーズ | TCR3UF シリーズ [注 3] |
|
|---|---|---|---|---|
| パッケージ | 名称 (パッケージコード) |
![]() DFN4 |
![]() WCSP4F |
![]() SMV (SOT-25) |
| サイズ typ. (mm) | 1.0×1.0、 t=0.60 (max) |
0.645×0.645、 t=0.33 (max) |
2.9×2.8、 t=1.1 |
|
| 動作範囲 | 出力電流 IOUT max (mA) | 300 | ||
| 出力電圧 VOUT (V) | 0.8~5.0 | |||
| 入力電圧 VIN (V) @IOUT=1 mA |
1.5~5.5 | |||
| 動作温度 Topr (°C) | -40~85 | |||
| 電気的特性 (特に指定のない 限り、@Tj=25 °C) |
バイアス電流 IB(ON1) typ. (μA) @VOUT≦1.5 V、IOUT=0 mA[注2] |
0.34 | ||
| スタンバイ電流 IB(OFF1) typ. (μA) @VCT=0 V、VIN=5.5 V[注2] |
0.03 | |||
| リップル圧縮度 R.R. typ. (dB) @VRipple=200 mVp-p、IOUT=10 mA、 f=1 kHz、Ta=25 °C[注2] |
70 | |||
| ドロップアウト電圧 VDO typ. (mV) @VOUT=3.3 V、IOUT=300 mA[注2] |
196 | 140 | 206 |
|
| 負荷過渡応答 ⊿VOUT typ. (mV) @VOUT=0.8 V、VIN=3.3 V、 IOUT=1→50 mA/50→1 mA[注2] |
-51/+36 | -60/+60 | -51/+36 | |
[注2] 共通測定条件 :
特に記載のない場合 @VIN=VOUT+1 V (VOUT>1.5 V)、VIN=2.5 V (VOUT≦1.5 V)、IOUT=50 mA、CIN=1.0 μF、COUT=1.0 μF
[注3] 新製品
注:ブロック内の機能ブロック/回路/定数などは、機能を説明するため、一部省略、簡略化している場合があります。
*本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。