製品情報 2017-12
資料ダウンロード (PDF:473KB)
「TLP3145」は、小型2.54SOP4パッケージで阻止耐圧200 V/オン電流0.4 Aを実現したフォトリレーです。
新製品は、当社最新世代のトレンチMOSFET (U-MOSVIIIプロセス) を搭載することで、阻止電圧200 Vでありながらオン電流0.4 Aまで制御可能です。これにより、AC100 V用途の1a接点メカニカルリレーの置き換えが可能です。フォトリレーへ切り替えることで、セットの信頼性向上およびリレードライバを含めた省スペース設計が可能になります。また、動作温度 (max) は110℃まで対応しており、セットの温度設計マージンを確保し易くなります。
米大手ITアドバイザリ会社ガートナー社の最新レポートにおいて、当社は2015年から2016年にかけて、売り上げベースでシェアNo.1のフォトカプラメーカーと認定されました。また、そのレポートによると、当社は2016年に販売金額ベースで市場シェア23 %を獲得しました。(出典: Gartner, Inc. “Market Share: Semiconductor Devices and Applications, Worldwide, 2016” 30 March 2017)
市場動向に合わせた多様なフォトカプラ・フォトリレーの開発を推進することで、お客様のニーズに応える製品を開発し続けます。
[注1] Heating, Ventilation and Air Conditioning (暖房、換気、および空調): 建物の暖房、換気、および空調に関するシステムと技術
(@Ta=25°C)
| 品番 | 絶対最大定格 | トリガ LED 電流 IFT max (mA) |
オン抵抗 RON (Ω) |
端子間 容量 COFF typ. (pF) |
オフ電流 IOFF max @VOFF= 200 V (μA) |
ターン オン 時間 tON max (ms) |
ターン オフ 時間 tOFF max (ms) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阻止 電圧 VOFF (V) |
オン 電流 ION (A) |
オン電流 (パルス) IONP (A) |
動作 温度 Topr (°C) |
typ. | max | ||||||
| 200 | 0.4 | 1.2 | -40~110 | 3 | 1.0 | 2.0 | 100 | 1 | 0.5 | 0.5 | |
[注2] Variable Air Volume (VAV)
注: この応⽤回路例は参考例であり、量産設計に際しては⼗分な評価を⾏ってください。また、⼯業所有権の使⽤の許諾を⾏うものではありません。
*本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。