製品情報 2021-05
当社は、小~中容量IGBT/MOSFETのゲート絶縁駆動用に薄型SO6Lパッケージのフォトカプラー「TLP5771H、TLP5772H、TLP5774H」を製品化しました。
新製品は、最大動作温度定格を既存製品[注1]の110 °Cから125 °Cへ拡張しました。また、主要特性を動作温度定格 (−40~125 °C) で規格化しましたので、熱設計マージンの確保や設計がしやすくなります。
パッケージは、高さが最大2.3 mmの低背のため、セット基板上での部品配置の自由度向上に貢献します。さらに、当社従来製品[注2]のSDIP6パッケージ[注3]のランドパターンに実装可能です。このため、基板裏面への実装や高さ制限のある場所での置き換えが可能です。
[注1] 既存製品 : TLP5771、TLP5772、TLP5774
[注2] 従来製品 : SDIP6パッケージ TLP700H、TLP701H
[注3] パッケージ高さ4.15 mm (max)
IGBT/MOSFETのゲート絶縁駆動
(特に指定のない限り、@Ta= −40~125 °C)
| 品番 | TLP5771H | TLP5772H | TLP5774H | ||
|---|---|---|---|---|---|
| パッケージ | SO6L | ||||
| Rail-to-rail出力 | 搭載 | ||||
| 絶対最大定格 | ピーク出力電流 IOPH/IOPL (A) | −1.0/+1.0 | −2.5/+2.5 | −4.0/+4.0 | |
| 電気的特性 | 電源電圧 VCC min/max (V) | 10/30 | |||
| 供給電流 ICCH、ICCL max (mA) | 3 | ||||
| スレッショルド入力電流 (L/H) IFLH max (mA) | 2 | ||||
| スイッチング 特性 |
伝搬遅延時間 tpLH、tpHL max (ns) | 150 | |||
| 伝搬遅延スキュー tpsk min/max (ns) | −80/+80 | ||||
| コモンモード過渡耐性 CMH、CML min (kV/μs) |
@Ta=25 °C | ±35 | |||
注: この応⽤回路例は参考例であり、量産設計に際しては⼗分な評価を⾏ってください。また、⼯業所有権の使⽤の許諾を⾏うものではありません。
*本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。