製品情報 2019-05
当社は、データセンターや太陽光発電パワーコンディショナーなど産業機器のスイッチング電源向けに、650 V耐圧の新世代[注1]スーパージャンクション構造NチャネルパワーMOSFET DTMOSVI (ディーティーモスシックス) シリーズ 「TK040Z65Z」、「TK065N65Z」、「TK065Z65Z」、「TK090N65Z」、「TK090Z65Z」、「TK090A65Z」 6品種を製品化し、パッケージとオン抵抗でラインアップを拡充しました。
新世代DTMOSVIシリーズは、従来世代DTMOSIV-H (ディーティーモスフォーエイチ) シリーズと比べて、性能指数のドレイン・ソース間オン抵抗×ゲート・ドレイン間電荷量を約40 %低減し、スイッチング電源の効率を約0.36 %[注2]向上させることが可能です。
当社は、今後も市場動向に合わせてさらにラインアップを拡充し、電源の高効率化に貢献します。
[注1] 2019年3月時点、当社調べ
[注2] 2019年3月時点、当社実測値 (出力電力2500 W PFC回路で新シリーズTK040N65Zと従来シリーズTK62N60Xを比較した場合)
産業機器のスイッチング電源
[注3] 従来世代DTMOSIV-Hシリーズと比べて
(@Ta=25°C)
| 品番 | パッケージ | 極性 | 絶対最大定格 | ドレイン・ ソース間 オン抵抗 RDS(ON) max @VGS=10 V (Ω) |
ゲート 入力 電荷量 Qg typ. (nC) |
ゲート・ ドレイン間 電荷量 Qgd typ. (nC) |
入力容量 Ciss typ. (pF) |
従来世代 シリーズ品番 (DTMOSIV-H) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドレイン・ ソース間 電圧 VDSS (V) |
ドレイン 電流 (DC) ID (A) |
||||||||
| TO-247-4L | N-ch | 650 | 57 | 0.040 | 105 | 27 | 6250 | ||
| TO-247 | 650 | 38 | 0.065 | 62 | 17 | 3650 | |||
| TO-247-4L | 650 | 38 | 0.065 | 62 | 17 | 3650 | |||
| TO-247 | 650 | 30 | 0.090 | 47 | 12 | 2780 | |||
| TO-247-4L | 650 | 30 | 0.090 | 47 | 12 | 2780 | |||
| TO-220SIS | 650 | 30 | 0.090 | 47 | 12 | 2780 |
|
||
|
TO-247 | 650 | 57 | 0.040 | 105 | 27 | 6250 | ||
[注4] DTMOSIVシリーズ
[注5] 既存の新世代DTMOSVIシリーズ品
注: この応⽤回路例は参考例であり、量産設計に際しては⼗分な評価を⾏ってください。また、⼯業所有権の使⽤の許諾を⾏うものではありません。
[注6] 測定データの平均値
*本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。