製品情報 2023-06
当社は、車載機器向けにSOP Advance(WF)パッケージの-60 V耐圧PチャネルパワーMOSFET「XPH8R316MC、XPH13016MC」の2品種を製品化し、ラインアップを拡充しました。
新製品XPH8R316MCとXPH13016MCは、車載信頼性規格AEC-Q101に適合しています。SOP Advance(WF)パッケージは、ウェッタブルフランク構造を採用した表面実装タイプで、基板実装状態の自動外観検査が容易となります。また、Cuコネクター構造を採用しパッケージ抵抗を低減しました。
最大ドレイン・ソース間オン抵抗は、XPH8R316MCが8.3 mΩで当社従来製品TPCA8123[注1]と比べて約25 %低減、XPH13016MCが12.9 mΩで当社従来製品TPCA8125[注1]と比べて約49 %低減しました。これにより、車載機器の低消費電力化に貢献します。
[注1] SOP Advanceパッケージ
(特に指定のない限り、Ta=25 °C)
品番 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
極性 |
Pチャネル | ||||
絶対最大定格 |
ドレイン・ソース間電圧 VDSS (V) |
-60 | |||
| ドレイン電流 (DC) ID (A) | -90 | -60 | |||
| ドレイン電流 (パルス) IDP (A) | -180 | -120 | |||
チャネル温度 Tch (°C) |
175 | ||||
熱抵抗特性 |
チャネル・ケース間過渡熱インピーダンス Zth(ch-c) (°C/W) |
Tc=25 °C |
max | 0.88 |
1.13 |
電気的特性 |
ドレイン・ソース間オン抵抗 RDS(ON) (mΩ) |
VGS=-4.5 V | max | 10.2 | 16.6 |
| VGS=-10 V | max | 8.3 | 12.9 | ||
パッケージ |
SOP Advance(WF) |
||||
シリーズ |
U-MOSVI |
||||
注 : この応⽤回路例は参考例であり、量産設計に際しては⼗分な評価を⾏ってください。また、⼯業所有権の使⽤の許諾を⾏うものではありません。
* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。