FA/産業向け1.4A対応SMDタイプの大電流フォトリレー発売について

2018年 5月 16日

東芝デバイス&ストレージ株式会社

TLP3122A

当社は、小型4pin SO6パッケージで阻止耐圧定格60V/定常オン電流定格1.4Aを実現したFA/産業向けフォトリレー「TLP3122A」を製品化し量産出荷を開始しました。

新製品は最先端U-MOS Ⅸ(ユー・モス・ナイン)プロセスのMOSFETを搭載することでオン抵抗を低減し、小型パッケージながらオン電流1.4A(定常)、4.2A(パルス)まで制御可能です。また、1a接点メカリレーの置き換えが可能で、フォトリレーへ切り替えることで、セットの信頼性向上およびリレードライバを含めた省スペース設計が可能になります。また、動作温度定格は最大110℃まで対応しており、セットの温度設計マージンを確保し易くなります。

新製品「TLP3122A」は従来の2.54SOP4 パッケージ製品「TLP3122」の後継・上位互換製品でもあり、新規設計にTLP3122Aを使用することで、セットの駆動電流を増やすことが可能で、メカニカルリレーからの置き換え範囲が広がります。

当社は、市場動向に合わせた多様なフォトカプラ・フォトリレーの開発を推進することで、お客様のニーズに応える製品を届け続けます。

応用機器

  • 産業用機器 (PLC,I/Oインタフェース)
  • ビルオートメーションシステム
  • 半導体テスタ
  • セキュリティ関連機器
  • 各種メカニカルリレーの置換(AC24V~32Vシステム、DC24~48Vシステム)

新製品の主な特長

  • 小型4pin SO6パッケージ:高さ2.1mm、 ピッチ2.54mm、4ピンパッケージ
  • ノーマリーオープン(1a接点)
  • 阻止電圧60V(最大)、オン電流1.4A(定常時最大)、4.2A(パルス時最大)
  • オン抵抗:0.25Ω(最大)
  • 動作温度定格:110℃(最大)
  • 安全規格:UL認証(ダブルプロテクション)取得(UL1577)、絶縁耐圧3750Vrms(最小)

製品の主な仕様

(@Ta=25℃)

品名
絶対最大定格 阻止電圧VOFF(V) 60
オン電流定常ION(A) 1.4
オン電流パルスIONP(A) 4.2
動作温度Topr(℃) -40~110
トリガLED電流IFTmax(mA) 3.0
オン抵抗RONtyp.(Ω) 0.13
オン抵抗RONmax(Ω) 0.25

端子間容量COFFtyp.(pF)

100
オフ電流IOFFmax (μA) 1
@VOFF(V) 60
ターンオン時間tONmax(ms) 3
ターンオフ時間tOFFmax(ms) 1
オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入 オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入
TLP3122Aイメージ画像
(イメージ画像)

新製品を含む当社のフォトリレー製品については下記ホームページをご覧ください。

オンラインディストリビューターが保有する当社製品の在庫照会および購入は下記をご覧ください。

お客様からの製品に関するお問い合わせ先:

オプトデバイス営業推進部
Tel:03-3457-3431

*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。