クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
リレーは、電気的に切り換えるスイッチで、大きく有接点リレーと半導体リレーに大別されます。 フォトリレーとは、発光素子 (LED) と受光素子 (MOSFET) で構成される半導体リレーです。主にシグナルリレーの置き換えとして使用されています。無接点であり、メカニカルリレーより長寿命であると言われています。
| 大分類 | 小分類 | 備考 |
|---|---|---|
| 有接点 (メカニカルリレー) |
シグナルリレー |
|
| パワーリレー |
|
|
| 無接点 (半導体リレー) |
フォトリレー (MOSFET出力) |
|
| SSR (Solid State Relay) |
|
フォトリレーとメカニカルリレーの主要5項目 (実装面積、信頼性、消費電力、スイッチング特性、Hot Switch) について比較しています。
| 項目 | フォトリレー | メカニカルリレー |
|---|---|---|
| 実装面積 | 省面積 | 大面積 |
| 信頼性 | 長寿命 | 接点部の磨耗・溶着のため寿命に制限有り |
| 消費電力 | 低電圧駆動 | 駆動電流が大きい為、マイコン出力をブーストするバッファートランジスターが必要 |
| スイッチング特性 |
|
|
| Hot switch対応 | 対応可能 | スイッチが開くと、電流が遮断されアークが発生し、寿命が短くなる |
本セクションは、メカニカルリレーの特性項目に相当するフォトリレーの特性項目の対比表になります。
| メカニカルリレーの特性項目 | 解説 | フォトリレーで相当する特性項目 | |
|---|---|---|---|
| コイル電圧、電流 | コイルを適正に動作させるために 印加する電圧と流れる電流値 |
入力順電流 (IF) , 入力順電圧 (VF) 入力順電流の推奨動作条件 (IF) |
|
| 接点構成 | 接点の動作方式及びその接点数 例: ノーマリー・オープン × 1接点 (1a) ノーマリー・クローズ × 1接点 (1b) 切換接点×1接点 (1c) |
接点の動作方式及びその接点数 例: ノーマリー・オープン × 1接点 (1a) ノーマリー・クローズ × 1接点 (1b) |
|
| 接触抵抗 | 接点の抵抗値 | ON抵抗 (RON) | |
| 接点容量 | 接点に流せる電流と電圧 | 阻止電圧 (VOFF)、オン電流 (ION , IONP) | |
| 接点最大許容電力 | 実用上支障なく開閉できる負荷容量の最大値 | 出力許容損失 (PD) | |
| 接点最大許容電圧 | 接点開閉電圧の最大値 駆動する負荷や電流によりディレーティング |
阻止電圧 (VOFF) | |
| 接点最大許容電流 | 接点開閉電流の最大値 駆動する負荷や電圧によりディレーティング |
オン電流 (ION , IONP) | |
| 時間特性 | 動作時間 | コイルに定格電圧を加えた時点から接点が接触するまでの時間 | ターンオン時間 (tON) |
| 復帰時間 | コイルよりコイル定格電圧を取り除いてから接点が接触するまでの時間 | ターンオフ時間 (tOFF) | |
| 開閉寿命 | 機械的寿命 | リレーの接点に通電せず、コイルに定格電圧を加えたときの開閉寿命 | 発光素子劣化データ及びトリガーLED電流max値から動作可能時間を推定 |
| 電気的寿命 | 接点に規定負荷を接続し、コイルに定格電圧を印加したときの開閉寿命 | 発光素子劣化データ及びトリガーLED電流max値から動作可能時間を推定 | |
| 使用周囲温度 | リレーが動作する周囲温度 | 動作温度 (Topr) | |
オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
品番は3文字以上指定して下さい。