2018年7月24日
東芝デバイス&ストレージ株式会社
当社は、車載3相ブラシレスモータ用パワーMOSFETのゲートドライバIPD(インテリジェントパワーデバイス)「TPD7212F」 を製品化し、8月から量産、出荷を開始します。
新製品は、当社最新のアナログ素子混載プロセス(BiCD)を採用し、小型WQFN32パッケージ (5mm x 5mm) に搭載しています。当社従来製品 (TPD7210F) と比べて、実装面積を約1/4に削減できるため、機器の小型化に貢献します。
また、各種保護機能、診断機能を追加しており、システムへのフィードバックが可能です。車載機器で使用しやすいように-40℃から150℃の広い動作温度に対応しています。さらに、AEC-Q100に準拠した信頼性を実現しています。
品番 |
TPD7212F |
||
|---|---|---|---|
| 出力数 | 6 | ||
絶対最大定格(@Ta=25 ℃) |
出力電流 | ソース電流 IxU (A) | -1 |
| シンク電流 IxB (A) | +1.5 | ||
| 動作温度 | -40 ~ 150 | ||
| 電気的特性 (@Tj=-40 to 150 °C) |
動作電源電圧 VDD(opr) (V) |
4.5 ~ 18 |
|
| 保護機能 |
|
||
| 診断機能 |
|
||
| パッケージ | 名称 | WQFN32 | |
| サイズ typ. (mm) | 5 × 5 | ||
当社車載IPD製品の詳細については下記ページをご覧ください。
https://toshiba.semicon-storage.com/semiconductor/product/intelligent-power-ics-ipds/3-phase-brushless-dc-motor-driver-ics-built-in-power-devices.html
お客様からの製品に関するお問い合わせ先:
パワーデバイス営業推進部
Tel: 03-3457-3933
*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。