2018年 7月 5日
東芝デバイス&ストレージ株式会社
当社は、車載機器の高速通信用に5pin SO6パッケージのアナログICフォトカプラ「TLX9309」を製品化し、本日から量産出荷を開始します。
新製品は、受光ICチップ内のフォトダイオードと増幅用トランジスタを分離し、伝達遅延時間に影響を与えるコレクタ容量を低減しました。これにより非飽和域動作で標準1Mbpsの高速スイッチングを実現しています。
また、車載機器で使用しやすいように -40~125℃の広い動作温度範囲に対応しています。さらに、信頼性はAEC-Q101に適合しています。
(@Ta=25℃)
| 品名 | ||
|---|---|---|
| 絶対最大定格 | 直流順電流 IF (mA) |
15 |
| 出力電流 IO (mA) |
25 | |
| 電源電圧 VCC (V) |
-0.5~30 |
|
| 出力電圧 VO (V) |
-0.5~20 |
|
| 電気的特性 | ローレベル出力電圧 VOL max (V) | 0.4 |
| 変換効率 IO/IF min/max (%) | 15 / 300 | |
| ハイレベル供給電流 ICCH max (μA) | 1 | |
スイッチング特性 |
データ伝送レート typ. (Mbps) | 1 |
| 伝達遅延時間 tpHL max (μs) | 0.8 | |
| 伝達遅延時間 tpLH max (μs) | 1.0 | |
| オンオフ間伝達遅延バラツキ |tpLH-tpHL| max (μs) | 0.7 | |
| 絶縁性能 | 絶縁電圧 BVS min (Vrms) | 3750 |
| 空間距離 min (mm) | 5.0 | |
| 沿面距離min (mm) | 5.0 | |
| パッケージ | 名称 | 5pin SO6 |
| サイズ typ. (mm) | 3.7×7.0×2.2 | |
新製品を含む東芝の車載用フォトカプラ製品については下記ホームページをご覧ください
お客様からの製品に関するお問い合わせ先:
オプトデバイス営業推進部
Tel:03-3457-3431
*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。