2019年3月20日
東芝デバイス&ストレージ株式会社
当社は、モバイル機器や映像/音響機器のカメラ用CMOSセンサ電源、MCU電源、RF電源などへの電力供給に適した小型面実装LDOレギュレータ「TCR5BMシリーズ」(ドロップアウト電圧100mV、最大出力電流500mA対応)40品種と「TCR8BMシリーズ」(同170mV、800mA対応)40品種を製品化しました。2019年1月から順次量産を開始しており、本日から出荷を開始します。
新製品は、最新プロセスにより低オン抵抗のNチャネルMOSFETと外部バイアス電圧を使用することで、電力損失や発熱の原因となるドロップアウト電圧を当社従来製品[注1]と比べて約67%に削減し、業界最小[注2]を実現しました。また、標準98dBの高いノイズ除去性能[注3]を備えており、誤動作の原因となる高周波の外部ノイズやDC-DCコンバータのスイッチングノイズへの耐性を高めて安定した動作が可能です。さらに、速い負荷過渡応答によりICの急峻な動作モードの切り替えによる誤動作を防止します。
消費電流は、従来製品[注1]と比べて約50 %低減しており、機器の低消費電力化とバッテリ駆動機器の長時間駆動を実現します。
パッケージは、小型面実装DFN5B[注4]を採用しています。最大出力電流は、当社従来製品[注1]では最大500mAでしたが、最大800mAまで拡大させたTCR8BMシリーズのラインアップにより設計がしやすくなります。
| No. | 出力電圧 |
品番 | No. | 出力電圧 |
品番 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCR5BMシリーズ | TCR8BMシリーズ | TCR5BMシリーズ | TCR8BMシリーズ | ||||
| 1 | 0.8 | TCR5BM08A* | TCR8BM08A* | 21 | 1.9 | TCR5BM19A* | TCR8BM19A* |
| 2 | 0.85 | TCR5BM085A* | TCR8BM085A* | 22 | 2.0 | TCR5BM20A* | TCR8BM20A* |
| 3 | 0.9 | TCR5BM09A* | TCR8BM09A* | 23 | 2.1 | TCR5BM21A* | TCR8BM21A* |
| 4 | 0.95 | TCR5BM095A* | TCR8BM095A* | 24 | 2.2 | TCR5BM22A* | TCR8BM22A* |
| 5 | 1.0 | TCR5BM10 | TCR8BM10 | 25 | 2.3 | TCR5BM23A* | TCR8BM23A* |
| 6 | 1.0 | TCR5BM10A* | TCR8BM10A* | 26 | 2.4 | TCR5BM24A* | TCR8BM24A* |
| 7 | 1.05 | TCR5BM105 | TCR8BM105 | 27 | 2.5 | TCR5BM25A* | TCR8BM25A* |
| 8 | 1.05 | TCR5BM105A* | TCR8BM105A* | 28 | 2.6 | TCR5BM26A* | TCR8BM26A* |
| 9 | 1.1 | TCR5BM11 | TCR8BM11 | 29 | 2.7 | TCR5BM27A* | TCR8BM27A* |
| 10 | 1.1 | TCR5BM11A* | TCR8BM11A* | 30 | 2.8 | TCR5BM28A* | TCR8BM28A* |
| 11 | 1.15 | TCR5BM115A* | TCR8BM115A* | 31 | 2.85 | TCR5BM285A* | TCR8BM285A* |
| 12 | 1.2 | TCR5BM12 | TCR8BM12 | 32 | 2.9 | TCR5BM29A* | TCR8BM29A* |
| 13 | 1.2 | TCR5BM12A* | TCR8BM12A* | 33 | 2.95 | TCR5BM295A* | TCR8BM295A* |
| 14 | 1.25 | TCR5BM125A* | TCR8BM125A* | 34 | 3.0 | TCR5BM30A* | TCR8BM30A* |
| 15 | 1.3 | TCR5BM13A* | TCR8BM13A* | 35 | 3.1 | TCR5BM31A* | TCR8BM31A* |
| 16 | 1.4 | TCR5BM14A* | TCR8BM14A* | 36 | 3.2 | TCR5BM32A* | TCR8BM32A* |
| 17 | 1.5 | TCR5BM15A* | TCR8BM15A* | 37 | 3.3 | TCR5BM33A* | TCR8BM33A* |
| 18 | 1.6 | TCR5BM16A* | TCR8BM16A* | 38 | 3.4 | TCR5BM34A* | TCR8BM34A* |
| 19 | 1.7 | TCR5BM17A* | TCR8BM17A* | 39 | 3.5 | TCR5BM35A* | TCR8BM35A* |
| 20 | 1.8 | TCR5BM18A* | TCR8BM18A* | 40 | 3.6 | TCR5BM36A* | TCR8BM36A* |
*印の品番は低電圧誤動作防止機能内蔵
[注1] 従来製品TCR5AMシリーズ
[注2] 2019年3月20日現在、当社調べ 。
[注3] ノイズ除去性能: リップル圧縮度
[注4] DFN5Bパッケージ [1.2×1.2 mm (typ.)]
新製品のさらに詳しい仕様については下記ページをご覧ください。
お客様からの製品に関するお問い合わせ先:
小信号デバイス営業推進部
Tel: 03-3457-3411
*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。