ホールセンサー不要でクローズドループ速度制御機能内蔵、 三相ブラシレスモーター用プリドライバーICの製品化について

2019年 12月3日

東芝デバイス&ストレージ株式会社

TC78B009FTG

当社は、サーバーファンやブロワー、コードレス掃除機や自動掃除機の吸引モーターといった高速回転を必要とする機器向けに、ホールセンサーを必要としないセンサーレス制御の三相ブラシレスモータープリドライバーIC「TC78B009FTG」を開発し、本日から量産出荷を開始しました。

昨今サーバーなどの高性能化により発熱量が増え、より冷却効果が高い冷却ファンモーターが求められています。またブロワーや、コードレス掃除機・自動掃除機の吸引モーターなどには非常に高速なモーター回転が要求されます。これらの用途では非常に高い電力が必要であるため、出力段に外付けFETを用いることが解決策となります。

新製品は、ホールセンサーを必要としないセンサーレス制御を搭載し、外付けFETを駆動するプリドライバータイプです。FETのゲート駆動電流をプログラム可能なため様々なFETを組み合わせることができます。

また、内蔵のクローズドループ速度制御機能により内部非揮発性メモリー(NVM)で細かな速度プロファイルを設定できるため、外付けMCUを使用せずに電源電圧変動時や負荷変動時の回転数変動を既存の当社製品と比較して抑えることができます。

新製品の特長

  • ホールセンサーレス
    ホールセンサー不要でモーターの誘起電圧から回転位置を検出し回転させる制御を搭載しており、150°通電矩形波により、高速回転駆動を実現します。また、ホールセンサーを削除できた分の実装面積やコストを削減することができ、モーターの小型化や低コスト化に貢献します。
  • 安定した回転数
    モーター回転速度帰還によるクローズドループ制御機能を内蔵し、電源電圧変動時や負荷変動時の回転数変動を抑えることができます。また、クローズドループの速度プロファイルは内部NVMで設定できるため外付けMCUは不要です。
  • 多様な外付けFETに対応可能
    FETの駆動電流を内部NVMで設定できるため、様々なFETを使用することができます。

用途

サーバーファン、ブロワー、ポンプ、コードレス掃除機吸引モーター、自動掃除機吸引モーター

主な仕様

品番

TC78B009FTG

電源電圧(動作範囲)

5.5~27V

 駆動方式

矩形波駆動方式(120°通電、135°通電、142.5°通電、150°通電)

 特長

ホールセンサーレス

オープンループ/クローズドループ制御切り替え可能

スタンバイモード機能

FETゲート駆動電流設定機能

正転/逆転の切り替え可能

速度制御入力 :PWM 信号入力 /アナログ電圧/I2C入力可能

I2Cインターフェースで各種設定可能

 パッケージ

WQFN36(5mm×5mm×0.8mm)

 オンラインディストリビューター

在庫検索&Web少量購入

TC78B009FTGオンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入
新製品のさらに詳しい仕様については下記ページをご覧ください。

オンラインディストリビューターが保有する当社製品の在庫照会および購入は下記をご覧ください。

TC78B009FTG
TC78B009FTGオンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入

*社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

お客様からの製品に関するお問い合わせ先

システムデバイスマーケティング第二部

Tel: 03-3457-3332

*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。