2019年 12月23日
東芝デバイス&ストレージ株式会社
 
            
        
    当社は、卓上IH調理器、IH炊飯器、電子レンジなど調理家電の電圧共振回路用に1350V耐圧のディスクリートIGBT(絶縁ゲート型バイポーラートランジスター)「GT20N135SRA」を製品化し、本日から出荷を開始します。
新製品GT20N135SRAは、既存製品[注1]と比べて、コレクター・エミッター間飽和電圧[注2]が1.75Vと約10%低減、ダイオード順電圧[注3]が1.8Vと約21%低減しました。これによりIGBTとダイオードともに高温時 (TC=100℃)の導通損失特性を改善しており、機器の省電力化に貢献します。さらに、既存製品[注1]と比べて、接合・ケース間熱抵抗が0.48℃/W(max)と約26%低減され熱設計が容易になっています。
また、新製品は機器の起動時に発生する共振コンデンサーの短絡電流の抑制をはかっており、短絡電流[注4]ピーク値は、新製品が129Aと既存製品[注1]と比べて約31%低減しています。あわせて、安全動作領域が広くなっており、既存製品[注1]と比べて設計が容易です。
調理家電 (卓上IH調理器、IH炊飯器、電子レンジなど) の電圧共振回路用
(特に指定のない限り、@Ta=25°C)
| 品番 | パッケージ | 絶対最大定格 | コレクター・ エミッター間 飽和電圧 VCE(sat) typ. @IC=20A、 VGE=15V (V) | ダイオード 順電圧 VF typ. @IF=20A, VGE=0V (V) | スイッチング 時間 (下降時間) tf typ. @抵抗負荷 (μs) | 接合・ ケース間 熱抵抗 Rth(j-C) max (℃/W) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コレクター・ エミッター間電圧 VCES (V) | コレクター 電流 (DC) IC @TC=25℃ (A) | コレクター 電流 (DC) IC @TC=100℃ (A) | 接合 温度 Tj (℃) | ||||||
| TO-247 | 1350 | 40 | 20 | 175 | 1.60 | 1.75 | 0.25 | 0.48 | |
[注1] 当社既存製品「GT40RR21」
[注2] 当社実測値。2019年6月時点。(測定条件: IC=20A、VGE=15V、TC=100℃)
[注3] 当社実測値。2019年6月時点。 (測定条件: IF=20A、VGE=0V、TC=100℃)
[注4] 当社実測値。2019年6月時点。 (測定条件: VCC=300V、VGG=15V、C=0.33μF、t=5μs、Ta=25 ℃)
*社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
お客様からの製品に関するお問い合わせ先:
パワーデバイス営業推進部
Tel: 03-3457-3933
*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。