2023年8月17日
東芝デバイス&ストレージ株式会社
当社は、車載機器向けに、新パッケージS-TOGL™ (Small Transistor Outline Gull-wing Leads) に当社U-MOSⅨ-Hプロセスのチップを搭載した40V耐圧NチャネルパワーMOSFET「XPJR6604PB」と「XPJ1R004PB」を発売しました。本日から量産出荷を開始します。
自動運転システムなどの安全性が問われるアプリケーションでは、システムの冗長設計により、従来のシステムと比べてデバイスの搭載員数が増え、実装サイズも大きくなる方向です。そのため、車載機器を小型化するには、より高電流密度で実装可能なパワーMOSFETが必要です。
新製品は、新パッケージのS-TOGL™ (7.0mm×8.44mm[注1]) を採用しています。チップからアウターリードまでを一体化したポストレス構造に加えて、ソース端子を多ピン化することで、パッケージ抵抗を低減しました。
XPJR6604PBの場合、S-TOGL™パッケージと当社U-MOSⅨ-Hプロセスとの組み合わせにより、当社TO-220SM(W)パッケージの既存製品[注2]と比べて、オン抵抗を約11%低減し、実装面積を約55%低減して小型化しました。また、同既存製品と同等の熱抵抗特性を備え、高放熱性を実現しています。さらに、新パッケージは、類似サイズの当社DPAK+パッケージ (6.5mm×9.5mm[注1]) と比べて、ドレイン電流定格が200Aと高く、大電流の通電が可能です。
新製品は、S-TOGL™パッケージにより、高密度、かつコンパクトなレイアウトが可能となり、車載機器の小型化と高放熱性に貢献します。
また、S-TOGL™パッケージは、実装応力を緩和するガルウィングリード形状により、振動や高温など過酷な環境下での使用を想定した車載電子部品の、基板実装はんだの接合信頼性向上に貢献します。
なお、ゲートしきい値電圧ごとのグルーピング納品[注3]にも対応しています。これにより、並列接続での使用が想定される大電流動作を必要とするアプリケーションに対して、特性差の少ない製品グループでシステム設計を進めることができます。
当社は今後もパワー半導体製品の製品ラインアップの拡充を進め、より使いやすく、高性能なパワーデバイスを提供することで、カーボンニュートラルの実現を目指します。
[注1] リード含むパッケージサイズ(Typ.)
[注2] 既存製品:TO-220SM(W)パッケージのTKR74F04PB
[注3] ゲートしきい値電圧を0.4V幅としたリールごとのグルーピング納品が可能です。ただし、特定グループの指定は受け付けていません。詳しくは、当社営業担当へお問い合わせください。
[注4] 詳しくは当社営業担当へお問い合わせください。
| 新製品 | 既存製品 | ||||||
| 品番 | XPJR6604PB | XPJ1R004PB | TKR74F04PB | TK1R4S04PB | |||
| 極性 | Nチャネル | ||||||
| シリーズ | U-MOSIX-H | ||||||
| パッケージ | 名称 | S-TOGL™ | TO-220SM(W) | DPAK+ | |||
| サイズ (mm) | Typ. | 7.0×8.44、t=2.3 | 10.0×13.0、t=3.5 | 6.5×9.5、t=2.3 | |||
| 絶対 最大定格 |
ドレイン・ソース間電圧 VDSS (V) | 40 | |||||
| ドレイン電流 (DC) ID (A) | 200 | 160 | 250 | 120 | |||
| ドレイン電流 (パルス) IDP (A) | 600 | 480 | 750 | 240 | |||
| チャネル温度 Tch (°C) | 175 | ||||||
| 電気的 特性 |
ドレイン・ソース間オン抵抗 RDS(ON) (mΩ) |
VGS=10V | Max | 0.66 | 1.0 | 0.74 | 1.35 |
| チャネル・ケース間過渡熱 インピーダンス Zth(ch-c) (°C/W) |
Tc=25°C | Max | 0.4 | 0.67 | 0.4 | 0.83 | |
新製品の詳細については下記ページをご覧ください。
当社の車載MOSFET製品詳細については下記ページをご覧ください。
お客様からの製品に関するお問い合わせ先:
パワーデバイス営業推進部
Tel: 044-548-2216
* S-TOGL™は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。