小型パッケージを採用した車載400Vバッテリーシステム対応の阻止電圧900V車載用フォトリレーの発売開始について

2024年10月24日

東芝デバイス&ストレージ株式会社

これは、小型パッケージを採用した車載400Vバッテリーシステム対応の阻止電圧900V車載用フォトリレーの発売開始についての画像です。

当社は、400V車載バッテリー機器に対応可能な阻止電圧900V (min) を実現し、小型のSO12L-Tパッケージを採用した車載用フォトリレー[注1]「TLX9150M」を製品化し、本日から出荷を開始します。

近年、電気自動車 (EV) は航続距離や充電時間を改善するためバッテリーの高容量化、高電圧化が進んでいます。バッテリーマネジメントシステム (BMS) はバッテリーを常時監視、制御することで寿命と性能の最大化を可能にし、安全性を確保するためにバッテリーと車体との絶縁監視も行っています。高電圧を扱うBMSには電気的に絶縁されたフォトリレーが使用されています。

一般的にバッテリーシステムに使用されるフォトリレーにはシステム電圧の約2倍の耐圧が求められるため、400Vシステムの場合、800V以上の阻止電圧が必要です。新製品は、阻止電圧900Vを実現しており400Vシステムに適しています。
また、パッケージは当社既存のSO16L-Tに比べ、約25%小型化[注2] した新規開発のSO12L-Tを採用しました。これにより、バッテリーユニットの小型化が可能になりコストの削減に貢献します。なお、ピンピッチおよびピン配置はSO16L-Tと同一で (図1のとおり)、基板パターン設計の共通化が可能です。

これは、図1. SO16L-TとSO12L-Tのピン配置とランドパターンのイメージ図の画像です。
図1. SO16L-TとSO12L-Tのピン配置とランドパターンのイメージ図

[注1] フォトリレー: 1次 (制御) 側と2次 (スイッチ) 側が電気的に絶縁されたもので、ACラインと直結した回路のスイッチや、グラウンド電位が異なる機器間のスイッチを、絶縁バリアを介し制御できます。
[注2] SO16L-Tパッケージサイズ (10.3×10.0×2.45 (mm)) とSO12L-Tパッケージサイズ (7.76×10.0×2.45 (mm)) との比較。

応用機器

車載機器

  • BMS (バッテリー電圧監視、メカニカルリレー固着検出、地絡検出など)
  • 各種メカニカルリレーの置換

新製品の主な特長

  • 阻止電圧: VOFF=900V (min)
  • ノーマリーオフ機能 (1a接点)
  • アバランシェ電流定格: IAV=0.6mA
  • 高絶縁耐圧: 5000Vrms (min)
  • AEC-Q101準拠
  • 国際規格IEC 60664‐1に準拠

新製品の主な仕様

(特に指定のない限り、Ta = 25°C)

品番 TLX9150M
接点 1a
絶対最大定格 直流順電流  IF  (mA) 30
オン電流  ION  (mA) 50
動作温度  Topr  (°C) -40~125
アバランシェ電流  IAV  (mA) 0.6
電気的特性 オフ電流  IOFF  (nA) VOFF=900V Max 100
阻止電圧  VOFF  (V) IOFF=10μA Min 900
推奨動作条件 使用電圧  VDD  (V) Max 720
結合特性 トリガーLED電流
IFT  (mA)
ION=50mA Max 3
復帰LED電流
IFC  (mA)
Ta=-40~125°C Min 0.05
オン抵抗
RON  (Ω)
ION=50mA、
IF=10mA、t<1s
Max 250
スイッチング特性 ターンオン時間  tON  (ms) Max 1
ターンオフ時間  tOFF  (ms) Max 1
絶縁特性 絶縁耐圧  BVS  (Vrms) Min 5000
入出力間空間距離  (mm) Min 8
入出力間沿面距離  (mm) Min 8
パッケージ 名称 SO12L-T
サイズ  (mm) Typ. 7.76×10.0×2.45
在庫検索 & Web少量購入 Buy Online

新製品の詳細については下記ページをご覧ください。

TLX9150M

当社のアイソレーター/ソリッドステートリレー (SSR) 製品については下記ぺージをご覧ください。

アイソレーター/ソリッドステートリレー(SSR)

当社の車載用デバイスについては下記ページをご覧ください。

車載用デバイス

オンラインディストリビューターが保有する当社製品の在庫照会および購入は下記をご覧ください。

TLX9150M
Buy Online

お客様からの製品に関するお問い合わせ先: 

  オプトデバイス営業推進部

  Tel: 044-548-2218

* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。