安全機能を強化した産業用機器向けSiC MOSFETゲート駆動用フォトカプラーの発売について

2025年3月6日

東芝デバイス&ストレージ株式会社

これは、安全機能を強化した産業用機器向けSiC MOSFETゲート駆動用フォトカプラーの発売についての画像です。

当社は、シリコンカーバイド (SiC) MOSFETのゲート駆動向けに、アクティブミラークランプ機能を内蔵した+6.8A/-4.8A出力で小型SO8Lパッケージのゲートドライバーカプラー「TLP5814H」を製品化し、本日から出荷を開始します。

インバーターなどMOSFETやIGBTを直列で使用する回路では、下アーム[注1]のオフ時にミラー電流[注2]によるゲート電圧が発生し、上下アーム短絡[注3]などの誤動作を起こすことがあります。この対策としてオフ時のゲートに負電圧を印加するのが一般的でした。シリコン (Si) MOSFETと比べて一般的に高耐圧、低オン抵抗、高速スイッチング特性を実現したSiC MOSFETは、ゲート・ソース間電圧に十分な負電圧を印加できないデバイスもあります。この場合は、アクティブミラークランプ回路を使用し、ミラー電流をゲートからグランドへ流すことで、ゲートの負電圧なしで上下アーム短絡などの誤動作を防ぐことができます。一方で、コストダウンのためにIGBTオフ時のゲートに印加する負電圧を削減する設計もあり、アクティブミラークランプ機能内蔵のゲートドライバーを検討するケースもあります。

新製品は、アクティブミラークランプ機能を内蔵しています。これにより、負電圧電源と外付けのアクティブミラークランプ回路なしで、システムの安全機能の強化に貢献します。また、外付け回路を削減できるため、システムの小型化にも貢献します。
アクティブミラークランプ回路のチャネル抵抗は0.69Ω (typ.)、ピーククランプシンク電流定格は6.8Aで、ゲート電圧の変化に敏感なSiC MOSFETのゲートドライブに適しています。

新製品は、入力側の赤外発光ダイオードの光出力向上と受光素子 (フォトダイオードアレイ) の最適化設計により光結合効率を高め、動作温度定格-40°Cから125°Cを実現しました。これにより、PVインバーター、UPS[注4]などの厳しい熱環境で使われる産業用機器に使用できます。伝搬遅延時間や伝搬遅延スキューも動作温度定格範囲で規格化しています。パッケージは、5.85×10×2.1mm (typ.) の小型SO8Lを採用し、セット基板上での部品配置の自由度向上に貢献します。さらに、最小沿面距離8.0mmを確保しており、高い絶縁性能を必要とする用途で使用できます。

今後も当社は、産業用機器の安全性強化に貢献するフォトカプラー製品を開発していきます。

[注1] 下アームは、インバーターなどパワーデバイスを直列で使用する回路で、負荷から電源マイナス (またはグランド) 側に電流を引き込む回路。また、上アームは、電源から負荷へ電流を供給する回路
[注2] MOSFETのドレイン・ゲート間またはIGBTのコレクター・ゲート間の容量に高いdv/dtの電圧が印加され発生する電流
[注3] ノイズによる誤動作やスイッチング時のミラー電流によるパワーデバイスの誤動作により、上下のパワーデバイスが同時にオンする現象
[注4] UPS: Uninterruptible Power Supply (無停電電源装置)

応用機器

産業用機器

  • PVインバーター、UPS、汎用インバーター、ACサーボアンプなど
TLP5814Hの適合デバイス
SiC MOSFET 300V超の
高耐圧
Si MOSFET
IGBT
◎ 〇 △

新製品の主な特長

  • アクティブミラークランプ機能内蔵
  • ピーク出力電流定格: IOP=+6.8A/-4.8A
  • 動作温度定格が高い: Topr (max)=125°C

新製品の主な仕様

(特に指定のない限り、Ta=-40~125°C)

品番 TLP5814H
アクティブミラークランプ機能 あり
パッケージ 名称 SO8L
寸法 (mm) Typ. 5.85×10×2.1
絶対最大定格 動作温度 Topr (°C) -40~125
ピーク出力電流 IOPL/IOPH (A) +6.8/-4.8
ピーククランプシンク電流 ICLAMP (A) +6.8
推奨動作条件 電源電圧 VCC (V) 13~23
入力オン電流 IF(ON) (mA) 4.5~10
電気的特性 ハイレベル供給電流 ICCH (mA) VCC–VEE=23V Max 5.0
ローレベル供給電流 ICCL (mA)
Max 5.0
スレッショルド入力電流 (L/H) IFLH (mA) Max 3.0
UVLOスレッショルド VUVLO+ (V) Max 13.2
スイッチング
特性
伝搬遅延時間 (L/H) tpLH (ns) VCC=23V Max 150
伝搬遅延時間 (H/L) tpHL (ns) VCC=23V Max 130
コモンモード過渡耐性 CMH、CML (kV/μs) Ta=25°C Min ±70
絶縁特性 絶縁耐圧 BVS (Vrms) Ta=25°C Min 5000
在庫検索 & Web少量購入 Buy Online

新製品の詳細については下記ページをご覧ください。
TLP5814H

当社のアイソレーター/ソリッドステートリレー(SSR)の詳細については下記ページをご覧ください。
アイソレーター/ソリッドステートリレー(SSR)

オンラインディストリビューターが保有する当社製品の在庫照会および購入は下記をご覧ください。
TLP5814H
Buy Online

お客様からの製品に関するお問い合わせ先:

  オプトデバイス営業推進部

  Tel: 044-548-2218

* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。