2026年10月8日
東芝デバイス&ストレージ株式会社
当社は、エアコンや洗濯機などの民生用機器、複合機 (MFP: Multifunction Printer) やファクトリーオートメーション (FA) 関連機器などの産業用機器における小規模なシステム制御用途に向けて、Arm® Cortex®‑M4 (FPU機能[注1]搭載) コアを搭載したスタンダードマイコン[注2]「TXZ+™ファミリー エントリークラスM4Hグループ」の量産を開始しました。
近年、民生用機器や産業用機器では、高機能化や多様化が進み、システム制御用マイコンには、リアルタイム性や安定性に加え、設計のしやすさ、長期運用を見据えた汎用性、派生製品への展開しやすさが求められています。一方で、小規模なシステム制御用途では、用途特化型の高度な機能よりも、必要な制御機能を備え、既存システムにも新規設計にも適用しやすいマイコンが求められるケースがあります。
このようなニーズに対応するため、当社は、基本機能と使いやすさを重視したスタンダードマイコンとして、TXZ+™ファミリー エントリークラス M4Hグループを製品化しました。エントリークラスでありながら、Arm® Cortex®‑M4 (FPU機能搭載) コアを採用し、最大120MHzで動作します。これにより、民生用機器や産業用機器のシステム制御に必要な演算性能とリアルタイム性を確保し、制御ロジック、各種インターフェース処理、タイミング制御など、システム制御の中核を担う用途に対応します。
また、電源電圧2.7~5.5Vに対応しており、3V系および5V系のシステムに適用できます。さらに、精度±1%の高速発振器を内蔵しているため、外付け部品の削減と設計自由度の向上に貢献します。既存機器の派生開発から新規設計まで、幅広いシステム構成で活用できます。
周辺機能として、12ビットADコンバーター、タイマー、UART、SPI、I2C、DMAなど、システム制御に必要な基本機能を搭載しています。さらに、ブラシレスDCモーター制御に対応する回路 (A‑PMD)[注3]を内蔵しており、用途やシステム構成に応じた柔軟な活用が可能です。
当社は、本製品の評価・開発を支援するため、製品ドキュメント、サンプルソフトウェア、周辺機能制御用ドライバーソフトウェアを提供します。また、Arm®エコシステムパートナーと連携した評価ボードや各種開発環境を順次展開し、導入初期から量産立ち上げまでを支援します。
当社は今後も、導入支援コンテンツを拡充するとともに、民生用機器や産業用機器のシステム制御に適したマイコン製品のラインアップ拡充を進めていきます。
[注1] FPU (Floating Point Unit) : 浮動小数点演算ユニット
[注2] 特定用途に特化せず、電源条件・周辺機能の汎用性を重視し、幅広いシステムの制御用途に適用可能なマイコン。
[注3] A-PMD (Advanced-Programmable Motor Control Circuit) : アドバンストプログラマブルモーター制御回路
| 製品グループ | M4Hグループ | |||
|---|---|---|---|---|
| 品番 | TMPM4H4FYUG | TMPM4H2FYDUG | TMPM4H1FYUG | |
| CPUコア | Arm® Cortex®-M4 (FPU機能搭載) ‒ メモリー保護ユニット (MPU) 搭載 |
|||
| 最大動作周波数 | 120MHz | |||
| 内蔵発振器 | 発振周波数 | 10MHz (±1%) | ||
| 内蔵 メモリー |
コードフラッシュ | 256KB (書き換え可能回数 : 10万回) | ||
| RAM | 18KB、パリティー付き | |||
| I/Oポート | 51ピン | 37ピン | 33ピン | |
| 外部割り込み | 11要因、16ピン | 10要因、12ピン | 9要因、11ピン | |
| DMAコントローラー (DMAC) | 32チャネル | 27チャネル | ||
| タイマー 機能 |
32ビットタイマーイベントカウンター (T32A) |
6チャネル (16ビットタイマー時 : 12チャネル) | ||
| 通信機能 | UART | 4チャネル | 3チャネル | 3チャネル |
| I2C/EI2Cインターフェース (I2C/EI2C) |
1/1チャネル | |||
| TSPI | 4チャネル | 2チャネル | ||
| アナログ 機能 |
12ビットADコンバーター (ADC) | 1ユニット 12チャネル入力 | 1ユニット 10チャネル入力 | 1ユニット 9チャネル入力 |
| モーター 制御回路 |
アドバンストプログラマブル モーター制御回路 (A-PMD) |
1チャネル | ||
| その他機能 | CRC計算回路 (CRC) |
1チャネル CRC32、CRC16 | ||
| システム 機能 |
クロック選択式 ウオッチドッグタイマー (SIWDT) |
1チャネル | ||
| 電圧検知回路 (LVD) |
1チャネル | |||
| 周波数検知回路 (OFD) |
1チャネル | |||
| デバッグインターフェース | JTAG/SW TRACE (4bits) NBDIF |
JTAG/SW | ||
| 電源電圧 | 2.7~5.5V、単一電源 | |||
| パッケージ・ピン | LQFP64 (10mm × 10mm、 0.5mmピッチ) | LQFP48 (7mm × 7mm、 0.5mmピッチ) | LQFP44 (10mm × 10mm、0.8mmピッチ) | |
新製品の詳細については下記ページをご覧ください。
TMPM4H4FYUG
TMPM4H2FYDUG
TMPM4H1FYUG
当社のマイコン製品については下記ページをご覧ください。
マイクロコントローラー
お客様からの製品に関するお問い合わせ先:
マイコン・デジタルデバイス営業推進部
Tel: 044-548-2233
* Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社) の登録商標です。
* TXZ+™は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。