2026年11月19日
東芝デバイス&ストレージ株式会社
当社は、車載機器のソリッドステートリレー (SSR) [注1]向けに、外付け回路によってターンオフ時間を調整できるフォトボルタイック出力フォトカプラー「TLX9909」を製品化し、本日から出荷を開始します。
近年、車載機器のリレーユニットには、長寿命化、小型化、高信頼性化が求められています。物理的な接点を持つメカニカルリレーでは、長期使用に伴う接点摩耗や接触不良が課題となるため、可動接点を持たず、半導体素子でスイッチングするSSRへの置き換えが進んでいます。
新製品TLX9909は、入力側LEDの光を受けたフォトダイオードアレイ[注2]が発生する電力により、ディスクリートMOSFETのゲートを直接駆動するフォトボルタイック出力フォトカプラーです。絶縁側電源やチャージポンプ回路を必要としないため、部品点数の削減やシステムの小型化、高信頼性化に貢献します。
TLX9909は、制御回路を内蔵する既存製品TLX9910に対し、同等の開放電圧[注3]13.5V (min) を確保しながら、制御回路を内蔵しない構成としました。外付けのゲート放電回路を選定することで、接続するMOSFETや用途に応じてターンオフ時間を調整でき、ゲート制御設計の自由度を高めます。また、従来製品TLX9905およびTLX9906の開放電圧7V (min) に対し、TLX9909は13.5V (min) の高い開放電圧を備えています。これにより、高耐圧パワーMOSFETのゲート駆動電圧を確保しやすくなり、組み合わせるMOSFETの選択肢を広げます。
TLX9909と外付けの高耐圧パワーMOSFETを組み合わせることで、用途に応じた耐圧・電流のMOSFETを選択でき、内蔵MOSFETの定格が制約となりやすいフォトリレーに対し、高耐圧・大電流のスイッチング回路にも柔軟に対応できます。外付け回路による調整性を重視するTLX9909と、放電回路を内蔵するTLX9910をラインアップすることで、回路設計の自由度や部品点数など、システムの要求に応じた製品選択が可能になります。新製品は車載用電子部品信頼性規格AEC-Q101に準拠しており、バッテリーマネジメントシステム (BMS)、オンボードチャージャー (OBC)、インバーターユニットなどの車載機器向けSSR用途に適しています。
当社は、今後も車載機器や産業用機器の信頼性向上に貢献するフォトカプラー製品のラインアップを拡充していきます。
[注1] 1次 (制御) 側と2次 (スイッチ) 側が電気的に絶縁されたもので、ACラインと直結した回路のスイッチや、グラウンド電位が異なる機器間のスイッチを、絶縁バリアを介し制御できる。
[注2] 複数のフォトダイオードを直列接続した受光素子。入力LEDの光を受けて電圧を発生し、後段のパワー半導体のゲート駆動電源として機能する。
[注3] フォトボルタイックカプラーの出力端子を開放した状態で得られる出力電圧。外付けMOSFETのゲート駆動電圧の指標となる。
車載機器
SSR用途 (バッテリーマネジメントシステム (BMS)、オンボードチャージャー (OBC)、インバーターユニットなど)
| 品番 | TLX9909 | |||
|---|---|---|---|---|
| 絶対最大定格 | 動作温度 Topr (°C) | -40~125 | ||
| 電気的特性 | 入力順電圧 VF (V) | IF=10mA | Min | 1.5 |
| Typ. | 1.65 | |||
| Max | 1.8 | |||
| 結合特性 | 開放電圧 VOC (V) | IF=10mA | Min | 13.5 |
| 短絡電流 ISC (μA) | IF=10mA | Min | 8 | |
| スイッチング特性 | ターンオン時間 ton (ms) | IF=10mA、CL=1000pF、RSH=1MΩ | Typ. | 1 |
| ターンオフ時間 toff (ms) | IF=10mA、CL=1000pF、RSH=1MΩ | Typ. | 2.5 | |
| 絶縁特性 | 絶縁耐圧 BVS (Vrms) | AC、60s | Min | 3750 |
| 入出力間空間距離 (mm) | Min | 5 | ||
| 入出力間沿面距離 (mm) | Min | 5 | ||
| パッケージ | 名称 | 4pin SO6 | ||
| サイズ (mm) | Typ. | 3.7×7.0×2.1 | ||
| 在庫検索 & Web少量購入 | ![]() |
|||
新製品の詳細については下記ページをご覧ください。
TLX9909
当社のアイソレーター / ソリッドステートリレー (SSR) 製品の詳細については下記ページをご覧ください。
アイソレーター / ソリッドステートリレー (SSR)
オンラインディストリビューターが保有する当社製品の在庫照会および購入は下記をご覧ください。
お客様からの製品に関するお問い合わせ先:
オプトデバイス営業推進部
Tel: 044-548-2218
* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。