NAS(Network Attached Storage)向けHDD N300 Proは、最大550 TB/年というより高いワークロードをサポートしています。最大24 TBの容量ラインナップを取り揃えており、データに素早くアクセス可能な7200 rpmの回転数で提供、さらには24時間365日の連続動作が可能であるため、ビジネスを次のレベルに引き上げるのに役立ちます。また、最大24台のドライブベイをサポート可能なためRAIDに適しており、データ保護の強化に貢献します。
高信頼性
24時間365日稼働で設計されています。最大550 TB/年のワークロードとMTTF/MTBF 250 万時間の性能を提供。
RAIDに最適化
最大24台のドライブベイをサポート。回転振動の影響を抑えるRVセンサーを内蔵。
高性能
CMR*技術の7200 rpmのディスク回転。
*CMR:Conventional Magnetic Recording(従来型磁気記録)
| N300 Pro | N300 | |
|---|---|---|
| 用途 | プロフェッショナルNAS | NAS |
| 記録方式 | CMR | CMR |
| サポートベイ数 | 最大24台 | 最大12台 |
| ワークロード | 550 TB/年 | 180 TB/年 |
| MTTF / MTBF | 2 500 000 / 1 200 000 時間 | 1 200 000 / 1 000 000 時間 |