Contact us

Uma nova janela será aberta Uma nova janela será aberta

SSHD cliente

SSHD

As unidades híbridas de estado sólido (SSHD) combinam o melhor de dois mundos: a capacidade de armazenamento de dados grande e econômica de uma unidade de disco rígido (HDD) e os benefícios de uma unidade de estado sólido (SSD) no desempenho.
A Toshiba, como a inventora da memória Flash, acumulou tecnologias comprovadas pelos anos de desenvolvimento de memória Flash NAND, SSD e HDD.
A SSHD da Toshiba oferece desempenho e capacidade para PCs e sistemas de consumidor.

SSHD móvel

O armazenamento de alto desempenho que oferece o desempenho da SSD com a capacidade da HDD para aplicativos móveis.

Model Number Interface Form Factor/Height Rotation Speed Formatted Capacity Remarks
MQ02ABD***H Series SATA 2.5 型 / 9.5 mm

5,400 rpm

1 TB Advanced Format

SSHD móvel fina

O armazenamento fino de alto desempenho que oferece o desempenho da SSD com a capacidade da HDD para aplicativos móveis.

Model Number Interface Form Factor/Height Rotation Speed Formatted Capacity Remarks
MQ02ABF***H Series SATA 2.5-inch / 7 mm 5,400 rpm 500 GB Advanced Format
  • Definição de capacidade: a Toshiba define um megabyte (MB) como 1.000.000 bytes, um gigabyte (GB) como 1.000.000.000 bytes e um terabyte (TB) como 1.000.000.000.000 bytes.  No entanto, um sistema operacional de computador relata a capacidade de armazenamento usando potências de 2 para a definição de 1 GB = 230 = 1.073.741.824 bytes e, dessa forma, apresenta menor capacidade de armazenamento.  A capacidade de armazenamento disponível (incluindo exemplos de vários arquivos de mídia) variará de acordo com o tamanho do arquivo, formatação, configurações, software e sistema operacional, como o sistema operacional Microsoft e/ou aplicativos de software pré-instalados ou conteúdo de mídia.  A capacidade formatada real poderá variar.
  • "2,5 polegadas" e "3,5 polegadas" referem-se ao fator de forma de HDDs ou SSDs. Eles não indicam o tamanho físico da unidade.

AVISO

  • Instruções para descarte 

Faça o descarte de acordo com as regras locais.

  • Instruções para apagamento dos dados nas SSHDs em caso de descarte ou transferência

As SSHDs incorporadas no computador pessoal ou em vários aparelhos domésticos podem gravar os dados pessoais e/ou outros dados importantes como sinal. Para evitar a divulgação de tais dados, é importante apagá-los quando descartar ou transferir as SSHDs.

Contatos

Se você tiver alguma dúvida, clique em um destes links:

Dúvidas técnicas
Dúvidas sobre compras, exemplos e confiabilidade de IC
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.