Contact us

Uma nova janela será aberta Uma nova janela será aberta

HDD corporativa

HDD corporativa de desempenho

AL14SEBxxEx Series

AL14SEBxxEx シリーズ

Os modelos corporativos de desempenho AL14SEBxxEP/EQ combinam o desempenho da velocidade de 10.500 rpm com capacidades de até 1800°GB em um fator de forma de 2,5 polegadas compacto e de baixo consumo. Projetado para aplicativos de TI de missão cr'tiica, os modelos AL14SEBxxEP/EQ suporta SAS de 12,0°Gbit/s e suportam tecnologia de setor de formato avançado (emulação de 512 ou formatos originais de 4K) para dar suporte aos mais recentes ambientes operacionais enquanto entregam taxas de transferências mantidas que atingem 225°MiB/s.

Principais recursos

  • Fator de forma padrão do setor de 2,5°polegadas e altura de 15°mm
  • Modelos com capacidade de 1800°GB, 1200°GB, 900°GB e 600°GB
  • Desempenho rotativo de 10.500 rpm ou baixa latência
  • Tecnologia de formato avançado de setores 4Kn ou 512e
  • Interface SAS de 12 Gbit/s de duas portas
  • Tecnologia de cache de leitura persistente da Toshiba para um desempenho aperfeiçoado e integridade de dados
  • MTTF de 2.000.000 horas
  • Desempenho e confiabilidade de dados de missão crítica todos os dias da semana

Aplicativos

  • Servidores de missão crítica de camada 1 e arrays de armazenamento
  • Arrays de armazenamento híbridos e tradicionais
  • Servidores blade de volumes médios
  • Servidores de montagem em rack
  • Servidores Edge e infraestrutura de distribuição de conteúdo

Especificações

4K native ( 4Kn ) AL14SEB18EP AL14SEB12EP AL14SEB09EP AL14SEB06EP
4K native ( 4Kn ) , SIE AL14SEB18EPY AL14SEB12EPY AL14SEB09EPY AL14SEB06EPY
512 emulation ( 512e ) AL14SEB18EQ AL14SEB12EQ AL14SEB09EQ AL14SEB06EQ
512 emulation ( 512e ) , SIE AL14SEB18EQY AL14SEB12EQY AL14SEB09EQY AL14SEB06EQY
Form Factor 2.5-inch
Interface 12 Gbit/s SAS
Formatted Capacity 1.8 TB 1.2 TB 900 GB 600 GB
Buffer Size 128 MiB
Rotation Speed 10,500 rpm
Data Transfer Speed ( Sustained ) 226 MiB/s
MTTF 2,000,000 hours
Power Consumption ( Idle - B ) 4.0 W Typ.
Weight 230 g Max.
  • A imagem do produto poderá representar um modelo de projeto. 
  • Definição de capacidade: Toshiba define um megabyte (MB) como 1.000.000 bytes, um gigabyte (GB) como 1.000.000.000 bytes e um terabyte (TB) como 1.000.000.000.000 bytes. Um sistema operacional de computador, no entanto, relata a capacidade de armazenamento usando potências de 2 para a definição de 1 GB°=°230 =°1.073.741.824 bytes e, dessa forma, mostra menos capacidade de armazenamento. A capacidade de armazenamento disponível (incluindo exemplos de vários arquivos de mídia) variará de acordo com o tamanho do arquivo, formatação, configurações, software e sistema operacional, como o sistema operacional Microsoft e/ou aplicativos de software pré-instalados ou conteúdo de mídia. A capacidade formatada real poderá variar.
  • Um kibibyte (KiB) significa 210 ou 1.024 bytes, um mebibyte (MiB) significa 220 ou 1.048.576 bytes, e um gibibyte (GiB) significa 230 ou 1.073.471.824 bytes.
  • A velocidade de leitura e gravação poderá variar dependendo do dispositivo host, condições de leitura e gravação e tamanho do arquivo.
  • "2,5 polegadas" e "3,5 polegadas" referem-se ao fator de forma de HDDs ou SSDs. Eles não indicam o tamanho físico da unidade.
  • PWC (cache de gravação persistente) com PLP (proteção contra perda de energia): PWC com PLP é uma função para lidar com os dados de gravação que a unidade relata como "Conclusão normal" para o host mas que ainda não sendo armazenados na mídia do disco rígido. Os dados de gravação podem ser gravados no LBA comandado na mídia do disco rígido. Os dados não gravados na mídia do disco rígido são armazenados na memória Flash usando a energia backup por meio da PLP quando a fonte de alimentação para a unidade é desligada de forma inesperada. Após a operação de PLP, pode ser necessário mais tempo para iniciar a unidade que no caso do desligamento normal. 1) A PLP não protege os dados no caso de todos os desligamentos de energia. Quando as fontes de alimentação diferentes do procedimento recomendado são interceptadas, os dados podem ser perdidos. 2) No caso do desligamento de alimentação antes da informação de conclusão da gravação, os dados não antecipados podem ser perdidos.
  • SIE: apagamento instantâneo Sanitize. O SIE é compatível com o conjunto de recursos de dispositivos Sanitize. O conjunto de recursos de dispositivos Sanitize é o padrão recomendado pelos comitês T10 (SAS) e T13 (SATA) da American National Standards Association (ANSI), que torna possível invalidar os dados gravados nos discos magnéticos rapidamente.
  • Eficiência do consumo de energia: a eficiência do consumo de energia é calculada com base no consumo de energia dividido pela capacidade formatada, conforme definida pela lei japonesa.

Contatos

Se você tiver alguma dúvida, clique em um destes links:

Dúvidas técnicas
Dúvidas sobre compras, exemplos e confiabilidade de IC
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.