Contact us

Uma nova janela será aberta Uma nova janela será aberta

Produtos especiais

Produtos especiais

As unidades de disco rígido especiais (HDD) são otimizadas para uso em uma ampla variedade de aplicações comerciais/industriais, como streaming de vídeo e sistemas automotivos em cabine.
Os modelos HDD especiais da Toshiba estão disponíveis em uma variedade de fatores de forma e especificações padrão que oferecem recursos específicos e características operacionais projetadas para caso de uso comercial e industrial.

HDD industrial

HDD que permite a operação em ambientes de temperatura ampliada, como computadores industriais e sistemas integrados.

HDD de fluxo de vídeo

Armazenamento de alta capacidade otimizado para aplicações audiovisuais (AV) e de set-top-box (STB).

Model Number Interface Form Factor Rotation Speed Formatted Capacity Remarks
MQ01ABD***V Series
SATA 2.5-inch , 9.5 mmH 5,400 rpm 1 TB 500 GB 320 GB 250 GB Advanced Format
DT01ABA***V Series SATA 3.5-inch , 26.1 mmH 5,940 / 5,700 rpm 3 TB 2 TB 1 TB 500 GB Advanced Format

HDD de grande capacidade para armazenamento externo

HDD de grande capacidade adequado para disco rígido portátil.

Model Number Interface Form Factor Rotation Speed
Formatted Capacity Remarks
MQ03ABB*** Series SATA 2.5-inch , 15.0 mmH 5,400 rpm 3 TB 2 TB Advanced Format

HDD de vigilância

Armazenamento de alta capacidade otimizado para uso em vigilância

Model Number Interface Form Factor Rotation Speed Formatted Capacity Remarks
MD06ACA***V Series SATA 3.5-inch 7,200 rpm 10 TB 8 TB 6 TB Advanced Format
DT02ABA***V Series 5,400 rpm 4 TB     Advanced Format
MD04ABA***V Series Low Spin 5 TB 4 TB   Advanced Format

HDD automotiva

Soluções de armazenamento reforçadas e de fator de forma robusto para aplicativos ambientais extremos (temperatura, vibração e altitude).

Model Number Interface Form Factor Rotation Speed Formatted Capacity Remarks
MQ01AAD***C Series SATA 2.5-inch, 9.5 mmH 4,200 rpm 320 GB 200 GB 100 GB Advanced Format


 

  • Definição de capacidade: um terabyte (TB) equivale a 1.000.000.000.000 bytes. No entanto, um sistema operacional de computador relata a capacidade de armazenamento usando potências de 2 para a definição de 1TB = 240 = 1.099.511.627.776 bytes e, portanto, indica menor capacidade de armazenamento. A capacidade de armazenamento disponível (incluindo exemplos de vários arquivos de mídia) varia de acordo com o tamanho do arquivo, a formatação, as configurações, o software e o sistema operacional e/ou aplicativos de software pré-instalados ou ainda conteúdo de mídia. A capacidade formatada real poderá variar.
  • "2,5 polegadas" e "3,5 polegadas" referem-se ao fator de forma de HDDs. Isso não indica o tamanho físico da unidade.
  • Produtos de armazenamento de 2,2 TB ou maior capacidade (50 KB)

HDD Leaflet

Surveillance

Surveillance
(PDF:2MB)

Desktop

Desktop
(PDF:2.9MB)

AVISO

  • Instruções para descarte 

Faça o descarte de acordo com as regras locais.

  • Instruções para apagamento dos dados das HDDs em caso de descarte ou transferência

As HDDs incorporadas em computadores pessoais ou em vários aparelhos domésticos podem gravar dados pessoais e/ou outros dados importantes como sinal. Para evitar a divulgação de tais dados, é importante apagá-los quando descartar ou transferir as HDDs. .

Contatos

Se você tiver alguma dúvida, clique em um destes links:

Dúvidas técnicas
Dúvidas sobre compras, exemplos e confiabilidade de IC
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.