Contact us

Uma nova janela será aberta Uma nova janela será aberta

White paper

WhitePaper_nearlineHDD_16TB_e
WhitePaper_14TBnearlineHDD_e
Reliability of Enterprise Hard Disk Drives
whitepaper-kvd
whitepaper_wipetechnology_e
idc
magne_vol8-1

The Magnetics Society of Japan's Journal "Magnetics Japan" Volume 8, N° 1 

tribology

Advances in Tribology Volume 2012 (2012), ID do artigo 170189, 6 páginas

Instabilidade de operação devido a compostos orgânicos na unidade de disco rígido 

  • 記載されている製品技術・社名等は、発行当時のものです。
  • 設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。
  • Esses documentos são a tradução do documento original apenas para sua referência.
  • As tecnologias do produto, o nome da empresa e outros dados correspondem às informações disponíveis no momento da publicação.
  • Antes de criarem e produzirem designs e usá-los, os clientes também precisam consultar e estar em conformidade com as versões mais recentes de todas as informações relevantes deste documento e com as instruções para a aplicação com a qual ou na qual o Produto será usado.

Contatos

Se você tiver alguma dúvida, clique em um destes links:

Dúvidas técnicas
Dúvidas sobre compras, exemplos e confiabilidade de IC
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.