Data Center / Enterprise

東芝のEnterprise HDDは、24時間365日の連続稼働を要求するストレージシステムやサーバー向けとして必要な品質と信頼性を提供する製品です。
大手CSP(クラウドソリューションプロバイダー)やOEM顧客から信頼されており、TCO(総所有コスト)改善に貢献します。

ラインアップ

Cloud-Scale Capacity
ビッグデータを扱うCSP(クラウド・ソリューション・プロバイダー)では、爆発的に急増するデータに対応するために大容量HDDが使用されています。東芝のCloud-Scale HDDには、革新的な9枚ディスクが搭載された製品をはじめ、ヘリウム充填技術により、優れた電力効率や信頼性を実現し、大規模ストレージインフラにおけるTCO(総所有コスト)改善に貢献します。

最大16TB, ヘリウム充填, 低消費電力

Enterprise Capacity
IT化が進展する今、企業が保有するデータ、及びデータを保存するストレージシステムは非常に重要なものになっています。東芝のEnterprise Capacity HDDは、24時間365日稼働に対応しています。幅広い容量ラインアップを用意することにより、企業が保有するデータストレージ用インフラの最適化に対応します。

CMR方式最大10TB, 3.5型フォームファクター

Enterprise Performance
トランザクションが多いシステムではストレージを階層化し効率的にデータ処理を行います。 東芝Enterprise Performance HDDは、ディスク回転数15Krpm及び10Krpmの製品群で幅広い容量ラインアップを用意しています。24時間365日連続稼働に対応しており、高い信頼性と効率的なデータ処理の両立に貢献します。

最大2.4TB, ディスク回転15K or 10K rpm , 2.5型SASインターフェース

ピックアップ製品

MG08 シリーズ

16 TB/SAS or SATAインターフェース/CMR*

MG07ACA シリーズ

最大14 TB/SATAインターフェース/CMR*

MG07SCA シリーズ

最大14 TB/SASインターフェース/CMR*

AL14SX シリーズ

最大900 GB/15000 rpm/2.5型 SAS インターフェース/CMR*

AL15SE シリーズ

最大2.4 GB/10500 rpm/2.5型 SAS インターフェース/CMR*

ビデオクリップ

ドキュメント

ご検討の方へ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入

Where to Buy

ご注意

  • 破棄について
    本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従って処理してください。詳しくは、各地方自治体に問い合わせてください。
  • 製品の破棄、譲渡時のデータ消去について
    HDDは、PCをはじめいろいろな家電製品にも組み込まれ、その中にはお客様の個人情報などの重要なデータが磁気情報として記録されていることがあります。これらのデータが流出するというトラブルを回避するために、HDDが組み込まれている製品を廃棄、あるいは譲渡する前に、大事なデータを消去してください。
    消去方法の詳細につきましては、HDDの組み込まれている製品のメーカ様にお問い合わせいただきますようお願いいたします。
別ウインドウにて開きます