MG10F シリーズはCMR(従来型磁気記録)方式で最大記憶容量22 TBの業界標準3.5型フォームファクタのHDDです。ディスク10枚を搭載するヘリウム充填型を採用し、回転数7,200 rpmとワークロード年間550 TBのパフォーマンスを備える製品です。
さらに従来システムでの置き換えにも適しており、クラウドスケールのストレージインフラストラクチャーの設置面積や運用負荷削減に寄与します。
また、MG10Fはファイル、オブジェクト、およびブロックストレージなどの、ビジネスクリティカルなサーバーおよびストレージシステムへの利用に適しています。MG10F シリーズは、高い信頼性とともに、ストレージ容量と互換性を提供します。
| フォームファクター | 3.5型 | |
|---|---|---|
| バッファーサイズ | 512 MiB | |
| ディスク回転数 | 7200 rpm | |
| 最大連続データ転送速度 (Sustained) (Typ.) |
271 MiB/s | |
| 消費電力 (Idle-A) (Typ.) |
SAS | 4.82 W |
| SATA | 4.35 W | |
| MTTF/MTBF (AFR) | 2 500 000 h (0.35 %) | |
| 重量 (Max) | 720 g | |
| 記憶容量 | インターフェース | フォーマット | タイプ | 型番 |
|---|---|---|---|---|
| 22 TB | SAS-3.0 | 512e/4Kn* | Standard | MG10SFA22TE |
| 22 TB | SAS-3.0 | 512e/4Kn* | SIE | MG10SFA22TEY |
| 22 TB | SAS-3.0 | 512e/4Kn* | SED | MG10SFP22TE |
| 22 TB | SATA-3.3 | 512e/4Kn* | Standard | MG10AFA22TE |
| 22 TB | SATA-3.3 | 512e/4Kn* | SIE | MG10AFA22TEY |
| 22 TB | SATA-3.3 | 512e/4Kn* | SED | MG10AFP22TE |
| 20 TB | SAS-3.0 | 512e/4Kn* | Standard | MG10SFA20TE |
| 20 TB | SAS-3.0 | 512e/4Kn* | SIE | MG10SFA20TEY |
| 20 TB | SAS-3.0 | 512e/4Kn* | SED | MG10SFP20TE |
| 20 TB | SATA-3.3 | 512e/4Kn* | Standard | MG10AFA20TE |
| 20 TB | SATA-3.3 | 512e/4Kn* | SIE | MG10AFA20TEY |
| 20 TB | SATA-3.3 | 512e/4Kn* | SED | MG10AFP20TE |
* 初期設定は512eフォーマットですが、4Knフォーマットへ変換できます。